News –

Eine Überdimensionierung ist nicht mehr notwendig

Für unterschiedliche Kranarten und Traglastbereiche bietet NORD DRIVESYSTEMS passend dimensionierte Antriebslösungen aus einer Hand. Dafür kann das Unternehmen auf Standorte in mehr als 80 Ländern zurückgreifen. In Polen setzt der Spezialist für Hebesysteme PROTEA auf die Crane-&-Cargo-Kompetenz des norddeutschen Komplettanbieters.

NORD gear units on a cargo gantry crane

Bargteheide, 2024-08-01

Der polnische Hersteller PROTEA baut seit Jahren auf Antriebslösungen und Service von NORD DRIVESYSTEMS. Für seine Brückenkrane, die unter anderem zum Transport von Strohballen bei der Biogas-Herstellung eingesetzt werden, nutzt das Unternehmen die MAXXDRIVE®-Industriegetriebe . Diese können einen Drehmomentbereich von bis zu 282.000 Nm abdecken.

Für PROTEA kommen einige Vorteile der NORD-Antriebslösungen für Krane zusammen:

  • Im Hubwerk nutzt der Hersteller ein robustes MAXXDRIVE® XD mit einer Leistung von 18,5 kW.
  • Diese Stirnradgetriebe bauen auf das bewährte Blockgehäuse-Prinzip. Sie wurden speziell für schwere Lasten optimiert.
  • Die einteiligen UNICASE-Gehäuse überzeugen mit ihrer Haltbarkeit und geringen Wartungskosten. Sie verfügen über doppelte Dichtungen, die für einen störungsfreien Betrieb ohne Leckagen sorgen.
  • Durch die gestreckte Anordnung der Getriebestufen verfügt das Gehäuse von MAXXDRIVE® XD über einen großen Achsabstand, welcher einen U-förmigen Antriebsaufbau ermöglicht. Speziell bei Hubwerksantrieben können so die Seiltrommel und der Motor problemlos auf der gleichen Getriebeseite angeordnet werden.
  • Die Antriebe für Kran und Katze bauen ebenfalls auf MAXXDRIVE®-Industriegetrieben mit Leistungen von 0,55 und 11 kW.
  • Dank seines breit aufgestellten Portfolios kann NORD Antriebskomponenten genau für den jeweiligen Anwendungsbedarf zusammenstellen. Eine Überdimensionierung des Antriebs ist damit nicht mehr notwendig.