News –

QR-Codes: Direkt zum digitalen Service

Um seinen Kunden weltweit einen raschen und einfachen Zugang zu Service und Vertrieb zu ermöglichen, stattet NORD DRIVESYSTEMS seine Produkte mit einem QR-Code aus. Mit der papierlosen Alternative lassen sich Zeit und Ressourcen sparen. Zudem ermöglicht der digitale Service den direkten Kontakt sowie eine kompetente Beratung durch den passenden Ansprechpartner.

NORD QR codes on gear units

Bargteheide, 2024-09-06

„Alle produzierenden Werke von NORD verheiraten inzwischen unsere Antriebskomponenten mit einem QR-Code“, berichtet Jörg Niermann, Bereichsleiter Marketing. Damit stehen unseren Kunden alle wichtigen Informationen unmittelbar und digital zur Verfügung.“ Durch die Nutzung des QR-Codes erreichen NORD-Kunden weltweit direkt den richtigen Ansprechpartner in ihrer jeweiligen Länderorganisation. Der Berater spricht ihre Muttersprache und hat alle Daten zu der jeweiligen Antriebslösung sofort auf dem Bildschirm. Bei telefonischem Kontakt muss die Serialnummer der Antriebskomponente weiterhin angeben werden.

Ressourcen sparen durch digitale Dokumentation

„Wird der QR-Code mit dem Handy einscannt, kommt der Kunde auf das Auswahlmenü Digital Services und erhält neben dem direkten Kontakt zum Service noch weitere Optionen,“ so Niermann weiter. Mit der Serialnummer seiner Antriebskomponente kann er zum Beispiel zur antriebsspezifischen Dokumentation navigieren und erhält Zugang zu weiteren Life-Cycle Services sowie Informationen zu neuesten Produkten oder Firmware. „Durch die papierlose, fehlerfreie Antriebs-Identifikation und Dokumentation lassen sich Ressourcen sparen – auf Kundenwunsch oder bei unseren ATEX-Produkten, liefern wir die Unterlagen selbstverständlich weiterhin mit.“

Individuelle Ersatzteilliste direkt abrufen

Außerdem bekommt der Kunde über den digitalen Service eine Auflistung möglicher Ersatzteile für seine individuelle Antriebslösung zur Verfügung gestellt. Er kann nicht nur den für ihn zuständigen technischen Support oder Vertrieb kontaktieren, sondern auch direkt in das Kundenportal myNORD gelangen. Dabei bleibt stets die Serialnummer der Antriebskomponente voreingestellt und alle folgenden Aktionen sind damit verknüpft. Die Sicherung der Parameterdaten erfolgt über die NORDCON <i>APP<i/> mit NORDAC <i>ACCESS<i/> BT.