News –

NORD – ein starker und verlässlicher Partner in der Pandemie

Auch in turbulenten Zeiten können sich Kunden und Anwender zu 100 Prozent auf NORD DRIVESYSTEMS als kompetenten Partner verlassen. Der norddeutsche Antriebsspezialist bleibt auch in schwierigen Zeiten lieferfähig und bietet einen exzellenten, weltweiten Service.

Bargteheide, 2021-04-21

Bei NORD drehen sich auch in der Corona-Krise die Uhren weiter und alle Mitarbeiter ziehen gemeinsam an einem Strang. So gelingt es den Antriebsexperten nicht nur, weiterhin eine zuverlässige Produktion und Logistik zu gewährleisten, sondern darüber hinaus auch innovative Produkte auf den Markt zu bringen – wie das neue, patentierte DuoDrive, den IE5+ Synchronmotor und den dezentralen Frequenzumrichter NORDAC <i>ON</i> für IIoT-Umgebungen. Das Hocheffizienzportfolio von NORD steht exemplarisch für den anhaltenden Erfolg sowie die Verlässlichkeit, Stabilität und Zukunftsfähigkeit des Unternehmens in einer besonders herausfordernden Zeit, die zunehmend von Themen wie Energieeffizienz und Digitalisierung geprägt ist.

NORD gehört zu den international führenden Komplettanbietern im Bereich der Antriebstechnik. Der Hersteller verfügt über jahrzehntelange Erfahrungen aus Projekten in über 100 Branchen und liefert vollständig aufeinander abgestimmte Antriebssysteme bestehend aus Getriebe, Motor und Frequenzumrichter. Die optimale Lösung wird dabei individuell auf Basis eines umfangreichen Produktbaukastens zusammengestellt. Das Ergebnis sind komplette auf die jeweiligen Kundenbedürfnisse zugeschnittene, sichere, langlebige und effiziente Systemlösungen.

Die Antriebsexperten aus Norddeutschland überzeugen vor allem durch ihre zuverlässige, persönliche und flexible Unterstützung zu jeder Zeit. Das NORD-Team ist immer für seine Kunden da und bietet schnelle Hilfe vor Ort. Ein dichtes Vertriebs- und Servicenetz mit 48 Tochtergesellschaften in 36 Ländern sowie weiteren Partnern in mehr als 50 Ländern macht das möglich. So gewährleistet NORD eine optimale Erreichbarkeit rund um den Globus, kurze Lieferfristen und ein kundennahes Dienstleistungsangebot.