• NORD DRIVESYSTEMS Group

  • The new DuoDrive

    A revolutionary integrated gear unit/motor concept: Two become one.

    To DuoDrive
  • DuoDrive, IE5+ Motor, NORDAC ON

    Innovative, compatible, future-proof: Product news of mechanic and electric drive solutions from NORD DRIVESYSTEMS.

    More information
  • Frequency Inverter NORDAC PRO

    • Integrated multi-protocol Ethernet interface
    • Multi-encoder interface for multiple axis operation
    • Mains voltage-free parameterisation via USB port

    The SK 500P
  • IE5+ motor

    • The next stage of energy efficiency: IE5+
    • Compact and hygienic design
    • Constant high efficiency over the entire adjustment range

    Acting more energy-efficiently
  • LogiDrive

    • Simple installation in the field thanks to all connections being pluggable
    • Can be individually configured to suit application
    • Networking with all common Bus Systems

    Promote reduction of variants

NORD DRIVESYSTEMS Group - innovative drive solutions

As a system provider of innovative drive solutions with competence in more than 100 industries, we provide you with flexible service of the highest quality. NORD has 48 subsidiaries in 36 countries and further sales partners in more than 50 countries. They provide on-site consulting, assembly centres, technical support and customer services.

NORD DRIVESYSTEMS news

“For os er frekvensomformer mere end blot deres effekt.”

Det er dem, der har gjort NORD DRIVESYSTEMS til en systemudbyder: Siden 1980erne har frekvensomformere været en integreret del af de modulære produkter, der tilbydes af drivløsningsspecialisten fra Bargteheide. NORDs drivelektronikportefølje opfylder kravene fra mange industrielle sammenhænge og holder sig altid tæt på markedet med sine udviklinger.

Mød NORD på inter airport Europe

På inter airport Europe i München fra den 7. til den 9. oktober 2025 udstiller NORD DRIVESYSTEMS sammen med Gate Alliance som løsningsudbyder for lufthavnslogistik. Besøg os i hal B5, stand 1360-9, og oplev innovative drevløsninger fra LogiDrive-løsningsområdet, DuoDrive såvel som de decentrale frekvensomformere NORDAC <I>ON</I>, NORDAC <I>LINK</I> og NORDAC <I>FLEX</I>.

Oplev NORDs drevløsninger hos Fachpack

På Fachpack i Nürnberg vil NORD fra den 23. til den 25. september 2025 præsentere innovative og branchespecifikke drevløsninger til emballageindustrien. Besøg vores eksperter i hal 3C, stand 440, og oplev fascinerende teknologi live på stedet. Få din gratis udstillingsbillet nu!

EcoVadis: Guld til NORD

Getriebebau NORD GmbH & Co. KG i Bargteheide er blevet tildelt EcoVadis-guldmedaljen. Med 78 af 100 point, hører drevproducenten til de øverste 4 % af alle globalt vurderede virksomheder i 2025, samtidig med at den har opnået en score, der ligger 10 point over resultatet fra sidste år.

Configure yourself

Select a product group and create a new configuration. The myNORD portal provides quick and practical support for day-to-day work. This simplifies our joint business processes.

Configure now

NORD Lebanon

.

NORD in Lebanon

NORD services

Thanks to our global service network, we guarantee worldwide service. This includes simple organisation and handling of repairs, spare parts deliveries and on-site support in the customers' country. Your local contacts also take care of your national service needs.

Our services