Veje- og doseringssystemer
Drevløsninger til vejning og måling i bulkvarebranchen
Før det næste procestrin nås, måles (og vejes) bulkvarerne normalt for at sikre, at den korrekte mængde føjes til processen. NORD-drev kan styres individuelt, så massestrømmen justeres på en intelligent måde - og massegodset tilføres præcist og dynamisk.
UNICASE flertrins keglegearsmotor
Stærkt og gennemprøvet
- Effekt:
0.16 HP - 268 HP
- Udgangsmoment:
1,593 lb-inch - 442,537 lb-inch
- Udgangsomdrejninger: 1 - 500, afhængig af geartype.
- Kompakt design af gearhus.
Fladgearmotorer
Slanke, enkle og effektfulde
- Effekt:
0,16 HP - 268 HP
- Udgangsmoment:
974 lb-inch - 885.075 lb-in
- Udgangsomdrejninger: 1 – 325, afhængig af geartype
- Gearhus med indbygget momentarm
Tandhjulsgearmotor
Den robuste allrounder
- Effekt:
0.16 HP - 215 HP
- Udgangsmoment:
89 lb-inch - 230,119 lb-inch
NORDBLOC.1® tandhjulsgearmotorer
Den innovative performer
- Effekt:
0.16 HP - 50 HP
- Udgangsmoment:
266 lb-inch - 29,207 lb-inch
- Udgangsomdrejninger: 3,5 – 650, afhængig af geartype
- Kompakt design af gearhus
Standardmotorer
Asynkronmotorer
- Effekt:
0,16 HP - 75 HP
- Globale godkendelser
- Virkningsgradsklasser: IE1, IE2, IE3
NORDAC FLEX - SK 200E - frekvensomformer
Større fleksibilitet, lavere omkostninger
- Effektområde:: 0,25 - 22 kW
- Kapslingsklasse: IP55, IP66
- Væg- eller motormontering
- Maksimal fleksibilitet takket være modulopbygningen
NORDAC PRO - SK 500E - frekvensomformer
Høj funktionalitet, fuld effekt
- Beskyttelsesklasse:
IP20
- Effektområde: 0,25-160 kW
- Kapslingsklasse: IP20
Yderligere oplysninger finder du her: