Nyheder –

NORD DuoDrive - nu med kræfter på op til 3 kW

Den patenterede NORD DuoDrive gearmotor kan leveres med effekter på op til 3 kW. Det revolutionerende drev opnår en ekstrem høj systemeffektivitet, da det integrerer den højeffektive IE5+ synkronmotor, og et 1-trins tandhjulsgear, i ét hus.

Bargteheide, 2022-06-08

To bliver til en: Konceptet med integreret gear og gearmotor i ét hus er et stort spring i udviklingen af gearmotorer, og sætter nye standarder med hensyn til effekttæthed og energieffektivitet, samt reduktion af motorvarianter, pladskrav og omkostninger (TCO).

Det patenterede NORD DuoDrive fås nu med effekter på op til 3 kW, med et kontinuerligt moment på op til 250 Nm, og hastigheder på op til 1.000 min-1, og dækker hastighedsforhold for gearenheder på i=3 til i=18. Dimensionerne på tilslutning er fuldt kompatibel med eksisterende anlæg på verdensmarkedet - takket være DuoDrives design, og drift med frekvensomformer, kan det derfor anvendes på lignende motorvarianter universielt.

NORD DuoDrive i korte træk:

  • Innovativ og patenteret gearmotor
  • Effektområde: 0,35 til 3 KW
  • Ekstremt høj systemeffektivitet - også i dellastområdet
  • Hygiejnisk washdown design
  • Enkel plug-and-play
  • Mindre vedligeholdelse
  • Fuldt kompatibelt med andre standarder på markedet
  • Til universel brug i hele verden

Find du af mere