Nyheder –

LogiDrive - højeffektive, servicevenlige drev til intralogistik

NORD DRIVESYSTEMS tilbyder nu standardiserede drevenheder for typiske anvendelser indenfor intralogistik i tre højeffektive og servicevenlige udformninger. LogiDrive-systemerne letter udvælgelsen af drev og tillader en ukompliceret reduktion af antallet af varianter.

Bargteheide, 2016-11-17

IE4-synkronmotorer med en nominel effekt på 1,1 kW, 1,5 kW eller 2,2 kW kombineres med to-trins-keglegear for hastighedsområder på 0-565 min-1 (størrelse 1) eller 0-482 min-1 (størrelser 2 og 3). Udvekslingen kan justeres trinløst i området fra 1 til 500. Decentrale frekvensomformer, der monteres tæt på anlæggets motor, sikrer optimal tilgængelighed. De er udstyret med en nøgleafbryder til separering af anlæggets kontrolsystem og en switch for omdrejningsretning. LogiDrive-systemer fra NORD er velegnede til vandrette og skrå transportbånd. De integrerer sikkerhedsfunktionerne STO og SS1 i henhold til DIN EN 61800-5-2 og DIN EN 60204-1. Motorerne er yderst modstandsdygtige over for overbelastning. Hele systemet er modulopbygget: Alle komponenter kan serviceres individuelt, hvorved vedligeholdelses- og reparationsomkostninger minimeres. NORD integrerer alle gængse feltbus- og industrielle Ethernet-grænseflader direkte i omformeren. Drevsystemerne er udviklet til at fungere pålideligt på 50 Hz- og 60 Hz-netværk i hele verden.