Nyheder –
NORD UNIVERSAL motor fås med en effekt fra 0,12 til 45 kW
Allrounderen: NORD lancerer en ny serie UNIVERSAL-motorer til effektområdet mellem 0,12 og 45 kW. Alle 20 varianter er certificeret efter fælles standarder og kan bruges over hele verden.
Bargteheide, 2020-04-14
Europa, USA, Canada, Rusland, Kina, Indien med flere: NORD UNIVERSAL-motoren er CE-, UL-, CSA-, CCC-, ISI- og EAC-certificeret og opfylder de respektive minimumseffektivitetskrav. Dermed kan allrounderen bruges til de mest relevante markeder i verden. Men sin certificeringen fra Bureau Veritas er motoren også velegnet til skibs- og offshore-brug.
NORD UNIVERSAL-motoren findes med fire standarddriftsspændinger: 380 V 50 Hz, 400 V 50 Hz, 415 V 50 Hz og 460 V 60 Hz. Drift ved 440 V 60 Hz og 480 V 60 Hz er også mulig. Motorerne fås i IEC-størrelserne 63 til 225 som fodmonteret motor (B3), flangemotor (B5 eller B14) samt NEMA C-flange- eller NEMA-fodmonteret motor, så de er kompatible med det amerikanske marked. NORD UNIVERSAL-motoren kan ligeledes monteres direkte på NORD-drivenheden og er en kompakt, mere kraftfuld drevløsning.
Som standard er NORD UNIVERSAL-motorer udstyret med termistorer. Kapslingsklassen er IP55 og isolationsklasse F. Om nødvendigt kan de også fremstilles i kapslingsklasse IP66. Ekstraudstyr, som fås til NORD UNIVERSAL-motoren, er stikforbindelser til motoreren, regntag, stilstandsvarme, mekanisk bremse og fremmedventilation.