Decentral drevteknik

Mere fleksibilitet, færre omkostninger

Vores decentrale omformere kan konfigureres frit og tilpasses til ethvert formål. Dette giver en optimal løsning, samtidig med at installations- og driftsomkostningerne mindskes.

NORD-frekvensomformere opfylder allerede kravene til energieffektivitetsklassificering IE2 i det nye miljøvenligt design (EU) 2019/1781 (gyldig fra 1. juli 2021).

NORDAC ON/ON+ - SK 300P - frekvensomformer

Stærk fokus, optimal funktion

  • Effektområde: 0,37 – 0,95 kW, fra midten af 2023, tilgængelig op til 3 kW
  • Kapslingsklasse: IP55, IP66
  • Væg- eller motormontage
  • Multi-protokol Ethernet-interface
  • Plug-and-play-løsning til hurtig idriftsættelse

NORDAC LINK - SK 250E - frekvensomformer

Hurtig installation, enkel vedligeholdelse

  • Effektområde:: 0,37 - 7,5 kW
  • Kapslingsklasse: IP55, IP65
  • Vægmontering
  • Enkel installation og vedligeholdelse på grund af fuld tilslutningsevne
  • Gratis konfiguration til dine behov

NORDAC FLEX - SK 200E - frekvensomformer

Større fleksibilitet, lavere omkostninger

  • Effektområde:: 0,25 - 22 kW
  • Kapslingsklasse: IP55, IP66
  • Væg- eller motormontering
  • Maksimal fleksibilitet takket være modulopbygningen

NORDAC BASE - SK 180E - frekvensomformer

Kompakt drev, de vigtigste drevfunktioner

  • Effektområde: 0,25–2,2 kW
  • Kapslingsklasse: IP55, IP66
  • Væg- eller motormontage

NORDAC LINK - SK 155E - Motorstarter

Hurtig installation, slidfri start

  • Effektområde: 0,06-3,0 kW
  • Kapslingsklasse: IP65
  • Vægmontering
  • Enkel installation og vedligeholdelse da installationen er udført med stik
  • Gratis konfiguration til din applikation

NORDAC START - SK 135E - motorstarter

Kompakt drev, slidfri start

  • Effektområde: 0,25–7,5 kW
  • Kapslingsklasse: IP55, IP66
  • Væg- eller motormontage
  • Overfladebehandling (nsd tupH)

Drevelektronik: Vores erfaring – din sikkerhed

Decentral drevelektronik fra NORD findes i talrige applikationer i hele verden. Vores innovative omformere med integreret PLC løser drevopgaver og aflaster den overordnede hovedstyring.

Vores løsninger anvendes i over 100 brancher i hele verden. For eksempel i intern logistik, hvor de transporterer bagage og pakker på alle kontinenter. Ligeledes findes vores omformere i den generelle transportteknik, i emballageindustrien og i pumper. Også kendte kunder fra fødevareindustrien og tappeanlæg stoler på drevelektronikken fra NORD DRIVESYSTEMS.

Vores decentral drevteknologi er kendetegnet ved høj ydeevne og sikkerhed. Uanset i hvilket hjørne af verden vores drevteknologi flytter noget, er kvaliteten af vores løsninger altid lige høj. Takket være vores filialer i hele verden, er vi altid tæt på kunden og yder service uden lange ventetider.

  • alt
  • Drevelektronik fra NORD: Markedsleder på alle niveauer

    mere
  • Produkte, BUS Software, Logos, Raum

    Unikt hos NORD: Bussystemer til alle anvendelser

    mere
  • NORD-løsninger i mere end 100 brancher

    mere
  • Vi løser dine drevopgaver

    mere

Decentral drevteknik fra NORD - stor fleksibilitet, lave systemomkostninger

Med sit frekvensomformer- og motorstarterprogram tilbyder NORD DRIVESYSTEMS et bredt udvalg af decentral drevteknik. For eksempel kan vores NORDAC LINK- og NORDAC FLEX-omformere tilpasses individuelt til dine behov. Hvis gearet kun skal bruges til enkle opgaver, er vores NORDAC BASE derimod det bedste valg. Blandt motorstartere kan du vælge den frit konfigurerbare NORDAC LINK eller den slitagefri, fleksibelt integrerbare NORDAC START.

Fire gode grunde til at vælge decentrale frekvensomformere fra NORD

  • Effektivitet
    Vores decentrale drevteknik sænker anlægsdesignets pris ganske betydeligt.
  • Alsidighed
    Du kan frit konfigurere vores omformere eller udvide dem med ekstraudstyr og bruge dem på mange forskellige anvendelsesområder.
  • Kompatibilitet
    På grund af forbindelsen til de gængse bussystemer og Industrial Ethernet kan vores decentrale drevteknik integreres i enhver automatiseringsarkitektur.
  • Brugervenlighed
    Installation og vedligeholdelse er hurtigt klaret takket være de tilslutningskompatible forbindelser, den integrerede reparationsafbryder, som fås som tilvalg, og den lokale mulighed for manuel betjening (NORDAC LINK).

Sådan mindsker omformere fra NORD systemomkostningerne
Den i vores omformere med integrered PLC muliggøres et systemdesign bestående af uafhængige produktionsøer, der i vid udstrækning selv regulerer deres processer. Dette aflaster ikke kun den overordnede styring, men fjerner også behovet for investering i styreskabsinstallationer og dyre ledningsføring. Dertil kommer, at decentrale frekvensomformere forenkler vedligeholdelsen af hele systemet og dermed øger dets effektivitet.

Hjemme i mange sammenhænge: decentral drevteknik fra NORD
Takket være adskillige kommunikationsgrænseflader og muligheden for fleksibel konfiguration er vores decentrale frekvensomformere velegnet til en bred vifte af formål. Vores omformere overbeviser ikke kun med deres funktionelle alsidighed og udvidelsesmuligheder, også deres ydeevne imponerer med effekter på op til 22 kW. Disse fremragende egenskaber sikrer, at vores decentrale omformere har været brugt i mange årtier på meget forskellige områder, f.eks. i fødevare- og stålindustrien, inden for lufthavnsteknikken, intralogistikken samt håndteringen af gods.

Se her, hvordan decentrale omformere fra NORD effektivt automatiserer en palleteringsmaskine.
Til programmet