NORD ECO-tjenesten

Opdag dit besparelsespotentiale

Med NORD ECO-Box får du et detaljeret indblik i dit anlægs forbrug, og opdager muligheder, for at reducere dit energibehov ved at analysere resultaterne.

Få rådgivning nu

alt

Vores rådgivningskoncept

NORD ECO-tjenesten viser i første linje besparelsespotentialet i din applikation for at optimere energiforbruget til lavere CO₂-udledning og flere omkostningsbesparelser. Vores rådgivningskoncept er baseret på mange års erfaring med produktionen af elmotorer og samarbejdet med kunder fra over 100 brancher. Denne samlede viden indgår løbende i videreudviklingen af vores drev, så vi kan tilbyde dig passende produkter til applikationsoptimering.

Måling af præstationsdata

Efter at NORD ECO-Box er blevet installeret mellem drevet og strømforsyningen, registreres data om permanente belastninger, spidsbelastninger og uregelmæssige forhold i realtid over en periode på to måneder. På grund af den lange tidsperiode opnås en højere datatæthed, som gør det muligt at identificere mønstre og tilfældige afvigelser, hvilket betyder, at der kan oprettes en belastningscyklus for hele systemet.

NORD ECO-Box er udstyret med en energimåler, som måler strøm og spænding. Den bestemmer den aktive eller reaktive effekt, det vil sige den energi, der faktisk bruges eller ikke bruges, og anvender denne til en forholdsvis bestemmelse af effektfaktoren.

Analyse af data

Når indsamlingen er afsluttet, uploades dataene til software, der er specielt udviklet af NORD, og analyseres automatisk. Kunden modtager analysen i form af et PDF-dokument, der indeholder en præsentation af nøgledata. Vi hjælper gerne med fortolkningen af disse data.

I analysen af resultaterne gør de mange registrerede data det muligt at aflæse præcist, om et system med de anvendte dimensioner opfylder kravene til det respektive formål. Overdimensionering er et af de mest almindelige spørgsmål at overveje, ved optimeringen af energieffektiviteten.

Dine fordele med NORD ECO-tjenesten

Målbarhed

Med NORD ECO-Box er det for første gang muligt at måle energiforbruget for dit system, eller individuelle drev, i detaljer. En meningsfuld evaluering, der afslører potentielle besparelser, kan kun udføres ved hjælp af en omfattende dataanalyse, der afslører mønstre og afvigelser.

Omhyggelige analyser

Ved analyse og fortolkning af de indsamlede data fordeles værdierne på forbrug, udnyttelse og TCO. De registrerede nøgledata bruges til sammenligning med mulige andre drevsystemer for at kunne træffe de bedste økologiske og økonomiske beslutninger.

Udnyt potentialet

Ved at bruge egnede drevsystemer kan CO₂-udledningen reduceres, energiforbruget sænkes og omkostningerne til administration, vedligeholdelse og slitage optimeres. Ydermere giver variantreduktionen derudover mulighed for at strømline produktions-, logistik-, lager- og serviceprocesser.

Alternative komponenter

40 års erfaring med fremstilling, og brug, af elmotorer giver os omfattende indsigt i praksis. Et eksempel beskriver brugen af et drevsystem med et gennemsnitligt effektforbrug på 1,1 kW med et maksimum på 1,9 kW, som drives af en 4 kW, motor. Det giver kun 30 procents udnyttelse af drevet og dermed et tilsvarende højt besparelsespotentiale. I dette tilfælde hæver brugen af en 2,2 kW motor udnyttelsen til næsten 50 % og giver stadig reserver til en eventuel ekstra belastning.

I store systemer med talrige drev, som fx inden for intralogistik, kan NORD ECO-tjenesten ikke kun bidrage til en optimering af den effekt, der bruges af de enkelte drevsystemer, men også til at reducere antallet af forskellige systemer. Dette reducerer også omkostningerne, og den nødvendige kapacitet, til vedligeholdelse og reservedelslogistik.

Reduktion af varianter

Uanset, hvor betydningsfulde fordelene ved en NORD ECO-måling er for et enkelt drevsystem, bliver de endda mangedoblet, når man ser på et helt system. I store systemer med mange drev, såsom inden for intralogistik, kan ECO-tjenesten føre til en betydelig reduktion i antallet af forskellige drevsystemer. En sådan reduktion i varianter er med til at minimere administrationsomkostninger på tværs af hele systemet og til at strømline produktions-, logistik-, lager- og serviceprocesser. De højeffektive NORD-motorer, som giver et konstant drejningsmoment over et stort hastighedsområde, er særligt velegnede til at reducere antallet af varianter.

NORD DRIVESYSTEMS har indtil videre gennemført mange målinger for at oprette belastningsprofiler for drevsystemer. Vi tilbyder denne tjeneste både til systemer med vores egne og med tredjepartskomponenter. NORD ECO Service har allerede hjulpet en lang række kunder med at forbedre energieffektiviteten i produktionen og dermed reducere deres CO2-fodaftryk.

LogiDrive®-løsningsrum

Vore kunders anvendelsesområder og krav er meget individuelle. Vi tilbyder gennemprøvede og sikre løsninger til mange opgaver i logistikbranchen.

Vi kalder det løsningsrum. Afprøvet til almindelige opgaver med forskellige formål. Uanset om du fokuserer på effektivitet, et lavt antal varianter, softwareløsninger eller forebyggende vedligeholdelse, har vi en løsning til dig.

Mere om LogiDrive®

Andre energieffektive produkter fra NORD

IE5+-synkronmotorer

Effektivt. Hygiejnisk. Kompakt.
I vores egne produktionsfaciliteter fremstiller vi den nye generation af NORD IE5+-synkronmotorer til brug i intralogistik og i drikkevare- og fødevareindustrien.

DuoDrive med integreret IE5+ motor

To bliver til ét.
DuoDrive er et revolutionerende integreret gearmotorkoncept i hygiejnisk wash-down design. En højeffektiv IE5+ motor med et et-trins-tandhjulsgear i ét hus.

Elektronisk drevteknologi

Frekvensomformere og kontaktskabe
Frekvensomformere og motorstartere med meget høj effekt på op til 160 kW, fra NORD DRIVESYSTEMS, fås som en central løsning til installation i kontaktskabe, eller som decentral version til brug i marken. Du bestemmer selv, hvad der passer bedst til dit formål!

Emner omkring energieffektivitet

Total Cost of Ownership

Samlet omkostningsreduktion
Vores mål for vores kunder er at reducere Total Cost of Ownership (TCO). Dette omfatter alle omkostninger i forbindelse med køb, drift, samt evt. vedligeholdelse og genanvendelse af et drivsystem.

Globale effektivitetsforskrifter

Nationale regler
Vores brede program af elektromotorer, som på verdensplan opfylder alle effektivitetsbestemmelser og standarder. Vores kraftfulde og robuste motorer bruges i adskillige sammenhænge og kan kombineres med alle gear fra NORD.

Modernisering og udvidelse

Topmoderne teknologi
Moderniseringen af drevet tjener til opgraderingen til nyere teknologi, øgning af effektiviteten og dermed en reduktion af CO₂-fodaftrykket. Udnyt de tekniske fremskridt, og opdater din drevteknologi! Med NORD har du en kompetent og erfaren partner ved din side, som ved, hvad der er vigtigt.

Kontakt din servicerådgiver