UNICASE flertrins keglegearsmotor
Stærkt og gennemprøvet
Byggestørrelse: | 11 |
---|
Keglegearmotorer i det afprøvede UNICASE-princip giver høj driftssikkerhed, hvor hele gearhuset bearbejdes i én opspænding, og som er karakteriseret ved minimal vedligeholdelse og lang levetid. UNICASE keglehjulsgear fås i forskellige versioner og gearstørrelser, specielt velegnet til dine applikationer.
- Massiv eller hulaksel (pasfeder, almindelig eller Gripmaxx krympeskive)
- Direkte, eller IEC monteret motor
- Fri indgangsaksel, for montage af kobling eller remtræk.
- Fod, flange eller momentarms montering (B3-B14-B5)
- Vinkelgear
- Byggestørrelse: 11
- Montageposition: M1, M2, M3, M4, M5, M6.
- Høj virkningsgrad og lave driftsomkostninger
- Kompakt design betyder lavt pladsbehov
- Robust støbejernshus
- Store tilladelige aksial og radialbelastninger
- Støjsvag drift
- Applikationsspecifikke versioner
Gondoler GinD
Doseret proces
Góndolas i design, S.L., udvikler og producerer skræddersyede systemer til vedligeholdelse og rengøring af facader. Med innovative gondolsystemer løses mange særlige udfordringer. Drevteknologi fra NORD sørger for, at gondolsystemer til facaderengøring løftes, drejes og placeres helt nøjagtigt. En frekvensomformer af typen SK 500E overtager i denne forbindelse mange forskellige opgaver.
Stros elevatorer
Skræddersyede drevløsninger for stilladselevatorer
Tjekkiske STROS, der fremstiller stilladselevatorer, har kunder i hele verden. NORD drevenheder til stilladselevatorer fra STROS består af tre spiralformede to-trins-keglegearmotorer med eksterne bremsemodstande, som er udstyret med en styreskabsomformer af typen NORDAC SK 500E PRO med hejsefunktion, der regulerer de tre motorer og sikrer blød start og bremsning med stor positionsnøjagtighed.
Electromech
Drevløsninger til adgangsskakte
Transportteknologispecialisten ElectroMech er den største producent af kransystemer i Indien og tilbyder løsninger til forskellige anvendelser inden for industriel produktion og infrastrukturprojekter. I Pune fremstiller virksomheden en bred vifte af lifter og kraner. Præcist synkroniserede, robuste drev fra NORD i samarbejde med frekvensomformere fra SK 500E serien i styreskabene får udstyret til at sænke og løfte forsyningsplatformene.