Kileremsvariatorer

Nøjagtig den rigtige hastighed

I nogle sammenhænge skal drevene være fleksible. Det er ikke noget problem med vores variable gear: De leverer altid den hastighed, du har brug for.

Variable gear fra NORD – altid den rigtige hastighed

NORD DRIVESYSTEMS tilbyder altid sine kunder det rigtige gear. Hvis du har brug for et gear med variable hastigheder til opgaven, leverer vi gerne vores tandhjuls-, kegle-, flad- og snekkegear som et variabelt gear.

NORD fremstiller variable kileremsgear til mange formål, f.eks. til brug i transportanlæg, pumper eller rørværker.

Vi får det til at passe

Med variable kileremsgear fra NORD får du præcis de hastigheder, du har brug for.

Dine fordele:

  • Fleksibilitet
    Dit anlæg bestemmer hastigheden, ikke omvendt.
  • Kvalitet
    Vi anvender kun kontrollerede materialer af høj kvalitet, der opfylder vores høje krav.
  • Lave service og vedligeholdelsesomkostninger
    Vores mekaniske, variable gear kræver så godt som ingen service.
  • Lang levetid
    Komponenterne i vores variable kileremsgear er korrosionsfri og derfor meget holdbare.

Variable kileremsgear: robuste og kraftfulde
Vores variable gear med kilerem overfører nominelle motoreffekter op til 90 kW og har et udvekslingsforhold på 6:1. De variable kileremsgear fås i 12 størrelser med remmomentkonstanter fra 2,28 til 158,8 Nm.

Da kileremmenes justeringsskiver fremstilles af korrosionsbestandige materialer, er vedligeholdelsesindsatsen minimal. Dette har også en positiv effekt på dine driftsomkostninger.

Variable kileremsgear passer til alle vores gearmotorer. Vil du gerne vide mere om vores program af gearmotorer?

Klik her

Nyt hos NORD: variable elektroniske gear

Ud over variable kileremsgear tilbyder NORD nu også variable elektroniske gear, der består af en frekvensomformer fra serierne SK200E og SK180E serie, en asynkronmotor med virkningsgraden IE2 eller IE3 og et gear fra NORD.

Vi leverer vores variable elektroniske gear klar til installation med det ønskede ekstraudstyr. Drevet er allerede parametreret til den respektive motortype, så du skal kun foretage justeringer af f.eks. rampetider, min./maks. Frekvens eller begrænsning af omdrejningsretning.

Efter forespørgsel fremstiller vi også komplet parametrerede drev. For at kunne gøre dette, indlæser vi en datafil som vi har modtaget fra kunden, i frekvensomformeren, når diverse test er afsluttet.