mit drev er fra NORD!

MAXXDRIVE til blandere og rørværker

  • FEM-optimeret, kompakt design til de største eksterne belastninger
  • Driftssikker under ekstreme forhold
  • Brugerdefineret modulsystem til skræddersyede løsninger

MAXXDRIVE fladgear

• Effekt: 1,5 - 4,000 kW • Udgangsmoment: 15.000 - 282.000 Nm • Præcisionsfremstillet udelt højstyrkehus • Modulært og fleksibelt design giver den bedste tilpasning til dine behov • Lavt støjniveau

SAFOMI-IEC til blandere

Produkt Management - Industriegetriebe

• Fremragende driftssikkerhed • Kompakt og enkelt design • Mindre vedligeholdelse