MAXXDRIVE tandhjulsgear
Industrigear
Byggestørrelse: | 11 |
---|---|
Montageposition: | M1 - M6 |
Udveksling: | 5.54: 1 - 30 000 : 1 |
MAXXDRIVE industrigear i tandhjulsversionen fremstilles i samtlige størrelser i det afprøvede UNICASE princip. På grund af dette unikke design kan drev til rørværker ofte implementeres uden yderligere lejring. Store rullelejer og akselafstande øger de enkelte komponenters belastningskapacitet og levetid. Effektive kølesystemer reducerer temperaturen og forlænger smøremidlernes levetid. Vi tilbyder korte projekterings og leveringtider. Dette er muligt på grund af vores omfattende viden om de specifikke krav til hver enkelt applikation samt et optimeret lager af komponenter.
- Forskellige typer lejer giver en optimal tilpasning til diverse anvendelser.
- Mange optioner på flanger på udgangssiden
- Forskellige muligheder for at installere eller påsætte motorer
- Effektiv afkøling med luft eller vand
- Levering af installationsklare, komplette systemer monteret på en bundramme med kobling, bremser, overvågning mv. er mulig
- Optimal tætning beskytter mod lækage af smøremidler
- Lydsvag drift minimerer støjforurening
- Højt drejningsmoment
- Øget levetid for smøremiddel minimerer vedligeholdelsesomkostningerne
- Symmetrisk design
- B14 flange på udgangssiden som standard
- 6 mulige monteringspositioner, der kan anvendes i en bred vifte af applikationer
- Spejlvendt installation og installation med hældning mulig
- Samme gearhus størrelse, i (2- og 3-trins) udgaver
- Tilpasning af indgangs- og udgangsaksler til kundedimensioner mulig
- Stor driftssikkerhed
- Lang levetid
- Høj præcision
- Rørværker
- Løfteudstyr
- Ekstruder
- Blandere
- Møller
- Tromler
- Knusere
- Elevatorer
- Og mange andre applikationer