Min mobile serviceløsning er fra NORD!

Den nye NORDCON APP

  • Brugervenlig adgang til parametre
  • Backup og gendannelse
  • Bruger defineret dashboard

NORDCON APP

• Dashboard baseret visualisering til overvågning og fejldiagnosticering af drev; • Parametrering med hjælpefunktion og hurtig adgang til parametre; • Oscilloskopfunktion til drevanalyse, der kan konfigureres individuelt; • Backup- og gendannelsesfunktion til let håndtering af drev parametre

NORDAC ACCESS BT

Bluetooth-nøglen NORDAC ACCESS BT bruges direkte med frekvensomformeren og sikrer praktisk mobiladgang til drevets data samt komplet adgangskontrol.

NORDAC FLEX SK 200E

• Effekt: 0,25 - 22 kW; • Beskyttelsesklasse: IP55, IP65; • Væg- eller motorinstallation