Min omformer er fra NORD!

Den nye NORDAC LINK

  • Enkel installation on site, da alle forbindelser er stikbare
  • Kan konfigureres individuelt til formålet
  • Fungerer med alle almindelige bussystemer

NORDAC LINK SK 250E

Produkt Management - Elektronische Produkte

• Enkel installation i på stedet, da alle forbindelser er stikbare • Kan konfigureres individuelt til opgaven • Fungerer med de fleste bussystemer

Standard synkronmotorer

• Effekt: 1,1 - 5,5 kW • Globale godkendelser og tilladelser • Effektivitetsklasse IE4

NORDBLOC.1 keglegearmotorer

• Effekt: 0,12 - 9,2 kW • Udgangsmoment: 50 - 660 Nm