Noticias –
Adiós al sobredimensionar
NORD DRIVESYSTEMS ofrece soluciones de accionamiento de una sola fuente debidamente dimensionadas para los distintos tipos de grúas y rangos de carga. Para ello, la empresa cuenta con sedes en más de 80 países. En Polonia, el especialista en equipos elevadores PROTEA confía en la
competencia en crane & cargo
del proveedor integral del norte de Alemania.
Bargteheide, 2024-08-01
El fabricante polaco PROTEA lleva años confiando en las soluciones de accionamiento y los servicios de NORD DRIVESYSTEMS. Para sus
grúas puente
, que sirven, por ejemplo, para transportar pacas de paja para la producción de biogás, la empresa apuesta por los
reductores industriales MAXXDRIVE®
, que tienen una capacidad de par de hasta 282 000 Nm.
Así, para PROTEA las soluciones de accionamiento para grúas de NORD entrañan varias ventajas:
- Para sus equipos elevadores, utiliza un robusto
MAXXDRIVE® XD
con una potencia de 18,5 kW.
- Esta es una unidad de ejes paralelos fabricada con el probado concepto de cárter UNICASE y optimizada especialmente para cargas pesadas.
- Los cárters monobloque UNICASE impresionan por su durabilidad y bajos costes de mantenimiento. Además, cuentan con juntas dobles que garantizan un funcionamiento sin problemas ni fugas.
- Y debido a la disposición longitudinal de las etapas, en los cárters MAXXDRIVE® hay una gran distancia entre ejes, lo que permite diseñar los accionamientos en forma de U. Esto permite colocar fácilmente el tambor del cable y el motor en el mismo lado del reductor, sobre todo en el caso de los accionamientos para equipos elevadores.
- Los accionamientos para grúas y carros también se basan en los reductores industriales MAXXDRIVE® con potencias de entre 0,55 y 11 kW.
- Su amplia gama de productos permite a NORD montar
componentes del accionamiento
de manera precisa para satisfacer los requisitos de cada aplicación. Y por tanto, ya no es necesario sobredimensionar el accionamiento.