Noticias –

LogiDrive: ampliación de la familia de productos

NORD está ampliando su exitoso concepto LogiDrive para incluir nuevos mercados y productos, y con ello aumentar el número de aplicaciones que pueden acceder a las ventajas de sus variantes de motorreductores estandarizados y optimizados para la industria.

Helical bevel gear unit with IE5 motor and NORDAC LINK frequency inverter.

Bargteheide, 2022-07-22

Con la nueva familia de productos LogiDrive, la empresa del norte de Alemania ofrece una extensa gama de soluciones de accionamiento perfectamente adaptadas que satisfacen la multitud de requisitos y fines especiales, tanto si se trata de eficiencia energética y reducción de variantes como de rentabilidad o flexibilidad. El sistema modular estandarizado resulta extremadamente sencillo de mantener y combina distintos productos de NORD en una única solución de accionamiento. Este se adapta al 100 %, por un lado a los estándares de cada industria, y por el otro a los requisitos de la aplicación.

La ampliación de la solución LogiDrive se ha diseñado teniendo en mente las aplicaciones de transporte en áreas de:

  • Correos, paquetería y aeropuerto
  • Almacén

Para cada una de estas áreas existe una versión avanzada con un motor síncrono IE5+ y una versión básica con motores asíncronos IE3. Mientras que los accionamientos avanzados LogiDrive dan respuesta a problemas como la eficiencia energética, la reducción de variantes y el Total Cost of Ownership (TCO), los LogiDrive básicos se centran en la rentabilidad.

¡Descubra más sobre la familia de productos LogiDrive !