¡Luces, cámara, acción!

Los motorreductores y productos de control de NORD garantizan movimientos fluidos y seguros, así como una operación silenciosa en producciones en directo.

Soluciones de accionamiento para tecnología escénica y teatral

Los escenarios de radiodifusión, teatro y otros recintos de eventos en directo requieren una tecnología de accionamiento fiable y silenciosa que pueda operar de forma segura en el entorno de los actores y el personal de escena. Los telones, las plataformas y las estructuras escénicas deben girarse, elevarse y colocarse en sus posiciones correctas sin que el público lo note y sin poner en peligro a los intérpretes ni al personal de escena. Se mueven toneladas de peso por encima de las cabezas de los actores, por lo que los requisitos de accionamientos seguros, formas constructivas conformes a las normas y sistemas duraderos son correspondientemente elevados.

NORD DRIVESYSTEMS es un socio con amplia experiencia en cine, televisión y espectáculos en directo. Nuestras soluciones de accionamiento cumplen los requisitos de la norma DIN 56950 y de la BGV C1, y ofrecen la máxima seguridad operativa, así como accionamientos diseñados para las condiciones especiales del funcionamiento escénico. Dado que la tecnología de accionamiento electromecánico está cobrando cada vez más importancia en la construcción de escenarios, los sistemas de accionamiento de NORD, que requieren poco mantenimiento, son fáciles de instalar y silenciosos, resultan decisivos para un proceso de producción fluido.

Mediante la ingeniería conjunta, la reducción de variantes y la tecnología de convertidores de frecuencia de alta eficiencia energética, NORD desarrolla junto con usted soluciones que pueden controlarse con precisión, ya sea de forma individual o en grupos, para integrarse eficazmente en los procesos escénicos. Además, los accionamientos de NORD contribuyen a la puesta en escena artística, simplifican el funcionamiento y cumplen en todo momento los elevados requisitos de seguridad del sector.

Steel beams of the stage technology at the 'Aan het Spui' theater in The Hague with NORD drive technology.

Aplicaciones

  • Polipastos y poleas en el entresuelo
  • Maquinaria superior para telones, decorados y puentes de iluminación
  • Maquinaria inferior para plataformas elevadoras y elevadores de orquesta
  • Escenarios giratorios y deslizantes
  • Dispositivos de elevación y descenso para decorados
  • Unidades de desplazamiento lateral para decorados
  • Plataformas móviles y zonas de escenario variables
  • Sistemas de trusses para iluminación, sonido y tecnología escénica
  • Tecnología de espectáculos y efectos especiales

Soluciones de accionamiento probadas de un solo proveedor

La tecnología de accionamiento NORD se encuentra, entre otros, en los siguientes recintos:

  • Escenarios de retransmisiones en directo (EE. UU.)
  • Teatros y recintos para artes escénicas (EE. UU.)
  • Cruceros (EE. UU.)
  • Friedrichspalast de Berlín (Alemania)
  • Teatro Musical de Bielefeld (Alemania)
  • Teatro de la Comedia de Madrid (España)
  • Ópera Estatal de Praga (República Checa)
  • Teatro Alexandrinsky y Ópera Malínsky II de San Petersburgo (Rusia)
  • Teatro Nacional de Pekín (China)
  • Coex Art Centre de Seúl (Corea del Sur)
  • Teatro Opal a bordo del crucero Oasis (Finlandia)

Soluciones de accionamiento para maquinaria superior de escenario: precisas, silenciosas y seguras

En el entresuelo, los sistemas de elevación por puntos y de telones mueven cargas de varias toneladas directamente sobre los artistas y técnicos, un ámbito que plantea las más altas exigencias a los sistemas de accionamiento. Los sistemas de elevación deben poder controlarse con precisión, ofrecer funciones fácilmente repetibles y estar protegidos contra movimientos involuntarios.

La norma DGUV 17 y la norma DIN EN 17206 establecen estándares claros para la forma constructiva, la arquitectura de frenado y la estructura general del accionamiento completo. NORD DRIVESYSTEMS conoce estos requisitos gracias a su larga colaboración con teatros y especialistas en automatización, y los cumple en su totalidad. Nuestros accionamientos para sistemas de elevación ofrecen:

  • Estabilidad
  • Alta capacidad de carga
  • Frenos redundantes accionados por resorte para una seguridad máxima
  • Uniones por encaje y acoplamientos a prueba de fallos
  • Funcionamiento silencioso para representaciones sin interrupciones
  • Control preciso con sofisticada tecnología de convertidores de frecuencia

Además, las soluciones de accionamiento de NORD son compactas y se integran perfectamente en el espacio escénico, incluso en entornos con espacio muy limitado. El resultado es un diseño de sistema fiable que aumenta tanto la seguridad operativa como la flexibilidad creativa.

Soluciones de accionamiento para la estructura inferior del escenario: potentes para podios, escenarios giratorios y dispositivos de descenso

Los complejos sistemas de accionamiento suelen funcionar en espacios muy reducidos bajo el escenario. Las plataformas elevadoras, los sistemas de elevación para orquestas, las plataformas giratorias y los dispositivos de descenso deben transportar de forma segura cargas pesadas, a menudo sincronizadas. Estos sistemas están diseñados para hacer frente a estas exigencias extremas sin que el público se dé cuenta.

Las soluciones de accionamiento de NORD para la tecnología de descenso de escenarios son una combinación de:

  • reductores compactos con alto par
  • cárteres UNICASE robustos
  • tecnología de control precisa
  • funciones orientadas a la seguridad de acuerdo con las normas vigentes.

NORD DRIVESYSTEMS suministra motorreductores y VF que se adaptan de forma óptima a estos requisitos, pueden soportar elevadas cargas axiales y radiales y funcionan de manera fiable incluso en servicio continuo. Las variantes de motor con ruido optimizado, los accionamientos sin ventilador y los controles del freno optimizados contribuyen además a un funcionamiento silencioso del escenario.

Soluciones de accionamiento para sistemas de iluminación: movimiento seguro con un diseño compacto

Los sistemas de iluminación, las trusses y los decorados deben moverse con precisión y de forma silenciosa, a menudo en espacios muy reducidos sobre el escenario. Al mismo tiempo, los sistemas que mueven estos pesados elementos requieren la máxima seguridad operativa para mantener siempre el control.

NORD DRIVESYSTEMS apoya a este sector con accionamientos altamente configurables, diseñados específicamente para satisfacer los requisitos de los sistemas de iluminación. Nuestras soluciones cumplen los requisitos de seguridad de la tecnología escénica moderna y se pueden integrar de forma flexible en los sistemas de trusses y de iluminación existentes.

  • Diseños compactos para alturas reducidas y estructuras de trusses estrechas
  • Motorreductores silenciosos para movimientos prácticamente inaudibles
  • Conceptos de frenado redundantes para un posicionamiento seguro
  • Integración flexible en puentes de iluminación temporales y permanentes

Componentes del accionamiento fiables para la tecnología escénica

NORD suministra accionamientos eficientes que cumplen con la actual normativa energética y se caracterizan por formas constructivas robustas y tecnología de control inteligente. Nuestras soluciones están diseñadas para una larga vida útil, alta disponibilidad y los estrictos requisitos de seguridad de la tecnología escénica, incluyendo conceptos de frenado redundantes, clases de protección fiables y formas constructivas conformes a las normas.

Motorreductor coaxial UNICASE

El robusto todoterreno

  • Potencias: 0,12 - 200 kW
  • Par: 110 - 100 000 Nm
  • Low operating costs thanks to high efficiency
  • Low space requirements thanks to compact design
  • Low noise levels thanks to smooth running

Motorreductor de ejes paralelos UNICASE

Delgado y potente

  • Potencias: 0,12 - 200 kW
  • Par: 110 - 100 000 Nm
  • Tratamiento superficial NXD tupH opcional para una máxima protección
  • Wash-down capable, can be equipped with NXD tupH® for food-safe surface protection
  • Low noise levels thanks to quiet running

Motorreductor industrial MAXXDRIVE®

  • Tamaños: 11
  • Potencia: 1,5 – 6.000 kW
  • Par: 15.000 – 282.000 Nm
  • Relación de transmisión: 5,60:1 – 30.000:1
  • Reductores paralelos y angulares
  • Alineación de ejes de alta precisión
  • Cárter UNICASE
  • Larga vida útil, bajo mantenimiento

NORDAC ON SK 300P

Variador de frecuencia NORDAC FLEX - SK 200E

Más flexibilidad, menos costes

  • Gama de potencia de 0,25 - 22 kW
  • Tipo de protección: IP55, IP66
  • Montaje en pared o en motor
  • Máxima flexibilidad gracias al montaje modular
  • High functionality for a wide range of applications

Variador de frecuencia NORDAC PRO - SK 500E

Gran funcionalidad, máxima potencia

  • Gama de potencia: 0,25 – 160 kW
  • Tipo de protección: IP20
  • Flexibly adjustable thanks to scalable Ethernet interfaces
  • Scalable range of functions with plug-in optional modules
  • Multiple axis operation controllable via multi-encoder interface

Tecnología de frenos

  • Frenos electromagnéticos con resorte
  • Frenos de trabajo o frenos electromecánicos
  • Frenos dobles
  • Frenos IP66
  • Protección contra la oxidación
  • Protección contra el polvo
  • Monitorización del entrehierro MIK
  • Frenos con optimización acústica

Encoders y sistemas de retroalimentación

  • Encoders incrementales TTL/HTL/sin-cos
  • Encoders absolutos (de una o varias vueltas)
  • Encoders combinados
  • Rodamientos con sensores
  • Sensores inductivos

Juntas de obturación de doble eje y eje

  • Sistema de sellado avanzado
  • Juntas de motor de larga duración
  • Aceite de engranajes limpio
  • Ejes inoxidables

DTS2

Máxima flexibilidad en un espacio reducido

DTS2 ha instalado un sistema escénico de última generación en el Theater aan het Spui de La Haya, a pesar del escaso espacio disponible bajo el techo. Unas 40 unidades de accionamiento NORD, compactas y de alta eficiencia, garantizan el movimiento fiable, silencioso y seguro de los puentes, los elevadores de telón y los polipastos de cadena.

Gracias al uso de reductores cónicos ortogonales y de reductores de ejes paralelos, el proyecto logró la máxima libertad de movimiento manteniendo los más altos estándares de seguridad. El resultado es una combinación exitosa de experiencia en escenarios, conocimientos de ingeniería y tecnología de accionamiento configurada con precisión.

Ver la referencia completa

Necesitábamos un socio fiable que pudiera construir la mejor solución posible para nosotros, que comprendiera los requisitos especiales de la tecnología escénica y que, además, estuviera familiarizado con temas como la seguridad y las normativas legales. NORD nos ha apoyado durante todo el proyecto con gran compromiso y amplios conocimientos técnicos. El soporte técnico y el servicio de NORD son realmente notables.

ShowFab

El espectáculo debe continuar

ShowFab, con sede en Fairfield, Nueva Jersey, es un fabricante especializado en mercados creativos. Fundada en 1986, la empresa abastece a espectáculos de Broadway, programas de noticias y retransmisiones broadcast con una amplia gama de indicadores y estructuras coloridas y llamativas.

Un ejemplo de ello fue un proyecto para una popular cadena deportiva. Cuando ShowFab recibió el encargo de diseñar, construir e instalar la cabina de broadcast y los sistemas de iluminación para las nuevas instalaciones del cliente en California, la empresa se puso en contacto con NORD para adquirir los motores con freno necesarios para el accionamiento de las estructuras metálicas que se colgarían en el techo.

Ver la referencia completa

Rara vez fabricamos dos veces la misma máquina. Cada una de ellas se diseña a medida para satisfacer una necesidad muy concreta. Esto siempre conlleva retos, pero no tuvimos ningún problema con ninguna parte del proyecto que estuviera a cargo de NORD.

Teatro de Duisburgo

Modernización centrada en la fiabilidad y la seguridad

En el Teatro de Duisburgo se ha modernizado por completo la tecnología de control y automatización de la maquinaria escénica. Más de 100 accionamientos de la maquinaria superior e inferior se controlan ahora funcionalmente a través del sistema conforme a SIL 3 del especialista industrial UNICAN, con un potente software, consolas HMI, modernos controladores de ejes y numerosos armarios de distribución equipados con VF de la serie SK 535E de NORD DRIVESYSTEMS. El manejo intuitivo mediante pantalla táctil y la programación precisa de los espectáculos garantizan un funcionamiento fluido entre bastidores.

Ver la referencia completa

Documentos

A6032 - Stage technology


A6032 - Stage technology
  • Descargar Español
  • Descargar Inglés
Detalles de la documentación

G1000 - Catálogo - Reductores - Accionamientos con velocidad constante


G1000 - Catálogo - Reductores - Accionamientos con velocidad constante
  • Descargar Español
  • Descargar Inglés
Detalles de la documentación

G1050 - Catálogo - Reductores industriales MAXXDRIVE 50 Hz métrico, 60 Hz imperial


G1050 - Catálogo - Reductores industriales MAXXDRIVE 50 Hz métrico, 60 Hz imperial
  • Descargar Español
  • Descargar Inglés
Detalles de la documentación

E3000 - Catálogo - Tecnología de accionamiento electrónica NORDAC


E3000 - Catálogo - Tecnología de accionamiento electrónica NORDAC
  • Descargar Español
  • Descargar Inglés
Detalles de la documentación

CS0031 - DTS2_Tecnología para escenarios


CS0031 - DTS2_Tecnología para escenarios
  • Descargar Español
  • Descargar Inglés
Detalles de la documentación
  • La elevación reinventada con MAXXDRIVE® XD

    Los reductores industriales MAXXDRIVE® combinan componentes probados con un cárter de una sola pieza (monobloque) y geométricamente optimizado para soportar las cargas más pesadas. La mayor distancia entre ejes permite una forma constructiva más compacta y reduce el peso del accionamiento hasta en un 60 %. Además, una tapa de inspección integrada facilita la comprobación y la monitorización de los componentes internos.

    Más información sobre MAXXDRIVE XD®
  • Un nuevo nivel de seguridad funcional

    Nuestra seguridad funcional completa basada en variadores le permite diseñar instalaciones flexibles sin necesidad de costosas instalaciones adicionales. En NORD utilizamos PROFInet y EtherCAT: los VF NORD pueden integrarse en una aplicación orientada a la seguridad dentro de una red Industrial Ethernet existente a través de PROFIsafe o FSoE. 

    Integrar la seguridad funcional

Impulsados por sus necesidades

En el escenario, cada movimiento cuenta. La tecnología que hay detrás debe funcionar de forma discreta y con absoluta seguridad. NORD DRIVESYSTEMS comprende los requisitos especiales de los sistemas de accionamiento superiores e inferiores, los retos que plantean los espacios de instalación reducidos y la responsabilidad de mover cargas extremadamente pesadas de forma precisa y segura. Nuestras soluciones de accionamiento están diseñadas para cumplir con los altos estándares de seguridad del sector y adaptadas a las necesidades de su recinto.

¿Quiere saber qué solución de NORD se adapta mejor a su estrategia de tecnología escénica? Póngase en contacto con nosotros para hablar con nuestros expertos del sector: Dedicaremos el tiempo necesario para comprender sus necesidades y le ofreceremos una solución en la que podrá confiar durante muchos años.

Contáctenos ahora

Ferias y eventos

NORD participa en ferias y eventos del sector en todo el mundo. Visite nuestros stands para obtener más información sobre las soluciones completas de accionamiento de NORD DRIVESYSTEMS y comentar su próximo proyecto.

País   Feria de negocios Ciudad Fecha Stand
DE sps Nuremberg 2026-11-24 - 2026-11-26 3A/431