Noticias –

Descargar ahora: libro blanco sobre la industria del envasado

Descubra cómo obtener beneficios de hasta el 50 % en el envasado final gracias a las soluciones de accionamiento descentralizadas con variadores de frecuencia regulados.

NORD packaging whitepaper

Bargteheide, 2023-04-18

Los accionamientos con servomotores centralizados se utilizan ampliamente en el envasado final. No obstante, en aplicaciones con una elevada inercia o circuitos prolongados, como el paletizado, el estabilizado o el handling, no suelen ser imprescindibles. En este contexto, las soluciones de accionamiento descentralizadas, como las que integran motores asíncronos regulados, son una alternativa eficiente y económica. Estas soluciones poseen propiedades cinéticas similares y debido a su mayor inercia interna, garantizan una mejor regulación y control del movimiento con cargas pesadas. Si además también se utilizan variadores de frecuencia descentralizados en «control de lazo cerrado», el resultado es un enorme ahorro de costes. En función del tipo de sistema y la aplicación se pueden obtener ventajas económicas de hasta el 50 %.

Lea nuestro libro blanco y descubrirá más sobre el uso de soluciones de sistema descentralizadas con motores asíncronos en el envasado final.

Descargar libro blanco ahora