Noticias –
Accionamientos a medida para sus mezcladoras y agitadores
Con sus robustos reductores industriales MAXXDRIVE® y adaptadores SAFOMI-IEC, NORD DRIVESYSTEMS ofrece sistemas de accionamiento diseñados a medida para la mezcla y el agitado en la ingeniería de procesos.
Bargteheide, 2024-04-17
La mezcla y el agitado son procesos cruciales en la ingeniería de procesos, por lo que requieren accionamientos a medida. Con sus robustos reductores industriales MAXXDRIVE® y adaptadores SAFOMI-IEC, NORD DRIVESYSTEMS ofrece los potentes sistemas de accionamiento que requieren estos procesos. Todos nuestros accionamientos para agitadores y mezcladoras se adaptan con precisión a los requisitos especiales de la aplicación de cada cliente.
Con los reductores industriales MAXXDRIVE®, disponibles en 11 tamaños para pares nominales desde 15 hasta 282 kNm, y los adaptadores SAFOMI-IEC, NORD ofrece soluciones extremadamente eficientes para aplicaciones de mezcla y agitado. Nuestros robustos accionamientos se adaptan individualmente a los requisitos de carga pesada de cada aplicación. En función de los requisitos de cada aplicación, se utilizan reductores de ejes paralelos u ortogonales. Además, los reductores se fabrican con el cárter UNICASE, desarrollado por NORD con la opción de integrar rodamientos de rodillos de mayor tamaño para garantizar una prolongada vida útil.
Más información