Noticias –
NORD DRIVESYSTEMS en la LogiMAT en Stuttgart
Del 31 de mayo al 2 de junio de 2022, NORD presentó sus innovadoras soluciones de accionamiento para la logística interna
Bargteheide, 2022-05-19
La feria especializada LogiMAT en Stuttgart ofrece una completa perspectiva general del mercado de la logística interna y la gestión de procesos. En calidad de uno de los líderes del mercado de la tecnología de accionamiento,
NORD presentó en ella sus soluciones para la industria
. Los sistemas de logística interna modernos y automáticos plantean elevadas exigencias a los accionamientos instalados en sistemas de transporte tanto en horizontal como en vertical. NORD ofrece soluciones específicamente optimizadas para este fin.
DuoDrive
está sentando nuevos hitos en el ámbito de la eficiencia energética en la logística interna. Este motorreductor patentado integra un
motor síncrono de elevado rendimiento energético IE5+
en el cárter de un reductor coaxial de un tren. Así no solo se garantiza un tamaño compacto, sino también una notable reducción del Total Cost of Ownership (TCO) en comparación con otros sistemas de accionamiento.
Específicamente para la tecnología de transporte en horizontal
NORD desarrolló su
variador de frecuencia descentralizado NORDAC ON/ON+
específicamente para satisfacer los requisitos de la tecnología de transporte en horizontal. El variador se caracteriza por disponer de una interfaz Ethernet integrada, por ser totalmente enchufable y por su diseño extremadamente compacto, todo lo cual lo convierte en un variador inteligente para usos descentralizados en la logística interna. Además, el PLC que integra también permite implementar aplicaciones de condition monitoring.
NORD DRIVESYSTEMS presentó estas y otras soluciones del 31 de mayo al 2 de junio de 2022 en el stand D10 del pabellón 03 de la LogiMAT en Stuttgart.