Noticias –
Optimización de costes en el sector del correo y la paquetería
LogiDrive aumenta el rendimiento de las soluciones de accionamiento de los centros de distribución de paquetería hasta en un 50%. Los sistemas de NORD se componen de tecnología de motor síncrona IE4 e IE5+, así como de variadores de frecuencia descentralizados y reductores de alto rendimiento del sistema modular de NORD.
Bargteheide, 2020-12-16
Los accionamientos LogiDrive representan el equilibrio entre un elevado rendimiento energético y un mínimo de versiones de accionamiento, por lo que armonizan óptimamente los costes de inversión, funcionamiento y mantenimiento. Por ejemplo: en un centro de distribución de paquetería se instalan motores con una potencia de 4 kW. Sin embargo, la potencia real es de solo 1,1 kW de media, y 1,9 kW con carga máxima, la cual rara vez llega a alcanzarse; por lo que los accionamientos funcionan en rango de carga parcial la mayor parte del tiempo. Esto conlleva un elevado consumo de energía, sobre todo en el caso de los motores asíncronos. En la práctica, el aprovechamiento de los motores del ejemplo representa un escaso 28%, lo cual se encuentra muy por debajo de un funcionamiento económico. En cambio, si se utilizaran accionamientos LogiDrive con una potencia de motor de 2,2 kW, el aprovechamiento aumentaría hasta un 50%. A esto se añaden las ventajas adicionales de la utilización de motores más pequeños y la reducción de versiones de accionamiento. La estandarización, la tecnología de motor síncrona de alto rendimiento IE4- e
IE5+
, así como la consideración de la alta capacidad de sobrecarga del motor marcan la diferencia. LogiDrive reduce de esta manera el consumo de energía y los costes de mantenimiento, lo que se traduce en un reducido coste total de propiedad (TCO).