Noticias –

Todo sobre el NORDAC <i>PRO</i> SK 500P

Con el NORDAC PRO SK500P, NORD DRIVSYSTEMS dispone de un convertidor de armario prácticamente para cualquier aplicación de accionamiento. Está disponible en distintas variantes y con un rango de potencia de 0,25 a 22kW. Actualmente, el proveedor de sistemas está trabajando para ampliar la gama.

NORD NORDAC PRO SK500P

Bargteheide, 2024-08-13

Un estándar de control para varias aplicaciones: este es el objetivo que se ha marcado NORD al desarrolar el NORDAC <i>PRO</i> SK 500P . El resultado es una gran versatilidad y una comunicación inteligente con los componentes de la instalación. De esta forma, los usuarios de NORD pueden reducir el número de variantes de convertidores y confiar en un sistema a largo plazo.

Las principales características son:

  • Su interfaz Ethernet multiprotocolo integrada lo convierte en un componente de control versátil para distintos diseños de sistemas.
  • Gracias a su PLC integrada, puede responder de forma independiente a los cambios del proceso en el sistema y reducir así la carga del control de nivel superior.
  • La función POSICON es capaz de controlar el posicionamiento relativo o absoluto utilizando encoders incrementales o absolutos. La conmutación de parámetros permite incluso el posicionamiento secuencial de hasta cuatro ejes.
  • Las características especiales sirven para una amplia gama de aplicaciones de accionamiento, como el control vectorial y la reserva de sobrecarga para aplicaciones pesadas o polipastos, el controlador PI para sistemas de bombeo o el control del compensador para sistemas de bobinado.
  • En su formato de libro, el convertidor de frecuencia requiere muy poco espacio en el armario eléctrico y permite instalarlo directamente uno al lado del otro sin ocupar espacio.
  • Para que sus ventajas estén disponibles en una gama de potencias más amplia,NORD trabaja actualmente en nuevos tamaños para el NORDAC PRO SK500P.

Más información aquí: