Noticias –
La logística del almacén simplificada
NORD comercializa soluciones de accionamiento que pueden ajustarse individualmente y con total flexibilidad a los requisitos de los sistemas de transporte tanto horizontales como verticales. Los componentes de los accionamientos son perfectamente compatibles entre sí y garantizan un elevado rendimiento del sistema.
Bargteheide, 2023-03-27
Los productos modulares de NORD permiten configurar los sistemas de accionamiento de manera individual. Para satisfacer los requisitos específicos de la logística del almacén, estos sistemas constan de motor eléctrico, reductor y electrónica de accionamiento. El variador de frecuencia descentralizado NORDAC ON, por ejemplo, ha sido especialmente diseñado como solución plug and play económica para la tecnología de transporte horizontal. En el marco de un reequipamiento resulta extremadamente sencillo equipar los sistemas existentes con la tecnología de NORD.
Más rendimiento en la logística del almacén
Los motores eléctricos de NORD para la logística del almacén cuentan con un par constante en una amplia gama de velocidades, por lo que permiten reducir la cantidad de variantes de accionamiento en el sistema. Si se combinan con el resto de tecnologías de NORD, también se consigue reducir el Total Cost of Ownership. Además, el NORD ECO Service ayuda a desarrollar configuraciones de sistemas con un elevado rendimiento energético y a optimizar los sistemas existentes.
¡Descubra más sobre las ventajas de los componentes de accionamiento del sistema modular de NORD para la logística del almacén!