Noticias –
Accionamientos innovadores para la logística interna: NORD en la LogiMAT
Del 11 al 13 de marzo de 2025, NORD presentará sus eficientes, fiables y flexibles soluciones de accionamiento de su gama de productos modulares en LogiMAT, la feria internacional de soluciones para la logística interna y la gestión de procesos en Stuttgart, en el pabellón 3, stand 3C41.
Bargteheide, 2025-02-27
La solución
LogiDrive
de NORD es un sistema de accionamiento fácil de usar y de integrar para los sectores de post & parcel, airport y warehouse, y se caracteriza por su reducido peso y el poco espacio de instalación que requiere. Todos los modelos de LogiDrive cuentan con certificaciones internacionales, por lo que pueden utilizarse en el sector de la
intralogistica
en todo el mundo.
Variantes de LogiDrive: Advanced y Basic
LogiDrive Advanced consta del motor síncrono IE5+, el NORDAC ON+ y un reductor de NORD, por lo que es extremadamente eficiente. Su elevado rendimiento a lo largo de una amplia gama de velocidades y cargas permite reducir el número de variantes para lograr procesos más racionales y reducir los costes de administración y almacenaje.
LogiDrive Basic consta de un motor asíncrono IE3 y el NORDAC ON combinado con un reductor de NORD. Los componentes están perfectamente adaptados entre sí e impresionan por su amplio rango de ajuste. Esta solución se centra principalmente en los costes de adquisición.
Electrónica de accionamiento descentralizada NORDAC ON/ON+
Los
variadores de frecuencia descentralizados NORDAC <I>ON/ON+</I>
se caracterizan por su diseño compacto y su gran fiabilidad, así como por ser plenamente enchufables. Además, también integran una funcionalidad PLC para las funciones relacionadas con el accionamiento (PLC integrado) y una interfaz Ethernet multiprotocolo. Los protocolos PROFINET, EtherCAT y EtherNet/IP pueden ajustarse mediante los parámetros. Los variadores han sido diseñados para rangos de potencia entre 0,37 y 3,7 kW. El NORDAC ON también puede integrarse en los entornos PROFIsafe y FSoE.
Soluciones de accionamiento de alto rendimiento de NORD
Con un rendimiento de hasta el 95 % en una amplia gama de pares, los
motores síncronos IE5+
también ofrecen un rendimiento óptimo en los rangos de la carga y la velocidad parciales. De hecho, superan la mayor clase de rendimiento definida y se caracterizan por un diseño compacto e higiénico que requiere muy poco espacio de instalación. Están disponibles en las versiones TENV con motor de superficie lista, TEFC con motor con aletas de refrigeración y con el motorreductor DuoDrive integrado con un rango de potencia de entre 0,35 y 4 kW. Durante el segundo trimestre de 2025, NORD ampliará su gama de productos con un tamaño adicional.
Con los accionamientos de NORD no solo se logra reducir el Total Cost of Ownership (
TCO
), sino que además, el
NORD ECO service
permite descubrir los puntos del sistema en los que es posible ahorrar energía.
Con el ojo puesto en el accionamiento
NORD ha lanzado su nueva versión para Windows de NORDCON, su software de parametrización y puesta en servicio. Ahora, la versión 3.0 de la app NORDCON para Windows ofrece más funciones de configuración y supervisión de los accionamientos.
¡Consiga ya su entrada para la
LogiMAT
!