Noticias –
Descubra en directo las soluciones de accionamiento NORD en la Fachpack
En la Fachpack, del 23 al 25 de septiembre de 2025 en Núremberg, NORD presentó sus innovadoras soluciones de accionamiento especialmente diseñadas para la industria del envasado.
Bargteheide, 2025-09-17
Con sus productos modulares, NORD da respuesta a los diversos requisitos de la industria. En el envasado primario, la protección de superficies
NXD tupH®
de NORD constituye una alternativa económica y eficaz al acero inoxidable, la pintura o los revestimientos. Está disponible para todos los accionamientos NORD con cárter liso de aluminio y garantiza una resistencia extrema en las áreas de lavado. Las superficies tratadas con NXD tupH® no contienen PFAS y son de grado alimentario según la FDA, el reglamento europeo 1935/2004 y las correspondientes normativas de Suiza y de los Estados del MERCOSUR.
Electrónica de accionamiento descentralizada para el envasado de final de línea
Las soluciones de accionamiento descentralizadas de NORD entrañan numerosas ventajas para el envasado de final de línea, como una instalación ágil , el ahorro de espacio en el armario de distribución y la reducción del TCO.
En el área de alimentación y manipulación del producto, los variadores de frecuencia descentralizados
NORDAC ON/ON+
impresionan con un diseño compacto, su tecnología plug and play y su elevada fiabilidad. Además, se caracterizan por su funcionalidad de PLC y su interfaz Ethernet integrada. Los protocolos PROFINET, EtherNet/IP y EtherCAT pueden ajustarse mediante los parámetros.
Y gracias a sus funciones escalables, el variador de frecuencia
NORDAC FLEX SK 200E
se adapta con flexibilidad a los diferentes requisitos de los clientes. Con sus numerosas entradas y salidas (también ampliables, opcionalmente), resulta extremadamente compatible con los controles PLC convencionales.
Adaptadores servo para los procesos primario y secundario de envasado
Las soluciones con adaptadores servo de NORD logran una integración fluida con los motores con brida NEMA e IEC, lo cual permite establecer conexiones fiables en condiciones exigentes.