Noticias –

NORD en LogiMAT 2026: Mayor flexibilidad en el diseño de sistemas

En LogiMAT 2026, el proveedor de soluciones NORD DRIVESYSTEMS presentará sus últimas novedades para lograr una mayor eficiencia, fiabilidad y flexibilidad en aplicaciones de intralogística.

Bargteheide, 2026-03-12

Del 24 al 26 de marzo, los visitantes de LogiMAT 2026 —la feria internacional líder en intralogística y gestión de procesos— tendrán la oportunidad de descubrir en directo las soluciones de accionamiento del experimentado socio en intralogística NORD DRIVESYSTEMS.

Se presentará en Stuttgart:

  • El variador de frecuencia descentralizado NORDAC LINK con funciones ampliadas de Ethernet y seguridad: Las nuevas variantes cuentan con Ethernet integrada, interfaces para PROFIsafe o FSoE, así como un amplio paquete de seguridad funcional basado en el accionamiento. Junto con el NORDAC ON, el NORDAC LINK forma parte de un nuevo sistema modular que ofrece a los usuarios de NORD una mayor flexibilidad de diseño gracias a la electrónica de accionamiento descentralizada end-to-end para sus motores IE3 e IE5+.
  • Los sistemas de accionamiento modulares LogiDrive proporcionan mayor eficiencia energética y de costes: LogiDrive incluye sistemas modulares para soluciones de accionamiento fáciles de usar en intralogística. LogiDrive Advance con NORDAC LINK y el motor síncrono IE5+ está optimizado para la eficiencia energética y ofrece un alto rendimiento en un amplio rango de velocidades y cargas. LogiDrive Basic, compuesto por el NORDAC ON y el motor asíncrono IE3, es la variante optimizada en cuanto a costos, con un tamaño compacto y una alta densidad de potencia.
  • El servicio de consultoría NORD ECO para un ahorro energético significativo con soluciones de accionamiento optimizadas: NORD analiza el consumo de energía en los sistemas instalados, revelando así el potencial de ahorro energético. De esta manera, numerosos usuarios se han beneficiado de los sistemas de accionamiento optimizados por NORD. El mayor ahorro alcanzado fue de 1165 kWh al año. Con un equivalente de aproximadamente 466 kg de CO2, esto representa un paso importante para los usuarios hacia la mejora de su huella de carbono.

Los visitantes de LogiMAT encontrarán a NORD en el pabellón 3, stand 3C41.

¡ Consigue tu entrada gratis ahora !