Noticias –

Los accionamientos de aluminio se vuelven resistenes a los productos químicos de limpieza

Con NXD tupH® de NORD DRIVESYSTEMS, los usuarios de aplicaciones en las que la higiene es fundamental, como en los sectores de la alimentación, bebidas y del envasado primario, pueden beneficiarse de las ventajas de las soluciones de transmisión de aluminio. El tratamiento superficial apto para uso alimentario confiere al aluminio unas propiedades que hacen que este material sea comparable al acero inoxidable en cuanto a higiene y resistencia a la corrosión.

Bargteheide, 2026-03-25

NXD tupH<SUP>®</SUP> combina un tratamiento superficial especial con un sellador de alto rendimiento. El resultado es una superficie no porosa que se puede limpiar de forma higiénica y que no se descascarilla ni se corroe, incluso tras numerosos ciclos de limpieza. NXD tupH<SUP>®</SUP> ha demostrado su resistencia química en una prueba a largo plazo, que incluyó el uso de productos de limpieza de Ecolab. Los componentes de accionamiento NORD con superficies NXD tupH® son, además, aptos para uso alimentario de acuerdo con los requisitos de la FDA, la UE y Suiza, así como de los países del MERCOSUR. Son adecuados para aplicaciones en contacto con alimentos en los sectores de la alimentación y las bebidas y del envasado primario.

Alternativa económica a los accionamientos de acero inoxidable

Con ello, NORD ofrece a los usuarios una alternativa económica y potente a los accionamientos de acero inoxidable. Las soluciones de accionamiento con carcasas de aluminio son más ligeras y permiten un diseño compacto. Dado que el aluminio disipa bien el calor, se puede lograr una mayor densidad de potencia y temperaturas superficiales más bajas. Con NXD tupH<SUP>®</SUP>, las carcasas de aluminio ahora también son resistentes a los productos químicos, lo que hace que las soluciones de accionamiento sean duraderas y aumenta la disponibilidad del sistema en aplicaciones de lavado.

¡ Descubra más sobre las ventajas de NXD tupH<SUP>®</SUP> !