Noticias –
Soluciones eficientes para la logística interna
NORD DRIVESYSTEMS suministra sistemas optimizados para los almacenes y la logística interna
Bargteheide, 2022-05-11
Potentes, fiables y de elevado rendimiento energético: así es como deberían ser los accionamientos para los centros de distribución de paquetes. En calidad de líder global de la industria, NORD DRIVESYSTEMS conoce a la perfección los requisitos que plantea la logística del almacén y ofrece
sistemas perfectamente adaptados a los mismos
.
El motorreductor patentado
DuoDrive
, por ejemplo, se ha optimizado para las aplicaciones en la logística interna. Integrar un
motor síncrono IE5+
de elevado rendimiento en un reductor coaxial de un tren no solo garantiza un tamaño compacto, sino también una elevada eficiencia del sistema.
NORD ha desarrollado el
variador de frecuencia descentralizado NORDAC ON/ON+
especialmente para satisfacer los requisitos que plantea la tecnología de transporte en horizontal. El variador se caracteriza por disponer de una interfaz Ethernet integrada, por ser totalmente enchufable y por su diseño extremadamente compacto, todo lo cual lo convierte en un variador inteligente para usos descentralizados en la logística interna.
Condition monitoring constante
Evitar los tiempos de parada es uno de los principales objetivos en la logística interna. Por tanto, NORD ha diseñado el «
CONDITION MONITORING for PREDICTIVE MAINTENANCE
». El PLC integrado en los variadores de frecuencia procesa los datos de los sensores y actuadores conectados, inicia secuencias de control autónomo y comunica los datos del accionamiento y de la aplicación. Esto permite un condition monitoring continuo y con él sienta la base para el mantenimiento predictivo.
Descubra más sobre las soluciones de accionamiento de NORD para la logística interna
aquí.