Noticias –
NORDAC ON, ahora con mayor rango de potencia
NORD DRIVESYSTEMS ha desarrollado específicamente sus variadores de frecuencia descentralizados NORDAC ON SK 300P para satisfacer los requisitos de la tecnología de transporte horizontal en la logística interna y el almacenamiento. Ahora, el rango de potencia de NORDAC ON se ha ampliado hasta los 3 kW.
Bargteheide, 2023-06-05
Los variadores de frecuencia forman parte del sistema modular de NORD y se caracterizan por poseer una interfaz Ethernet integrada, su compatibilidad con el IIoT y su diseño compacto y por ser totalmente enchufables. Estos accionamientos son aptos para una amplísima gama de velocidades, por lo que permiten reducir el número de variantes, por ejemplo, en sistemas de logística interna de grandes dimensiones. Ahora, el NORDAC ON se ha diseñado para rangos de potencia de hasta 2,6 kW y el NORDAC ON+ para rangos de potencia de hasta 3 kW. Ambos cuentan con interfaces Ethernet Industrial integradas. Sus protocolos de comunicación, como Profinet, EtherNet/IP o EtherCAT, se parametrizan fácilmente, y las actualizaciones del firmware también pueden implementarse vía Ethernet. Gracias a todo ello, los variadores de frecuencia NORDAC ON/ON+ se integran a la perfección en entornos IIoT. Además, sus conexiones enchufables convierten los NORDAC ON/ON+ en una económica solución plug and play para aplicaciones en la logística interna. E igual como con el resto de variadores de frecuencia de NORD, los NORDAC ON/ON+ también se han equipado con un potente PLC para funciones cercanas al accionamiento. Esto les permite procesar los datos de los sensores y actuadores conectados, iniciar secuencias de control y comunicar los datos del accionamiento y la aplicación al centro de control, que se conecta en red con los componentes o con el almacenamiento en la nube.
Descubra más aquí.