Noticias –

Soluciones de accionamiento eficientes para la industria aeroportuaria

Tanto en los mostradores de facturación o el área de clasificación como en las cintas de transporte a alta velocidad o de recogida de equipajes, para garantizar un proceso de gestión de los equipajes fluido hace falta una tecnología de accionamiento inteligente, potente y flexible. NORD DRIVESYSTEMS conoce a la perfección los requisitos de este sector y ofrece sus sistemas de accionamiento como soluciones ideales para las más diversas aplicaciones aeroportuarias .

Bargteheide, 2021-09-28

NORD es uno de los proveedores integrales líderes mundiales de tecnología de accionamiento mecánica y electrónica, y cuenta con soluciones de accionamiento escalables para todo el subsector de la logística interna. En cada área deben satisfacerse requisitos individuales, y los grandes proyectos en el ámbito de la logística interna en aeropuertos a menudo requieren que se concilien requisitos contrapuestos. Los dos mayores factores para reducir el TCO son el consumo energético y el número de versiones de accionamiento utilizadas. No obstante, el objetivo de reducir el consumo energético entra en conflicto con el de reducir la cantidad de variantes. Uno de los mayores puntos fuertes de NORD es su habilidad para armonizar a la perfección estas dos áreas de dificultad, por lo que ofrece diversas versiones de motorreductor especialmente diseñadas para los diferentes sistemas de gestión del equipaje (BHS).

El rendimiento energético y la reducción de variantes en aplicaciones aeroportuarias

La nueva generación de motores IE5+ de NORD es extremadamente silenciosa y eficiente, y se ha diseñado pensando sobre todo en sus posibles usos en la logística interna. Estos sólidos y compactos motores síncronos de imanes permanentes y rendimiento extremadamente elevado tienen unas pérdidas muy inferiores a las de la actual serie IE4 y ofrecen un rendimiento elevado constante en todo el rango de ajuste. Asimismo, las versiones pueden reducirse utilizando un solo tamaño de motorreductor y de variador de frecuencia para una velocidad y un rango de carga específicos. Controlado a través del variador de frecuencia, este accionamiento puede cubrir todos los aspectos de funcionamiento necesarios para requisitos de rendimiento más bajos o para otros rangos de velocidad. Así, los nuevos motores IE5+ amplían las posibilidades que ofrecen los sistemas de accionamiento de NORD y garantizan un rendimiento optimizado con un menor Total Cost of Ownership (TCO); unas condiciones que también son óptimas para las aplicaciones aeroportuarias. Además, ahora ofrecemos una característica completamente nueva en este tipo de aplicaciones: el motorreductor completamente integrado y en trámite de patente NORD DuoDrive .