Variador de frecuencia NORDAC LINK - SK 250E

Instalación rápida, mantenimiento sencillo

  • Gama de potencia: 0,37 - 7,5 kW
  • Tipo de protección: IP55, IP65
  • Montaje mural
  • Instalación y mantenimiento sencillos gracias a los conectores rápidos
  • Configuración libre para su aplicación

Minimised downtime, maximum productivity

El variador de frecuencia NORDAC LINK es la cómoda solución de accionamiento de NORD para una instalación descentralizada flexible. El NORDAC LINK se configura libremente función de los requisitos, por lo que se adapta a una gran cantidad de aplicaciones distintas. Además, gracias a sus conectores rápidos, el NORDAC LINK se instala de forma rápida y sencilla. Y su interruptor de mantenimiento integrado y la opción de manejo manual local permiten una puesta en servicio y mantenimiento eficaces y rápidos.

Versiones de productos

  • Gama de potencia: 0,37 - 7,5 kW 
  • trifásico 380 - 500 V
  • Tipo de protección: IP55, IP65
  • Instalación descentralizada flexible
  • Montado en la pared
  • Seguridad funcional

Características del producto

  • 5 entradas digitales, 2 salidas digitales, 2 entradas analógicas 
  • Ampliación opcional de entradas/salidas
  • Seguridad funcional: STO, SS1, SLS, SSR, SDI, SOS, SSM y PROFIsafe
  • Interfaz Ethernet ampliable mediante módulos de ampliación
  • Interfaces de encoder: HTL, CANopen
  • Instalación y mantenimiento sencillos gracias a los conectores rápidos, al interruptor de mantenimiento opcional y al manejo manual local
  • Estructura de parámetros compatible con todos los variadores de frecuencia NORD
  • Posibilidad de parametrización mediante módulo de control enchufable, la herramienta de software NORDCON o app
  • 4 conjuntos de parámetros, conmutables directamente online
  • Rectificador de freno integrado para controlar el freno del motor
  • Regulación de alta precisión mediante control vectorial de corriente
  • Gestión del freno motor, función de mecanismo elevador
  • Accionamiento en 4 cuadrantes mediante chopper de frenado integrado
  • Función de ahorro de energía a carga parcial
  • Funcionalidad PLC para funciones relacionadas con el accionamiento
  • Control V/f, regulación vectorial de corriente en funcionamiento lazo abierto y lazo cerrado
  • Regulación de alta precisión y elevada capacidad de sobrecarga para los motores síncronos y asíncronos (ampliado desde el lado izquierdo)
  • POSICON: modo de posicionamiento integrado y marcha sincronizada
  • Filtro de red integrado