NORD DRIVE MONITOR

Evite paradas no planificadas gracias a la monitorización inteligente del estado

El NORD DRIVE MONITOR permite a los usuarios realizar un seguimiento fiable de los datos de funcionamiento de su solución de accionamiento de NORD.

Esta solución de IIoT captura de forma continua los datos de los sensores y los valores de funcionamiento calculados dinámicamente a partir de los sistemas de accionamiento electrónicos para su posterior análisis. Esta información ayuda a identificar el desgaste, detectar anomalías de forma temprana y evaluar el estado de los equipos en tiempo real, lo que permite planificar el mantenimiento de forma proactiva.

Al respaldar las estrategias de mantenimiento predictivo, NORD DRIVE MONITOR ayuda a reducir los tiempos de inactividad no planificados, prolongar la vida útil de los equipos, mejorar la utilización de los recursos y aumentar la eficiencia general de la producción.

Integración perfecta en la infraestructura de TI existente

Basado en tecnologías de mercado contrastadas, como MQTT, TimescaleDB y Grafana, NORD DRIVE MONITOR ofrece una arquitectura modular y escalable para la recopilación, el procesamiento, el almacenamiento y la visualización de datos.

Las interfaces estandarizadas simplifican la integración con los sistemas existentes de los clientes, al tiempo que proporcionan una plataforma fiable para el análisis de datos y la monitorización del estado. Su diseño modular se adapta fácilmente a los requisitos de la planta, y su implementación basada en Docker permite su uso en prácticamente cualquier entorno informático.

Mantenimiento eficiente gracias a la moderna tecnología IIoT

NORD DRIVE MONITOR ayuda a transformar los datos operativos en información útil. Al combinar la monitorización del estado en tiempo real con la capacidad de mantenimiento predictivo, contribuye a mejorar la disponibilidad de los equipos, optimizar las actividades de mantenimiento y facilitar un funcionamiento más eficiente de la planta.

Sus ventajas:

  • Mayor vida útil de los equipos gracias a la detección precoz del desgaste
  • Reducción de los paros no planificados gracias a la monitorización en tiempo real habilitada por el IIoT
  • Base sólida para la toma de decisiones gracias a la transparencia de los datos operativos
  • Uso optimizado de los recursos y programación predecible del mantenimiento
  • Alta flexibilidad y escalabilidad para instalaciones de todos los tamaños
  • Integración perfecta en la infraestructura informática existente mediante interfaces IIoT estandarizadas

NORDCON: control total de los accionamientos al alcance de la mano

El paquete de software NORDCON para Windows y dispositivos móviles ofrece un cómodo acceso a sistemas de accionamiento que abarcan desde aplicaciones de un solo eje hasta complejas soluciones multieje.

El software permite una parametrización intuitiva, una programación eficiente conforme a la norma IEC 61131-3 (incluidos ST e IL) y un diagnóstico rápido a través de un panel de mandos fácil de usar.

Funciones como el túnel de Ethernet, las funciones integradas de osciloscopio y el acceso rápido a los parámetros clave facilitan la puesta en marcha, la supervisión y la optimización de los sistemas de accionamiento de NORD, al tiempo que maximizan el rendimiento y la eficiencia.

Más información sobre NORDCON

Monitorización inteligente para reducir el tiempo de inactividad

Descubra cómo NORD DRIVE MONITOR ayuda a supervisar de forma continua el rendimiento de los sistemas de accionamiento, respalda las estrategias de mantenimiento predictivo y mejora la disponibilidad general de los equipos.

Explore las características y ventajas clave en nuestro folleto.

Descarga el folleto

Hable con nuestros expertos

Con NORD DRIVE MONITOR le ofrecemos una potente solución IIoT para la monitorización inteligente del estado y el mantenimiento predictivo. Estaremos encantados de asesorarle personalmente sobre la integración óptima en sus aplicaciones e infraestructura. Póngase en contacto con nosotros.

Condition Monitoring

Graphic of a drive system with marked sensor points for condition monitoring and PLC electronics.

Con nuestra enorme oferta de sensores, arquitecturas de software e interfaces ayudamos a llevar a cabo un Condition Monitoring constante de nuestras soluciones de accionamiento. Esto no solo le permite recopilar y procesar datos de manera permanente, sino también realizar un Predictive Maintenance y aumentar así el rendimiento y la disponibilidad de su tecnología de accionamiento.

Mantenimiento

Someter a sus accionamientos NORD de alta calidad a un mantenimiento periódico prolonga su vida útil. El competente soporte que ofrecen nuestros expertos en accionamientos le ayudará a aumentar la disponibilidad de sus instalaciones, reducir los tiempos de parada y planificar sus costes. Ofrecemos diversos servicios, desde los paquetes de servicio modulares NORD Smart Check hasta revisiones generales.

Modernización y ampliación

A la vanguardia tecnológica
Modernizar su instalación le permitirá actualizar su equipo con la última tecnología y aumentar su rendimiento y así, además, reducir su huella de carbono. ¡Saque el máximo provecho de los avances técnicos y ponga su accionamiento a la vanguardia tecnológica! NORD es el socio competente y experto que le acompaña y sabe qué es lo que realmente importa.