Mediante la cooperación con NORD, Blackmer ha mejorado de forma notable una de sus líneas de productos. Tanto es así, que la empresa planea extender el concepto de NORD a todas las bombas de Blackmer.
Celi Invest (Dinamarca)
La empresa danesa Celi Invest produce cepillos eléctricos para vacas. La tecnología de accionamiento de NORD DRIVESYSTEMS garantiza un funcionamiento completamente fiable de los cepillos para vacas.
Innovadora producción de hielo seco, Cold Jet (Dinamarca)
NORD DRIVESYSTEMS colabora estrechamente con sus clientes de todo el mundo para, juntos, dar con la solución adecuada para cada tarea. Así por ejemplo, uno de esos clientes es una empresa danesa que fabrica máquinas para la limpieza criogénica y la producción de hielo seco. Cold Jet buscaba soluciones de accionamiento que pudieran adaptarse de forma flexible a requisitos específicos, así como un servicio al cliente integral con asesoramiento y atención in situ.
Tecnología solar innovadora, DHP Technology (Suiza)
El primer techo solar plegable del mundo, creado por DHP Technology, ha sido puesto en funcionamiento en la planta de tratamiento de aguas residuales ARA Chur. Con ayuda de la robusta tecnología de cableado y los reductores de sinfín de NORD, el techo solar plegable puede plegarse a una posición de seguridad en caso de que haya mal tiempo.
DTS 2 (Holanda)
La joven empresa DTS2 desarrolla e instala sistemas de automatización para teatros. NORD DRIVESYSTEMS y DTS2 se asociaron para hacer posible una absoluta flexibilidad de movimientos en el Teatro aan het Spiu de La Haya.
Producción de pasta de dientes, Ekato (Alemania)
El fabricante de soluciones de mezclado EKATO necesita accionamientos flexibles para la producción por lotes de pasta de dientes. NORD es el encargado de suministrárselos.
Mecanismos de elevación, Electromech (India)
Durante la construcción del nuevo y ampliado sistema de tratamiento de aguas residuales, los accionamientos de NORD hacen funcionar las grúas de pórtico en los pozos de acceso con un descenso y una elevación sincronizados con exactitud.
Góndolas GinD (España)
Góndolas in Design ofrece servicios personalizados y sistemas de limpieza para edificios con características arquitectónicas especiales. Estas están accionadas por motorreductores y variadores de frecuencia de NORD.
Accionamientos de calandra, Legg (Halstead, Kansas City)
Legg Manufacturing mueve sus enormes accionamientos de calandra sin problemas con la ayuda de los accionamientos industriales de la serie MAXXDRIVE de NORD, seguros y con un bajo nivel de mantenimiento.
Accionamientos para bombas, Lenzing AG (Austria)
En Lenzing se concede la máxima importancia a la sostenibilidad. Por este motivo, el fabricante austríaco de fibras apuesta por la tecnología de motores de alto rendimiento IE5+ de NORD.
Bombas dosificadoras, LEWA (Polonia)
Para sus aplicaciones de alta precisión, el fabricante de bombas y equipos dosificadores LEWA apuesta por los motores IE5+ de NORD DRIVESYSTEMS, que combinan un amplio rango de regulación con un sobresaliente rendimiento energético.
Central hidroeléctrica; Linthal (Suiza)
Las cintas transportadoras para un complejo proyecto de construcción en los Alpes Suizos, bajo condiciones ambientales extremas y carga permanente, son accionadas por los reductores industriales de NORD.
Tratamiento de aguas residuales, ONAS (Túnez)
Las condiciones extremas de las plantas de abastecimiento de agua, así como las de las plantas de tratamiento de aguas residuales de Túnez, requieren la tecnología de accionamiento potente y fiable de NORD.
Cortadoras, Treif (Alemania)
Los fiables accionamientos de NORD garantizan una elevación segura de los montacargas para la construcción de STROS a alturas de hasta 300 metros, con un arranque y frenado suaves bajo todo tipo de condiciones atmosféricas.
Paletizadores, Symach (Holanda)
El dinámico rendimiento de los motorreductores y variadores de frecuencia de NORD se adapta a la perfección a los paletizadores de funcionamiento preciso de SYMACH y los apoya con una tecnología de accionamiento descentralizada única.
Central solar, Torresol (España)
Sus espejos se posicionan con precisión en relación al absorbedor de la central solar Gemasolar gracias a dos motorreductores por espejo, diseñados por NORD.
Escenotécnica, Teatro de Duisburg (Alemania)
Se ha instalado una fiable tecnología de accionamiento en el escenario del Teatro de Duisburg, que contribuye a posibilitar la puesta en escena de forma segura de piezas fascinantes.