Cold Jet

Onnistunutta yhteistyötä tanskalaisen koneiden valmistaja Cold Jetin kanssa

alt

NORDin käyttötekniikkaa kuivajään tuotantoon

NORD DRIVESYSTEMS toimii läheisessä yhteistyössä asiakkaiden kanssa kaikkialla maailmassa tavoitteena sopivan ratkaisun löytäminen kuhunkin tarkoitukseen. Esimerkiksi tanskalaisen yrityksen kanssa, joka valmistaa koneita kuivajäällä puhdistamiseen ja kuivajään tuotantoon. Cold Jet haluisi tiettyihin vaatimuksiin joustavasti mukautettavia käyttöratkaisuja – sekä monipuolisien asiakaspalvelun sekä neuvonnan ja palvelun paikkakunnalla. NORD on kansainvälisesti suuntautuvien yritysten oikea kumppani.

Kuivajääpuhallus on innovatiivinen teollinen puhdistusprosessi, joka käyttää kuivajään erityisiä ominaisuuksia pintojen valmisteluun – esimerkiksi liiman, pinnoitteiden tai korroosion poistamiseen, komposiittityökalujen tai -muottien puhdistamiseen sekä ajoneuvojen restaurointiin tai rakennusten saneeraukseen. Kuivajääpuhallus on kestävä tekniikka, jota käytetään monella alalla. Kuivajääpellettejä tai mikrohiukkasia puhalletaan ääntä nopeammin, jolloin lika ja epäpuhtaudet irtoavat alustasta. Kuivajää sublimoituu kiinteästä CO2:sta kaasuksi, kun se osuu puhdistettavalle pinnalle. Tekniikka on erityisen ympäristöä säästävä, sillä kuivajäällä puhallettaessa ei synny vaarallista sekundäärijätettä. Tuotantoprosessit ovat siten puhtaampia ja tehokkaampia.

Cold Jet: Kuivajääteknologia pioneeri

Cold Jet perustettiin 1988 Ohiossa (USA). Yrityksellä on nykyään 13 toimipistettä eri puolilla maailmaa, myös Tanskassa. Valmistaja on painottanut alusta lähtien ympäristöä säästävien ratkaisujen kehittämistä. Cold Jet asetti ensimmäiseksi tehtäväkseen lentokoneiden pinnoitteiden poistamiseen käytettävien kemiallisten puhdistusaineiden korvaamisen. ”Kuivajäätä käyttävä Cold Jet on modernien puhdistusteknologioiden pioneeri, joka keskittyy yksinomaan edistyneiden kuivajääratkaisujen kehittämiseen – kuivajään valmistuksesta käyttöön”, sanoo Andreas Laursen Cold Jetistä. ”Nykyään valmistamme laitteita, joiden toimintaan kuivajääratkaisuissamme asiakkaat voivat luottaa. NORD on tärkeä toimittaja.” Kuivajääpuhallusta käytetään monilla erilaisia teollisuuden aloilla: ilmailu- ja avaruusalalta autoteollisuuden kautta elintarvike-, juoma- tai pakkausteollisuuteen.

Cold Jetin tavoitteena on talteen otetun hiilidioksidin toimittaminen yritys- ja teollisuusasiakkaiden käyttöön kaikkialla maailmassa. Yritys tarjoaa kuivajään puhallus- ja tuotantolaitteiden lisäksi CO2:n talteenottojärjestelmiä, joilla kuivajäätuotannon ylimääräinen kaasu kerätään ja käytetään kuivajääpellettien valmistukseen. Koneiden valmistaja korostaa uusia koneita ja laitteistoja kehittäessään ja valmistaessaan toimittajiensa ja kumppaniensa laatua, luotettavuutta ja joustavuutta. Tästä syystä tanskalainen koneiden valmistaja vaihtoi vuonna 2021 siihenastisen käyttöjen toimittajan NORDiin Kaikkialla maailmassa toimiva järjestelmätoimittaja, jolla on ratkaisuosaamista yli 100 toimialalta, vakuutti ennen kaikkea kokemuksellaan ja asiantuntemuksellaan. ”NORD sovittaa laitteensa meidän tarpeisiimme”, saan Cold Jetin CO2-kehitysinsinööri Leif.

NORDin hajautettu käyttötekniikka

Cold Jet käyttää hydraulipumpuissa NORDin asynkronimoottoreita ja käyttöelektroniikkaa. Lisäksi kylmäkompressoreissa käytetään integroituja taajuusmuuttajia NORDAC FLEX 22 kW:n tehoisiin asti: Taajuusmuuttaja NORDAC <i>FLEX</i> SK 200E vakuuttaa ennen kaikkea joustavuudellaan. Sen skaalautuvat toiminnot voidaan mukauttaa optimaalisesti eri vaatimuksiin. Sen monipuoliset digitaaliset ja analogiset tulot ja lähdöt sekä Ethernet-rakenneryhmät tarjoavat hyvän yhteensopivuuden kaikkiin yleisiin PLC-ohjauksiin.

Cold Jet käyttää NORDAC ON -taajuusmuuttajaa kuljetintekniikassa. Integroidut taajuusmuuttajat NORDAC <i>ON/ON+</i> ovat kompakteja, täysin pistoliitettäviä ja luotettavia. NORDAC ON kehitettiin asynkronimoottorisovelluksiin, NORDAC ON+ on tarkoitettu käytettäväksi yhdessä synkronimoottorin IE5+ kanssa. Taajuusmuuttajien tehoalue ulottuu 0,37 kW:sta 3,7 kW:iin. Plug and Play -laitteiden kaapeloinnin tarve on huomattavasti vähäisempi, ja ne ovat helposti huollettava sekä taloudellinen ratkaisu moderneihin tuotantoympäristöihin. Muita ominaisuuksia ovat PLC on Board PLC-toiminnoille sekä käyttölaitteen lähellä suoritettavat toiminnot sekä integroitu Ethernet-rajapinta. PROFINET, EtherNet/IP ja EtherCAT voidaan asettaa parametrilla.

Etuja asiakkaalle

”Integroidulla käyttötekniikalla eliminoidaan tarpeettomat äänet kytkentäkaapista, kun käyttöelektroniikka sijoitetaan lähelle moottoria”, Cold Jetin tuotekehitysinsinööri Nicolai kertoo. Taajuusmuuttajan ja moottorin välinen pieni etäisyys minimoi sähkömagneettiset häiriöt. Suojattuja kaapeleitakaan ei tarvita, mikä alentaa lisää laitteiston kustannuksia. Integroidu rakenne mahdollistaa lisäksi pienemmät kytkentäkaapit, eikä lisäjäähdytystä tarvita enää.

”Toinen NORDin hajautetun käyttötekniikan käytön peruste on koneiden moduulirakenne ja varastoimmen komponentit keskitetysti, joten voimme koota suuren laitteiston tai koneen”, Nicolai jatkaa. Cold Jetin asentajat hyötyvät myös integroitujen käyttöjärjestelmien Plug and Play -teknologiasta ja siitä seuraavissa lyhyistä asennusajoista. Esikonfiguroitujen käyttöratkaisujen käyttö vaikuttaa positiivisesti myös käyttäjän kokonaiskustannustaseeseen. ”Integroidut käytöt säästävät tilaa ja kustannuksia, mutta ne turvaavat myös tulevan suunnittelun, sillä asiakkaamme voivat laajentaa laitteistoaan milloin hyvänsä – tarvitsematta suuria muutoksia.”

Asiakkaan toiveen mukaisia käyttöratkaisuja

Cold Jet käyttää EtherCAT-tiedonsiirtoprotokollaa, joten koneiden valmistajalle oli tärkeää löytää kumppani, joka voi tarjota vastaavan käyttöratkaisun ja PLC-integraation. Tämäkin tekijä vaikutti valmistajan päätökseen valita NORD. Pohjoissaksalaiset käyttöjen asiantuntijat voivat lisäksi sovittaa käyttöjärjestelmänsä tarkasti asiakkaansa tarpeisiin. Monet asiakaskohtaisista pistokeratkaisuista perustuvat Cold Jetin PLC-järjestelmän vaatimuksiin. ”NORD on erittäin joustava, mistä pidämme paljon”, Nicolai toteaa. ”Lisäksi NORD tukee meitä erittäin hyvin myös paikan päällä ja auttaa meitä haasteissamme – NORD on tärkeä kumppanimme.”

NORDAC ON/ON+ SK 300P

Integroitu taajuusmuuttaja

  • Tehoalue: 0,37 - 3,7 kW
  • Kotelointi: IP55, IP66
  • Seinä- tai moottoriasennus
  • Usean protokollan Ethernet-rajapinta
  • Liitä ja käytä -ratkaisu, nopea käyttöönotto

NORDAC FLEX - SK 200E - taajuusmuuttaja

Enemmän joustavuutta, vähemmän kustannuksia

  • Tehoalue: 0,25 - 22 kW
  • Kotelointi: IP55, IP66
  • Seinä- tai moottoriasennus
  • Maksimaalinen joustavuus moduulirakenteella
  • High functionality for a wide range of applications

E3000 - NORDAC - Käyttöelektroniikka


E3000 - NORDAC - Käyttöelektroniikka
  • Lataa Englanti
Dokumentit - yksityiskohtaiset

Lisätietoja:

Käyttöelektroniikka

NORDin innovatiivinen tuotevalikoima on konfiguroitavissa lähes jokaiseen sovellukseen. NORD toimittaa käyttöratkaisujen asiantuntijana yhdessä asiakkaiden kanssa täydellisesti asiakkaiden tarpeisiin sovitettuja ratkaistuja.

NORDCON

NORDin NORDCON Windows-sovellus ja NORDCON-mobiilisovellus ovat sopivat työkalut käyttöönottoon ja käytön optimointiin. Kumpikin mahdollistaa yksinkertaisen pääsyn elektronisiin käyttöjärjestelmiin, helpon parametrien hallinnan ja monipuolisen diagnoosin.

Laitekuvaustiedostot

NORDAC-optioiden implementointi automatisaatioympäristöissä onnistuu sopivilla laitekuvaustiedostoilla (EDS, ESI, XML ja GSD) erityisen hyvin. Kaikki relevantit tiedostot ovat suoraan ladattavissa – sovitettuna NORD DRIVESYSTEMSin käyttöjärjestelmiin. Tehokas konfiguraatio, lyhyempi asennusaika ja suurempi tuottavuus yhdellä napsautuksella.