NORDAC ON/ON+/ON PURE - SK 300P -taajuusmuuttaja

Ihanteellisesti toimiva kohdennettu ratkaisu

  • Tehoalue: 0,37 - 3 kW
  • Kotelointi: IP55, IP66, IP69 (valmistelu käynnissä)
  • Seinä- tai moottoriasennus
  • Usean protokollan Ethernet-rajapinta
  • Liitä ja käytä -ratkaisu, nopea käyttöönotto

Hajautettu taajuusmuuttaja on suunniteltu erityisesti kuljetinjärjestelmien vaatimuksiin. NORDAC ON on tarkoitettu IE3-moottorien yhteyteen, NORDAC ON+ puolestaan toimimaan optimaalisesti IE5+-synkronimoottorin kanssa. NORDAC ON PURE:n kotelon muoto on suunniteltu erityisesti Food & Beverage -teollisuuden käyttöön. Erittäin kompaktissa, täysin pistoliitettävässä tuotesarjassa on integroitu Ethernet-rajapinta. Taloudellinen liitä ja käytä -ratkaisu soveltuu erinomaisesti teollisen internetin ympäristöihin kuin hansikas käteen.

Tuoteversiot

  • Tehoalue: 0,37–3 kW
  • 3-vaiheinen 380–480 V
  • NORDAC ON IE3-moottorien ja NORDAC ON+ IE5+-moottorien yhteyteen, NORDAC ON PURE jaE5+ -moottorit F&B yhteyteen
  • Kotelointi: IP55, IP66, IP69
  • Turvatoiminnot

Tuotteen ominaisuudet

  • 4 x digitaalinen tulo, 2 x digitaalinen lähtö
  • Turvatoiminnot: STO, SS1
  • Integroitu Ethernet-rajapinta (PROFINET, EtherCAT, EtherNet/IP) konfiguroitavissa parametrillä.
  • Laiteohjelmiston päivitys Ethernetin kautta
  • Enkooderirajapinnat: RS-485
  • Helppo asentaa ja huoltaa hyvän liitettävyyden ansiosta
  • Kaikkien NORD-taajuusmuuttajien kanssa yhdenmukainen parametrirakenne
  • Parametrointi pistoliitettävän ohjausmoduulin, NORDCON-ohjelmiston tai sovelluksen kautta
  • Neljä suoraan valittavissa olevaa parametritietuetta
  • Nelikvadranttikäyttö integroidun jarruhakkurin yhteydessä
  • Jännite- ja taajuusvalvonta, virtavektorivalvonta avoimen ja suljetun silmukan ohjauksessa
  • Tarkkuussäätö ja hyvät ylikuormitettavuusominaisuudet synkroni- ja oikosulkumoottorien yhteydessä
  • PLC-ominaisuudet käyttölaitteiden toimintoja varten
  • POSICON – integroitu paikoitustoiminto
  • Integroitu linjasuodatin