- Tehoalue: 0,25–2,2 kW
- Kotelointi: IP55, IP66
- Seinä- tai moottoriasennus
- Economic dimensioning with functional basic equipment
- Low space requirements thanks to compact size
Vaiheittainen lopettaminen
NORDAC BASE - SK 180E - taajuusmuuttaja
Kompakti käyttö, tärkeimmät käyttötoiminnot
Compact basic package
NORDAC BASE on NORDin taloudellinen käyttöratkaisu hajautetun taajuusmuuttajatekniikan sektorille. NORDAC BASE tarjoaa vahvaa teknologiaa, joka kehitettiin erityisesti suoraviivaisia käyttöratkaisuja varten, edulliseen asennukseen ohjauskaapin ulkopuolelle.
Tuoteversiot
- Tehoalue: 0,25–2,2 kW
- Yksivaiheinen 110–120 V, yksi-/kolmivaiheinen 200–240 V, kolmivaiheinen 380–500 V
- Kotelointi: IP55, IP66
- ATEX-vyöhyke 22 3D
- Moottoriasennus, seinäasennus
- Pistoliitettävät SK CU4- ja SK TU4 -ohjausmoduulit
- SK CU4- ja SK TU4 -laajennusmoduulit
Tuotteen ominaisuudet
- 3 x digitaalinen tulo, 3 x digitaalinen lähtö, 2 x analoginen tulo
- I/O-laajennus lisävarusteena
- Ethernet-rajapinta laajennettavissa kutakin lisämoduulia varten
- Yhdenmukainen parametrirakenne kaikkien NORD-taajuusmuuttajien kanssa
- Parametrointi pistoliitettäväll’ ohjausmoduulilla, NORDCON-ohjelmistolla tai sovelluksessa
- 4 parametritietuetta suoraan valittavissa
- PLC-ominaisuudet käyttölaitteiden toimintoja varten
- Jännite- ja taajuusvalvonta, virtavektorivalvonta avoimen ja suljetun silmukan ohjauksessa
- Integroitu linjasuodatin
Tärkeä ilmoitus:
Product is being phased out; transition to successor solution.
Seuraajatuote
NORDAC FLEX - SK 200E - taajuusmuuttaja
Enemmän joustavuutta, vähemmän kustannuksia
- Tehoalue: 0,25 - 22 kW
- Kotelointi: IP55, IP66
- Seinä- tai moottoriasennus
- Maksimaalinen joustavuus moduulirakenteella
- High functionality for a wide range of applications
Seuraajatuote
NORDAC ON/ON+ SK 300P
Integroitu taajuusmuuttaja
- Tehoalue: 0,37 - 3,7 kW
- Kotelointi: IP55, IP66
- Seinä- tai moottoriasennus
- Usean protokollan Ethernet-rajapinta
- Liitä ja käytä -ratkaisu, nopea käyttöönotto
Tuotteen elinkaaren hallinta
Suunnittele. Kehitä. Modernisoi.
Jotta voisit suunnitella järjestelmäsi luotettavasti pitkällä aikavälillä, määritämme kaikille tuotepolville elinkaaren vaiheen. Täältä saat selville, mitä kukin vaihe tarkoittaa ja mitä palveluita sinulle on tarjolla kussakin vaiheessa.
LisätietojaNORD-työkalut sovelluksesi tueksi.
Ohjelmistotyökalumme, tietomme ja toiminnot helpottavat NORD-käyttöratkaisun optimaalista hyödyntämistä. Löydät täältä valitsemallesi tuotteelle sopivat moduulit. Kiinnostuitko? Tutustu sitten ohjelmisto-osiossamme kaikkiin sovellustuen tarjoamiin vaihtoehtoihin.
Palvelumme käyttöratkaisullesi
Tuemme sinua alkuperäisestä projektisuunnittelusta käyttöönottoon asti ja tarjoamme pitkäaikaista tukea yksilöllisiin tarpeisiisi. Löydät alla tärkeimmät palveluaiheet tuotevalikoimallesi. Etkö löydä etsimääsi? Käy kattavassa palveluosastossamme !