Krijn Verwijs

Des systèmes d'entraînement résistants à la corrosion fonctionnent de manière fiable en atmosphère saline

Dans le centre de production de coquillages de Krijn Verwijs, la corrosion rapide des entraînements due à l'atmosphère imprégnée d'eau de mer a longtemps été une préoccupation majeure. Les systèmes d'entraînement en aluminium de NORD avec traitement de surface nsd tupH résolvent ce problème.

Krijn Verwijs Seafood Mitarbeiter abgebildet

Accent sur le client

L'entreprise familiale Krijn Verwijs Yerseke BV, fondée en 1880 comme entreprise d'ostréiculture, est devenue au fil des ans un acteur majeur du marché européen des coquillages. Sous la marque Premier et sous diverses marques privées, Krijn Verwijs fournit quotidiennement des moules aux chaînes de supermarchés et aux grossistes en restauration. L'entreprise fournit également une gamme complète d'huîtres, de homards et de divers autres crustacés.

Accent sur le projet

L'atmosphère saline fait du site de production de Krijn Verwijs Yerseke un exemple type d'environnement hostile aux équipements électriques : jusqu'à récemment, les centaines de motoréducteurs de 1,5 kW qui équipent les nombreux tapis roulants étaient extrêmement rouillés. Mais cela a maintenant changé. Progressivement, tous les entraînements, qui doivent être remplacés dans les mois et les années à venir, sont remplacés par un modèle durable nsd tupH de NORD.

Krijn Verwijs Muscheln Shellfish

Exigences du projet

Krijn Verwijs est l'un des principaux fournisseurs européens de coquillages, notamment de moules. Après le débarquement d'une prise fraîche, les moules sont conservées dans de grands bassins alimentés en permanence par de l'eau de mer fraîche et pure, afin qu'elles se déposent et se débarrassent du sable. La présence de ces bassins, et le fait que les moules vivantes sont ensuite transportées sur des tapis roulants avec beaucoup d'eau, créent un climat extrêmement salé dans toute l'usine.

Envrionnement agressif - Les parties métalliques des installations souffrent d'une corrosion rapide. Par exemple, les nouveaux motoréducteurs en fonte des convoyeurs présentent les premières taches de rouille après quelques semaines seulement et ne durent généralement qu'un à deux ans. Les revêtements protecteurs ou les peintures retardent à peine l'apparition de la corrosion. L'acier inoxydable est également une solution peu utile. Non seulement elle est coûteuse, mais elle nécessite également une longue période de refroidissement avant de pouvoir être nettoyée.

Solide, économique et facile à nettoyer - Krijn Verwijs était contraint de remplacer régulièrement les entraînements usés par de nouveaux, jusqu'à ce qu'une nouvelle approche de conception promette une meilleure solution: le traitement de surface nsd tupH de NORD Drivesystems. Pour les motoréducteurs en aluminium, qui sont extrêmement faciles à nettoyer, cette technologie garantit une résistance à la corrosion comparable à celle de l'acier inoxydable.

Dans le centre de production de coquillages de Krijn Verwijs, la corrosion rapide des entraînements due à l'atmosphère imprégnée d'eau de mer a longtemps été une préoccupation majeure. Les systèmes d'entraînement en aluminium de NORD avec traitement de surface nsd tupH résolvent ce problème.

Solution d’application

Krijn Verwijs utilise désormais des systèmes en aluminium de NORD avec le traitement de surface dit nsd tupH. Bien que ces motoréducteurs soient plus chers que les moteurs en fonte habituels, ils ont l'avantage de durer bien plus longtemps. Parfois même plus longtemps que les bandes transporteuses qu'ils entraînent, dont la durée de vie est d'environ 10 ans. En outre, les coûts élevés liés à l'achat régulier d'entraînements de remplacement en fonte et les coûts d'installation et d'entretien sont totalement éliminés.

Protection physiquement intégrée - Le traitement de surface nsd tupH n'est pas une couche supplémentaire ; par conséquent, rien ne peut s'écailler. Le principe de nsd tupH est un traitement de surface qui forme une couche supérieure liée de manière permanente au substrat. Le procédé électrolytique rend le boîtier en aluminium aussi résistant à la corrosion que l'acier inoxydable. La surface résistante aux rayures devient également six fois plus dure qu'un alliage d'aluminium non traité et mille fois plus résistante qu'une laque.

Une alternative flexible à l'acier inoxydable - La conception « wash down » permet de nettoyer facilement et rapidement les systèmes d'entraînement compacts avec des surfaces nsd tupH. Ils résistent sans faille à l'utilisation de sprays à haute pression ou de produits de nettoyage chimiques, même acides et alcalins. Le traitement de surface nsd tupH est également disponible pour tous les produits NORD en aluminium. C'est un avantage supplémentaire par rapport aux variantes en acier inoxydable, qui ne sont proposées par la plupart des fabricants que pour quelques types d'entraînements.

Moteurs lisses

Moteurs asynchrones

  • Puissance: 0.16 HP - 3 HP
  • Approbations et certifications mondiales

Plus d'informations ici :