Le flux parfait des marchandises avec NORD

Une haute disponibilité et une grande précision, combinées avec l'intelligence et les compétences des systèmes, ainsi que le respect des normes de sécurité et la réduction de la diversité des variantes, comptent parmi les exigences élevées imposées par les systèmes de stockage aux entraînements dans les applications de manutention horizontale et verticale. Avec nos solutions d'entraînement, ces exigences sont parfaitement satisfaites. Simultanément, vos processus de logistique de stockage sont exécutés de façon rentable et en toute fiabilité.

Solutions d'entraînement pour la logistique dans les entrepôts

Le choix de composants d'entraînement parfaitement adaptés est déterminant pour la rentabilité et la sécurité de vos installations de manutention dans la logistique de stockage. Forts de nombreuses années d'expérience dans le domaine des systèmes d'entraînements , nous savons exactement quel est l'enjeu. Notre large gamme comprend aussi bien des produits de base que des produits à haut rendement bien établis et nous assurons une disponibilité optimale des installations. Les systèmes d'entraînement conçus sur mesure permettent de réduire les variantes et de réaliser d'importantes économies d'énergie. Avec les entraînements NORD, la performance est donc augmentée et le coût total de possession (CTP) est réduit dans chaque application.

Automatisation efficace du stockage

Qu'il s'agisse de convoyeurs à chaînes ou à rouleaux, pour des convoyeurs de bacs ou en suspension, nous trouvons toujours la solution adaptée à chaque exigence de la logistique de stockage. Nos systèmes d'entraînement se caractérisent par une fiabilité élevée, une longue durée de vie, moins de maintenance et une construction extrêmement compacte. Ils offrent une mise en service rapide et une utilisation simple. Ils conviennent parfaitement pour réduire les variantes d'entraînement. Dotés de certifications internationales, ils peuvent être utilisés dans les entrepôts du monde entier.

Entraînements de manutention pour la logistique de stockage :

  • Grande fiabilité de fonctionnement
  • Réduction des variantes d'entraînement
  • Système modulaire flexible
  • Construction compacte, faible poids
  • Vaste choix de systèmes électroniques d'entraînement centralisés et décentralisés
  • Facilité d'utilisation maximale
  • Technique plug and play
  • Excellent rapport qualité-prix

Solutions d'entraînement économiques pour l'emballage de fin de ligne

Dans l'emballage de fin de ligne, les entraînements avec des servomoteurs commandés de façon centralisée sont très répandus. Toutefois, ils ne sont en principe pas indispensables pour des applications ayant une importante inertie ou de longues courses (par exemple, pour la palettisation, la stabilisation ou la manutention). Les solutions d'entraînement décentralisées, avec par exemple des moteurs asynchrones régulés, représentent ici une alternative efficace et économique. Avec nos systèmes d'entraînement modulaires parfaitement adaptés à vos exigences d'applications spécifiques, vous pouvez réaliser d'importantes économies.

Le mouvement est notre mission, horizontalement et verticalement

Pour la manutention dans la logistique de stockage, nous réalisons des solutions de systèmes compactes et conformes aux exigences de fiabilité et de rentabilité les plus élevées. Nos systèmes d'entraînement sont particulièrement faciles à entretenir, présentent une réserve de surcharge élevée et garantissent un fonctionnement irréprochable. Les convoyeurs à chaînes, convoyeurs à rouleaux et tables de transfert notamment profitent pleinement de tous ces avantages.

Nos entraînements de manutention sont parfaits pour :

  • les transporteurs à chaîne
  • les transporteurs à rouleaux
  • les dispositifs de transport à courroie
  • les dispositifs de manutention des palettes
  • les convoyeurs de bacs
  • les convoyeurs en suspension

Les transporteurs à rouleaux sont des systèmes polyvalents pour la manutention de marchandises définies. Les entraînements NORD peuvent être réglés individuellement afin d'adapter intelligemment la vitesse au trajet, et ce, pour un contrôle précis et dynamique des distances et le stockage des marchandises.

Les convoyeurs à chaîne permettent essentiellement de transporter de charge lourdes et des conteneurs pour l'industrie. Nous livrons des solutions d'entraînement robustes adaptées et ayant prouvé à maintes reprises leur durabilité et leur fiabilité – aussi bien dans des configurations à ligne simple que double. Nos variateurs décentralisés sont souvent utilisés dans la logistique de stockage.

Les tables de transfert sont une combinaison des convoyeurs à rouleaux et à chaîne permettant un changement de direction à 90°. Les marchandises sont prises et transférées par l'élévation ou l'abaissement de la chaîne.

Plus de flexibilité, moins de coûts

Nous vous proposons un large choix de systèmes d'entraînement décentralisés pouvant être adaptés tout spécialement pour votre application et intégrés en toute flexibilité dans l'installation. Que le montage soit effectué sur le moteur ou de façon décentralisée, près du moteur, nos variateurs de fréquence sont installés rapidement et utilisés facilement. Ils sont compatibles avec tous les systèmes de bus et commandes habituels. Ils disposent d'une plage de puissances jusqu'à 22 kW et d'une fonctionnalité PLC intégrée en standard. Ils peuvent aussi être fournis avec des connecteurs enfichables courants sur le marché. Étant donné la structure modulaire, l'extension des variateurs est simple à réaliser. Une multitude impressionnante de scénarios d'utilisation est possible pour vos applications de toute la logistique de stockage.

Avantages des entraînements de manutention décentralisés de NORD :

  • Large gamme de produits modulaires avec la solution d'entraînement décentralisée
  • Variateur de fréquence avec interface Ethernet multi-protocole
  • Fonctionnalité automate intégrée pour des fonctions liées à l'entraînement
  • Intégration possible dans chaque conception d'installation
  • Fonctions et puissances adaptables

NORDAC ON : variateur optimisé pour le secteur et destiné à un usage décentralisé

NORDAC <i>ON</i> a tout spécialement été développé pour répondre aux exigences des applications de convoyeurs horizontaux dans le domaine des entrepôts. Le variateur compact intelligent prévu pour un usage décentralisé couvre toutes les exigences spécifiques au secteur grâce à la standardisation. Une connectique Plug & Play garantit une mise en service rapide et aisée, évitant ainsi les erreurs de câblage et permettant également une maintenance rapide. L'interface Ethernet multi-protocole assure la communication via les protocoles Profinet, Ethernet/IP et Ethercat. Le protocole souhaité est facilement paramétré.

Un développement adapté tout spécialement à la logistique de stockage :

  • Interface Ethernet intégrée
  • Facilité d'entretien
  • Nombreux éléments enfichables
  • Construction extrêmement compacte
  • Solution plug and play économique

Espace de solutions LogiDrive® : les entrepôts

Avec l'espace de solutions LogiDrive ®, nous proposons des entraînements fiables et ayant fait leurs preuves pour différentes applications de convoyage pour les entrepôts. Le système modulaire facile à entretenir et standardisé combine différents produits NORD en une solution d'entraînement, adaptée à 100% aux normes industrielles correspondantes et aux exigences d'applications individuelles.

Plus d'informations sur LogiDrive®

Réducteur à vis sans fin UNIVERSAL SI

  • Puissances : 0,12 kW - 4,0 kW
  • Couple : 21 Nm - 427 Nm

Motoréducteur à couple conique NORDBLOC.1

  • Puissances : 0,12 kW - 9,2 kW
  • Couple : 50 Nm - 660 Nm

Moteur NORD UNIVERSAL

  • Puissances : 0,12 kW - 45 kW
  • Classe de protection : IP66
  • Classe de rendement IE3
  • Certifications internationales

Moteurs synchrones IE5+ (TEFC)

  • Puissances : 0,35 kW - 4,00 kW
  • Prochain niveau de l'efficacité énergétique : IE5+
  • Certifications et autorisations internationales
  • Conception compacte
  • Rendement élevé constant sur toute la plage de réglage

NORDAC ON+ - SK 300P - variateur de fréquence

  • Plage de puissances : 0,37 - 3 kW
  • Classe de protection : IP55, IP66, IP69 (en préparation)
  • Montage mural ou sur moteur
  • Interface Ethernet multi-protocole
  • Solution plug and play pour une mise en service rapide

NORDAC FLEX - SK 200E - variateur de fréquence


  • Plage de puissances : 0,25 - 22 kW
  • Classe de protection : IP55, IP66
  • Montage mural ou sur moteur
  • Flexibilité maximale en raison de la conception modulaire

Détails du produit

Baumalog (Pologne)

Les opérations de stockage et de transport pour les profilés métalliques de l'entreprise Retech Sp. z o.o. ont été nettement simplifiées par Baumalog Sp. z o.o. Pour cela, l'entreprise a opté pour les solutions NORD. Baumalog est une entreprise polonaise de construction de machines qui fabrique des systèmes de stockage et de transport automatiques, destinés à de nombreux secteurs.

Voir la référence

Documents

A6050 - Intralogistics industry


A6050 - Intralogistics industry
  • Télécharger Français
  • Télécharger Anglais
Documentation Details

F3020 - Product leaflet – NORDAC FLEX (SK 200E series) – Frequency inverters


F3020 - Product leaflet – NORDAC FLEX (SK 200E series) – Frequency inverters
  • Télécharger Français
  • Télécharger Anglais
Documentation Details

S9091 - Condition monitoring for predictive maintenance


S9091 - Condition monitoring for predictive maintenance
  • Télécharger Français
  • Télécharger Anglais
Documentation Details

F3025 - Product leaflet – NORDAC LINK (SK 15E-FDS and SK 250E-FDS series) – Motor starters and frequency converters


F3025 - Product leaflet – NORDAC LINK (SK 15E-FDS and SK 250E-FDS series) – Motor starters and frequency converters
  • Télécharger Français
  • Télécharger Anglais
Documentation Details

BU0600 - Manuel d'utilisation et d'installation - NORDAC PRO (série SK 500P) - Variateur de fréquence


BU0600 - Manuel d'utilisation et d'installation - NORDAC PRO (série SK 500P) - Variateur de fréquence
  • Télécharger Français
  • Télécharger Anglais
Documentation Details

Augmentez vos potentiels d'efficacité et d'économies

Le système d'entraînement est la clé pour améliorer l'efficacité, la rentabilité et la durabilité. Nous disposons de solutions et de services parfaitement adaptés pour votre logistique de stockage. Nos systèmes d'entraînement sont développés pour une utilisation optimisée des ressources naturelles et contribuent à réduire votre coût total de possession (CTP). Avec notre service NORD ECO, vous obtenez une vue détaillée sur la consommation d'énergie de votre installation ou de vos différents entraînements. Des mesures et des analyses nous permettent de découvrir des potentiels d'économies et de trouver la solution d'entraînement la plus efficace pour votre application.

Renseignez-vous dès maintenant

Vos besoins déterminent notre action

NORD DRIVESYSTEMS dispose d'une vaste expérience dans la logistique de stockage. Nous connaissons parfaitement vos exigences et nos experts sauront vous apporter des conseils personnalisés. Pour tout ce qui concerne les systèmes d'entraînements, l'augmentation de l'efficacité énergétique, la réduction des variantes, l'automatisation et la numérisation, NORD est votre interlocuteur privilégié.

Ensemble, nous trouverons la solution parfaite basée sur la gamme complète des entraînements NORD. Nous sommes présents dans plus de 80 pays. Ainsi, nous garantissons des conseils de proximité, une mise à disponibilité élevée du système d'entraînement adapté à vos besoins, des délais de livraison courts et un service rapide.

Contactez-nous maintenant