Votre logistique de bagages reste en action avec NORD

Nous soutenons les aéroports sur la voie de l'amélioration du développement durable et de la protection du climat, tout en optimisant les coûts. Nos solutions d'entraînement innovantes pour les convoyeurs à bande et de plateaux garantissent un fonctionnement fiable des systèmes de manutention des bagages et permettent une importante réduction du besoin en énergie. Vous réalisez alors de grandes économies de CO<sub>2</sub> et vous réduisez considérablement vos coûts dans le secteur de la logistique aéroportuaire.

Solutions d'entraînement pour la logistique aéroportuaire

Le transport aérien respectueux du climat commence déjà au sol. Les systèmes d'entrainement des installations de manutention des bagages offre avant tout un grand potentiel de réduction de la consommation d'énergie et par conséquent, une diminution des émissions de CO<sub>2</sub>. Les systèmes de manutention des bagages s'étendent souvent sur plusieurs kilomètres et disposent d'une multitude d'entraînements.

Qu'il s'agisse de l'enregistrement des bagages, du tri, du transport haute vitesse ou du retrait des bagages à la destination finale, en tant que partenaire de ce secteur, nous connaissons parfaitement les exigences de la logistique aéroportuaire. Nous développons et produisons des concepts d'entraînement pour tous les domaines de la manutention des bagages. Avec notre service NORD ECO , nous vous aidons également à accroître les potentiels d'optimisation et d'économies des systèmes d'entraînement et à réduire votre empreinte carbone. Les entraînements NORD répondent à toutes les exigences actuelles et futures. Ils sont utilisés dans les aéroports nationaux et internationaux du monde entier.

Savoir-faire spécialisé dans le domaine de la logistique aéroportuaire

Au cours de la manutention des bagages, le transport de valises, sacs et sacs à dos de différents poids doit être réalisé sur des distances généralement longues et à des intervalles irréguliers, et ce, aussi rapidement que possible et en consommant peu d'énergie. Des convoyeurs à bande et à plateaux se chargent principalement de cette tâche.

Avec notre savoir-faire spécialisé et notre large palette de produits, nous créons des solutions d'entraînement conçues précisément pour les différentes applications de la logistique aéroportuaire. Il s'agit par exemple, d'entraînements à efficacité énergétique élevée et à capacité de surcharge pour les convoyeurs à bande et à plateaux ou encore d'entraînements au positionnement précis et dynamiques pour les fusionneurs et dérivateurs, les valves verticales, les élévateurs et les trieurs.

Logistique de bagages efficace

Nos entraînements offrent un haut niveau de sécurité de fonctionnement, de facilité d'utilisation et d'efficacité. Ils fonctionnent de façon extrêmement fiable, garantissent des vitesses de transport particulièrement élevées et apportent une performance optimale de consommation d'énergie dans la plage de charge partielle et de vitesse partielle. De plus, ils sont faciles à entretenir, permettent de réduire les temps d'arrêt et contribuent ainsi à une plus grande efficacité et disponibilité de votre logistique aéroportuaire.

Solutions d'entraînement pour convoyeurs à bande et autres dispositifs :

  • Solutions d'entraînement complètes élaborées de A à Z par NORD
  • Rendement énergétique élevé et dynamisme
  • Technique fiable avec une longue durée de vie
  • Solutions spécifiques aux clients
  • Technique plug and play facile à entretenir
  • Frais d'entretien minimum
  • Poids réduit
  • Grand choix de variateurs de fréquence décentralisés
  • Réduction des variantes d'entraînement
  • Qualité des produits reconnue et conforme aux normes internationales
  • Service présent dans le monde entier

Efficacité en fonctionnement continu

Les convoyeurs à bande permettent le transport économique d'articles volumineux ou encombrants sur de longues distances, à des vitesses élevées.

Les convoyeurs à bande sont souvent en fonctionnement continu et nécessitent par conséquent des solutions d'entraînement au meilleur rendement possible. En nous basant sur le moteur synchrone IE5+ et le motoréducteur breveté DuoDrive, nous réalisons des systèmes d'entraînement orientés vers l'avenir avec un rendement système optimisé, une capacité de puissance élevée et une conception compacte. Nos solutions d'entraînement pour convoyeurs à bande atteignent leur haut rendement sur une large plage de couples et sont ainsi optimisées pour le fonctionnement économique dans la plage de charge partielle et de vitesse partielle.

Système d'entraînement pour convoyeurs à bande :

  • Rendement énergétique remarquable
  • Fonctionnement économique dans la plage de charge partielle et de vitesse partielle
  • Moteurs synchrones sans codeur

Transport à grande vitesse

Les convoyeurs à plateaux se composent de deux courroies étroites sur lesquelles les bagages sont transportés dans des récipients plats et rectangulaires, également appelés plateaux ou bacs. Comme ils ne nécessitent pas de bande transporteuse, leur fonctionnement est facilité et ils atteignent des vitesses plus élevées que les convoyeurs à bande. Des motoréducteurs avec frein sont donc indispensables, de même qu'un fonctionnement économe en énergie. Des moteurs seuls sont aussi souvent utilisés.

Système d'entraînement pour convoyeurs de plateaux :

  • Systèmes d'entraînement à haut rendement
  • Motoréducteurs avec frein
  • Moteurs seuls sans réducteur

Espace de solutions LogiDrive® : aéroports

Solutions de systèmes pour le tri et la manutention des bagages, les dispositifs de tri des bagages

Les consommateurs finaux du secteur comptent sur un "système d'entraînement écologique et efficace" avec pour objectif à long terme d'être sans impact sur le climat et neutre en CO<sub>2</sub>. La solution est le concept LogiDrive de NORD. La réduction de variantes, des motoréducteurs à haut rendement énergétique et des variateurs faciles à entretenir permettent en effet de fortement diminuer les coûts dans tous les points de fonctionnement, conformément au coût total de possession (CTP). Vous bénéficiez ainsi de la valeur ajoutée ainsi obtenue en ce qui concerne la consommation d'énergie, l'approvisionnement en pièces de rechange et les interventions de maintenance.

Plus d'informations sur LogiDrive®

Motoréducteur à couple conique NORDBLOC.1

  • Puissances : 0,12 kW - 9,2 kW
  • Couple : 50 Nm - 660 Nm

DuoDrive

  • Puissances : 0,35 - 3,0 kW
  • Rendement système extrêmement élevé
  • Construction compacte en version pour milieu humide
  • Réduction des coûts de maintenance et d'entretien
  • Solution système pour une mise en service facile et plug and play

Moteur NORD UNIVERSAL

  • Puissances : 0,12 kW - 45 kW
  • Classe de protection : IP66
  • Classe de rendement IE3
  • Certifications internationales

Moteurs synchrones IE5+ (TEFC)

  • Puissances : 0,35 kW - 11,00 kW
  • Prochain niveau de l'efficacité énergétique : IE5+
  • Certifications et autorisations internationales
  • Conception compacte
  • Rendement élevé constant sur toute la plage de réglage

NORDAC FLEX - SK 200E - variateur de fréquence

  • Plage de puissances : 0,25 - 22 kW
  • Classe de protection : IP55, IP66
  • Montage mural ou sur moteur
  • Flexibilité maximale en raison de la conception modulaire

NORDAC LINK - SK 250E - variateur de fréquence

  • Plage de puissances : 0,37 - 7,5 kW
  • Classe de protection : IP55, IP65
  • Montage mural
  • Installation et maintenance aisées grâce aux nombreux éléments enfichables
  • Configuration libre pour votre application

Logistique de bagages avec entraînements NORD

Aéroport de Hambourg (Allemagne)

Pour un transport de bagages efficace à l'aéroport de Hambourg, le système logistique des bagages a également été restructuré dans le cadre d'un projet de modernisation. Pour cela, une solution d'entraînement intelligente, performante et extrêmement flexible est nécessaire et a été fournie par NORD.

Voir la référence

Documents

A6030 - Airport technology


A6030 - Airport technology
  • Télécharger Français
  • Télécharger Anglais
Documentation Details

S5250 - Variant reduction


S5250 - Variant reduction
  • Télécharger Français
  • Télécharger Anglais
Documentation Details

S5210 - Espace de solutions LogiDrive


S5210 - Espace de solutions LogiDrive
  • Télécharger Français
  • Télécharger Anglais
Documentation Details

Augmentez vos potentiels d'efficacité et d'économies

La solution d'entraînement est la clé pour améliorer l'efficacité, la rentabilité et la durabilité. Nous disposons de solutions et de services parfaitement adaptés pour votre logistique aéroportuaire. Nos systèmes d'entraînement sont développés pour une utilisation optimisée des ressources naturelles et contribuent à réduire votre coût total de possession (CTP). Avec notre service NORD ECO, vous obtenez une vue détaillée sur la consommation d'énergie de votre installation ou de vos différents entraînements. Des mesures et des analyses nous permettent de découvrir des potentiels d'économies et de trouver la solution d'entraînement la plus efficace pour votre application.

Renseignez-vous dès maintenant

Vos besoins déterminent notre action

NORD DRIVESYSTEMS dispose d'une vaste expérience dans la logistique aéroportuaire. Nous connaissons parfaitement vos exigences et nos experts sauront vous apporter des conseils personnalisés. Pour tout ce qui concerne les solutions d'entraînements, l'augmentation de l'efficacité énergétique, la réduction des variantes, l'automatisation et la numérisation, NORD est votre interlocuteur privilégié.

Ensemble, nous trouverons la solution parfaite basée sur la gamme complète des entraînements NORD. Nous sommes présents dans plus de 80 pays. Ainsi, nous garantissons des conseils de proximité, une disponibilité élevée de la solution d'entraînement nécessaire, des délais de livraison courts et un service rapide pour les convoyeurs à bande entre autres.

Contactez-nous maintenant