CTP

Réduisez votre coût total de possession

Notre objectif est de réduire le coût total de possession (CTP). Celui-ci comprend tous les coûts en lien avec l’exploitation et le recyclage d’un système d’entraînement. L’utilisation de technologies ultra-performantes, associées à une réduction conséquente des variantes ainsi qu’à une standardisation, permet une nette optimisation des coûts liés au cycle de vie. NORD offre une vaste gamme de prestations et de produits innovants vous aidant à optimiser les coûts d’exploitation totaux de votre usine.

Dès l’achat, l’élément produits NORD modulaire permet une réduction de la diversité des variantes en fonction du client. Ensuite, les solutions d’entraînement efficaces de NORD permettent de réduire les coûts énergétiques.

Demandez-nous conseil !

Télécharger maintenant le livre blanc

Ce livre blanc NORD vous donne toutes les informations nécessaires relatives au coût total de possession (CTP), notamment les différents frais, les possibilités d'optimisation et les mesures appliquées par NORD pour réduire le CTP.

Télécharger maintenant

Optimisation des entraînements par un seul et même prestataire :

Approche globale

Qu’il s’agisse de performance, de rendement, du nombre de variantes, de l'espace de montage disponible ou des frais de maintenance : Nous avons une vue d’ensemble de tous les facteurs et réalisons des solutions parfaitement adaptées.

Prestations individuelles d’analyse et de conseil

Développer et exploiter les potentiels : Nos ingénieurs vous aident sur toutes les questions techniques relatives à l’entraînement, de la conception à la surveillance de la consommation énergétique.

Des technologies ultra-performantes

Notre force, c'est l’innovation. Nos moteurs, nos réducteurs et nos variateurs de fréquence correspondent au niveau technologique actuel, voire sont en avance sur leur temps.

Portefeuille de produits ultra-performants : des réducteurs, des moteurs et des systèmes électroniques d’entraînement

Notre portefeuille de produits ultra-performants offre un système modulaire parfaitement harmonisé, et parfait pour réduire le CTP.

Réduction des variantes / Standardisation

Une réduction du nombre de variantes vous permet de profiter d’un fonctionnement optimisé de l’installation, ainsi que d’économies de coûts importantes pendant toute la durée de vie de l’entraînement

Surveillance des états pour la maintenance préventive

Une surveillance continue de l’état permet de réduire les temps d’arrêt, et d’augmenter la disponibilité générale de l’installation.

Systèmes plug and play sur mesure

Les entraînements NORD sont d’un entretien et d’une maintenance extrêmement simples : Les raccordements enfichables facilitent l’installation, la mise en service et l'entretien.

Le parfait équilibre entre la performance et les coûts

Un rendement énergétique grandement amélioré et une baisse des frais de maintenance et d’entretien, pour des frais généraux d’exploitation réduits ? Cela n'existe que chez NORD.

Réduction des coûts

85 % des coûts liés au cycle de vie d’un entraînement découlent de son fonctionnement : Les coûts énergétiques, les coûts administratifs, les coûts de maintenance et d’entretien, la formation et la documentation, les coûts de personnel, le conseil sur les pièces de rechange et les pannes et arrêts, mais aussi les coûts de recyclage et de mise au rebut. Les aspects tels que l'efficacité énergétique, la sécurité de fonctionnement, les frais de maintenance et la réduction des variantes sont donc d’une importance centrale en ce qui concerne l’optimisation du CTP. La longue durée de vie et le faible besoin de maintenance des systèmes d’entraînement NORD jouent également un rôle positif dans la réduction des coûts généraux.

NORD vous aide sur les points suivants :

  • Évaluation des potentiels d’économies
  • Augmentation du rendement énergétique de votre installation
  • Diminution des émissions de CO2
  • Réduction des coûts de maintenance et d’entretien
  • Réduction des variantes d’entraînement

Demandez-nous conseil !

CTP optimisé grâce aux systèmes d’entraînement NORD

Une mesure extrêmement efficace pour réduire le Coût Total de Possession est l’utilisation de moteurs synchrones à haut rendement. Ces moteurs, développés par NORD, ont une classe de rendement qui est meilleure que l'IE5. Le standard actuel en Europe est la classe de rendement IE3.

Les moteurs synchrones déploient tout leur potentiel dans des applications dans le domaine de la charge partielle et dans des plages de vitesses faibles. Les systèmes dans le domaine du tri de bagages, du traitement du courrier et des colis peuvent réaliser d’importantes économies de coûts grâce à l’utilisation de moteurs synchrones. Les hautes réductions de coûts sont réalisées sur toute la durée de vie du produit.

Économiser de l’énergie, optimiser les coûts :

  • Grâce aux moteurs électriques NORD, au rendement nettement plus important que la norme (jusqu’à IE5+)
  • Grâce aux motoréducteurs à haut rendement et à excellente capacité de surcharge
  • Grâce aux variateurs de fréquence à fonction d’économie d'énergie pour les plages de régime à charge partielle et les plages de régime partielles
  • Le tout permet un retour sur investissement (RSI) rapide

M5000 - Catalogue – Moteurs synchrones IE5+


M5000 - Catalogue – Moteurs synchrones IE5+
  • Télécharger Anglais
Documentation Details

S1970 - TCO


S1970 - TCO
  • Télécharger Français
  • Télécharger Anglais
Documentation Details

alt

Notre nouveau portefeuille de produits ultra-performants

Nous avons développé notre portefeuille de produits ultra-performants en nous concentrant sur un rendement énergétique maximal, une densité énergétique maximale et la meilleure convivialité d’utilisation possible. Il se compose du motoréducteur breveté DuoDrive, du moteur synchrone IE5+ qui y est intégré, ainsi que du variateur de fréquence NORDAC ON, et est la réponse idéale pour réduire le coût total de possession (CTP).

Moteurs synchrones IE5+

Haut rendement. Hygiéniques. Compacts
Fabriquée en interne, la nouvelle génération de moteurs synchrones IE5+ de NORD est destinée à l'intralogistique ainsi qu'à l'industrie des boissons et de l'alimentation.

DuoDrive avec moteur intégré IE5+

Deux en un.
DuoDrive est un concept de motoréducteur révolutionnaire intégré dans une version hygiénique pour milieu humide. Un moteur IE5+ ultra-performant doté d’un réducteur à engrenage cylindrique, dans un unique carter.

Électronique d’entraînement

Configurer de manière innovante
Les variateurs de fréquence et les démarreurs NORD DRIVESYSTEMS sont disponibles comme solution centrale pour l’installation d’armoire électrique ou comme variante décentralisée, pour une utilisation sur le terrain. Décidez vous-même ce qui convient le mieux pour votre application !

Réduction des variantes et standardisation

Une réduction du nombre de variantes a pour objectif de couvrir les couples et les régimes nécessaires d’une installation avec le moins de variantes différentes possibles, afin d’en assurer l’efficacité économique. Cette réduction du nombre de variantes présente, après les coûts énergétiques, le deuxième potentiel d’économie le plus important sur tout le cycle de vie. Une réduction ciblée du nombre de variantes permet de réduire les frais administratifs, ainsi que de rationaliser les proces de logistiques, d’entreposage et de maintenance. Il existe alors un conflit entre les objectifs de rendement énergétique et la réduction des variantes. Plus le rendement du moteur électrique est élevée même en dehors de la puissance nominale, plus les possibilités de réduction des variantes sont importantes. NORD DRIVESYSTEMS dispose d’un module de produits adapté, du savoir-faire correspondant, de nombreuses années d'expérience, et sait comment arriver à un résultat optimal.

NORD ECO : Analyse individuelle de votre application

Vous souhaitez savoir quels sont les potentiels d’économie de votre installation, et comment accroître au mieux le rendement ? Notre service NORD ECO analyse sur place les entraînements installés dans vos locaux, afin d’en déterminer le rendement énergétique, le dimensionnement et le nombre de variantes, et établit pour votre application un ensemble de systèmes d’entraînement sur mesure afin d’abaisser les coûts du cycle de vie.

Contactez dès maintenant votre conseiller CTP personnel NORD :

Secteurs

Dans le monde entier, NORD DRIVESYSTEMS fait partie des leaders parmi les fabricants de systèmes d’entraînement pour les solutions mécaniques et électroniques.

LogiDrive®

Des solutions éprouvées pour des applications courantes, pour différents objectifs dans les domaines aéroportuaires, du courrier et des colis, et des entrepôts.