Haut niveau de sécurité de fonctionnement, de rendement énergétique et de flexibilité dans tous les segments du traitement des eaux usées

Les nombreux défis auxquels le secteur de l'assainissement est confronté sont variés et portent aussi bien sur l'amélioration durable du rendement que sur la réduction des coûts à long terme.

NORD DRIVESYSTEMS comprend non seulement ces exigences, mais est en mesure d'y répondre avec sa large gamme de produits, adaptés aux applications du secteur de l'assainissement tout aussi nombreuses que variées.

Nos solutions d'entraînement se distinguent par leur efficacité, leur fiabilité et leur haute spécialisation.

Solutions d'entraînement pour le traitement des eaux usées

NORD DRIVESYSTEMS développe, construit et produit des solutions d'entraînement évolutives pour tous les domaines du traitement des eaux usées. Nos solutions d'entraînement sont efficaces, fiables et hautement spécialisées pour répondre aux exigences précises des applications.

Les moteurs NORD sont d'ailleurs conformes aux exigences internationales les plus récentes en matière d'énergie et contribuent à minimiser les émissions de CO₂. Les entraînements faciles à entretenir réduisent les temps d'arrêt et assurent ainsi la disponibilité de toute l'installation. Les réducteurs NORD sont extrêmement robustes, fonctionnent silencieusement et leur durée de vie est particulièrement longue.

Dans le secteur de l'assainissement, la fiabilité et la rentabilité des solutions d'entraînement NORD ont fait leurs preuves à l'échelle mondiale.

Hautes performances des systèmes d'aération en fonctionnement continu

Les aérateurs de surfaces et à brosses exécutent deux des principaux processus du traitement des eaux usées. Ils sont très importants pour l'approvisionnement en oxygène dans les décanteurs et fosses septiques. Par l'apport élevé d'oxygène, des micro-organismes sont alimentés dans le cadre d'un processus de préparation biologique, indispensable pour la décomposition des substances organiques et le traitement des polluants.

L'application des entraînements NORD dans les systèmes d'aération offre des avantages décisifs. La haute performance apportée par les entraînements NORD même en fonctionnement continu, ainsi que la maintenance minimale renforcent l'efficacité et permettent ainsi de réduire les coûts. Les entraînements à haut rendement augmentent le potentiel d'économies et la durabilité. Avec un carter monobloc compact et une construction spéciale du couvercle de fermeture côté sortie pour la protection des joints à huile, NORD assure une longue durée de vie pour ses réducteurs.

Possibilités de configuration pour les applications d'aérateurs de surfaces et à brosses :

  • MAXXDRIVE® ou réducteur à arbres parallèles
  • Moteur électrique ultra-performant conforme aux exigences internationales les plus récentes
  • Adaptateur NEMA/IEC
  • Options pour l'alignement vertical et horizontal
  • Système d'étanchéité avancé
  • Solutions modulaires de brides et paliers
  • Grande capacité de charge radiale et axiale
  • Système de lubrification sous pression/forcée

Remplacement à l'identique pour les aérateurs à brosses

NORD propose des systèmes d'entraînement robustes et fiables pour le secteur de l'épuration des eaux usées et du traitement de l'eau. Ces entraînements évolutifs et configurables peuvent être précisément adaptés aux exigences des systèmes d'aération, pompes, décanteurs, tamis, vis et plus encore.

Télécharger la brochure

Solutions fiables pour des applications de pompage efficaces

Les pompes jouent un rôle essentiel lors du transport des eaux usées qui seront traitées. Elles servent de lien entre les différentes phases du processus de purification et sont donc indispensables pour transporter les eaux usées, la boue et autres liquides traités. À cela s'ajoutent différentes exigences liées à des applications de pompes complexes et à leurs entraînements.

Les réducteurs NORD optimisent le rendement des pompes et empêchent les retours afin de garantir un fonctionnement irréprochable des systèmes dans l'installation et le transport de l'eau d'un processus à l'autre. Les réducteurs, moteurs et variateurs de fréquence à haut rendement de NORD sont extrêmement fiables et permettent ainsi de réduire les coûts énergétiques.

Avec leurs options de protection des surfaces de haute qualité, ils résistent à la corrosion. De plus, le système d'étanchéité QUADRALIPTM empêche les fuites.

Possibilités de configuration pour des applications de pompes à vis :

  • Réducteur à engrenages cylindriques
  • Moteur électrique ultra-performant conforme aux exigences internationales les plus récentes
  • Adaptateur NEMA/IEC
  • Système d'étanchéité avancé
  • Large choix de rapports de réduction faibles possibles

Filtration efficace dans les décanteurs

La filtration des corps solides, substances nocives et autres salissures dans les décanteurs est un processus déterminant pour le traitement des eaux usées. Afin d'améliorer de façon efficace la qualité de l'eau et de garantir le respect des normes environnementales, un fonctionnement fiable est nécessaire. Les écumeurs utilisés dans le décanteur permettent de retirer d'autres impuretés et complètent ainsi les systèmes de filtration utilisés.

Lors de la filtration et dans les applications du skimmer, les réducteurs NORD sont extrêmement fiables avec leur maintenance minimale, leurs options de commande précises et leurs options spéciales de protection des surfaces. Ils limitent les pertes de temps dues aux pannes et augmentent le rendement de toute l'installation. Les entraînements à haut rendement de NORD se distinguent par leur performance habituelle et sont conformes aux exigences internationales les plus récentes en matière d'énergie.

Possibilités de configuration pour des applications de skimmer :

  • Réducteur à couple conique ou réducteur à arbres parallèles
  • Moteur électrique ultra-performant conforme aux exigences internationales les plus récentes
  • Adaptateur NEMA/IEC
  • Système d'étanchéité avancé

Système d'entraînement robuste pour l'épaississement des boues

L'étape de processus portant sur l'épaississement des boues, au cours de laquelle l'eau est séparée et la part restante de matières solides est concentrée, comprend diverses exigences, telles que les charges élevées, l'usure, la corrosion et les obstructions.

Les systèmes d'entraînement de NORD relèvent la plupart de ces défis en combinant des variateurs de fréquence avec des motoréducteurs. À l'aide des options de commande flexibles des variateurs de fréquence NORD, la vitesse des pales dans les bassins est optimisée par la fonction automate intégrée. À cet effet, la concentration des solides est augmentée efficacement et l'eau libre est réduite. La construction robuste des entraînements NORD dans le carter monobloc avec une extension renforcée de l'arbre de sortie offre une longue durée de vie et des frais de maintenance réduits.

Possibilités de configuration pour les applications d'agitation et de mélange :

  • MAXXDRIVE® ou réducteur à arbres parallèles
  • Moteur électrique ultra-performant conforme aux exigences internationales les plus récentes
  • Adaptateur NEMA/IEC
  • Options pour l'alignement vertical et horizontal
  • Système d'étanchéité avancé
  • Solutions modulaires de brides et paliers
  • Grande capacité de charge radiale et axiale
  • Adaptateur SAFOMI

Automatisation du tamis de nettoyage

La première étape importante que compte le traitement des eaux usées est le tamisage, qui est essentiel pour garantir l'efficacité et la performance de toute l'installation. Par conséquent, une automatisation du tamis de nettoyage mécanique dans le décanteur à l'aide des systèmes d'entraînement NORD présente des avantages décisifs. L'amélioration peu coûteuse du déroulement des processus et la maximisation du débit de tamisage sont obtenues par des variateurs de fréquence à proximité du moteur. Résultat : les frais de main-d'œuvre sont réduits, les conditions d'écoulement sont améliorées et les débits de tamisage sont augmentés.

Dans des applications d'agitation et de mélange, l'utilisation de réducteurs industriels MAXXDRIVE® ou de réducteurs à arbres parallèles dans le carter monobloc présente d'importants avantages, comme par exemple, le design compact ou l'installation facile. En raison de l'utilisation de matériaux de haute qualité et de la production de précision, les réducteurs NORD sont conçus pour une longue durée de vie. Celle-ci est également favorisée par le type de protection IP66, le fonctionnement sans fuite avec AUTOVENT et l'utilisation d'huiles biodégradables. Dans l'adaptateur IEC SAFOMI, un volume d'expansion d'huile est déjà intégré ce qui permet d'éviter des pièces rapportées et d'usure (par ex. un réservoir d'huile ou des joints d'étanchéité du côté de l'entraînement). Une sécurité de fonctionnement encore plus élevée et des frais d'entretien encore plus faibles en résultent. Les variateurs de fréquence NORD protègent le système d'entraînement et sont en mesure de visualiser les données de fonctionnement.

Possibilités de configuration pour les applications d'agitation et de mélange :

  • MAXXDRIVE® ou réducteur à arbres parallèles
  • Moteur électrique ultra-performant conforme aux exigences internationales les plus récentes
  • Adaptateur NEMA/IEC
  • Options pour l'alignement vertical et horizontal
  • Système d'étanchéité avancé
  • Solutions modulaires de brides et paliers
  • Grande capacité de charge radiale et axiale
  • Adaptateur SAFOMI

Systèmes d'entraînement efficaces pour les pompes à vis

Des systèmes d'entraînement puissants sont requis pour pomper les liquides fortement pollués qui contiennent souvent des particules solides. Les pompes à vis utilisées peuvent être entraînées en toute fiabilité par les réducteurs NORD avec des couples atteignant jusqu'à 282.000 Nm.

En outre, les constructions robustes, les systèmes d'étanchéité innovants et les options de protection de surfaces garantissent une longue durée de vie et des frais de maintenance réduits. Des solutions de montage flexibles permettent d'adapter sans problème les entraînements aux différentes exigences et aux contraintes liées à l'espace disponible. Les réducteurs de NORD supportent ainsi parfaitement les hauts débits et les liquides fortement pollués qui sont transportés par les pompes à vis.

Possibilités de configuration pour des applications de pompes à vis :

  • Réducteur à engrenages cylindriques
  • Moteur électrique ultra-performant conforme aux exigences internationales les plus récentes
  • Adaptateur NEMA/IEC
  • Système d'étanchéité avancé
  • Large choix de rapports de réduction faibles possibles

Système d'entraînement pour stations d'épuration

Les solutions d'entraînement de NORD DRIVESYSTEMS sont conçues dans le respect de l'environnement et contribuent à minimiser les émissions de CO₂. Les variateurs de fréquence assurent un fonctionnement efficace, un contrôle du process amélioré et une puissance moteur optimisée.

Les pannes des stations d'épuration doivent être absolument évitées. La fiabilité figure par conséquent au centre des préoccupations lors du développement de nos solutions d'entraînement. Tous les composants de nos systèmes sont précisément adaptés les uns aux autres et garantissent un fonctionnement irréprochable.

Motoréducteur à engrenages cylindriques MONOBLOC

  • Tailles : 11
  • Puissance : 0,12–160 kW
  • Couple : 10–26.000 Nm
  • Rapport de réduction : 1,35–14.340,31:1
  • Version à pattes ou à bride
  • Longue durée de vie, maintenance réduite
  • Étanchéité optimale
  • Carter monobloc

Réducteur à arbres parallèles MONOBLOC

  • Tailles : 15
  • Puissance : 0,12–200 kW
  • Couple : 110–100.000 Nm
  • Rapport de réduction : 4,03–15.685,03:1
  • Carter à pattes, bride ou emmanchable
  • Arbre creux ou plein
  • Design compact
  • Carter monobloc

Réducteur à couple conique MONOBLOC

  • Tailles : 11
  • Puissance : 0,12–200 kW
  • Couple : 180–50.000 Nm
  • Rapport de réduction : 8,04–13.432,68:1
  • Carter à pattes, bride ou emmanchable
  • Arbre creux ou plein
  • Carter monobloc

Réducteur à couple conique MAXXDRIVE®

  • Tailles : 11
  • Puissance : 1,5–2 150 kW
  • Couple : 15.000–260.000 Nm
  • 3 et 4 trains
  • Carter monobloc de précision, à haute résistance
  • Conception modulaire et flexible pour une adaptation optimale à chaque application
  • Faible niveau sonore lors du fonctionnement

Réducteur à arbres parallèles MAXXDRIVE®

  • Tailles : 11
  • Puissance : 1,5–6 000 kW
  • Couple : 15 000–282.000 Nm
  • Rapport de réduction : 5,54–30.000:1
  • Réducteur à arbres parallèles et à couple conique
  • Lignage axial de haute précision
  • Longue durée de vie, maintenance réduite
  • Carter monobloc

Réducteur à couple conique MAXXDRIVE® XJ

  • Tailles : 9
  • Puissance : 5,5–1 275 kW
  • Couple : 15 000–107.000 Nm
  • Rapport de réduction : 12,5–100:1
  • 3 trains
  • Longue durée de vie
  • Disposition en "J" des arbres
  • Parfaitement approprié pour les transmissions

Variateur de fréquence NORDAC BASE – SK 180E

  • Plage de puissances : 0,25–2,2 kW
  • 1 phase 110–120 V, 1/3 phases 200–240 V, 3 phases 380–500 V
  • Type de protection : IP55, IP66
  • Zone ATEX 22 3D

Variateur de fréquence NORDAC FLEX – SK 200E

  • Tailles : 4
  • Tension : 1~ 110–120 V, 1~ 200–240 V, 3 ~ 200–240 V, 3 ~ 380–500 V
  • Puissance : 0,25–22 kW
  • Fonction d'économie d'énergie
  • Commande de positionnement intégrée POSICON
  • Fonction automate intégrée

G1050 - Catalogue – Réducteurs industriels MAXXDRIVE 50 Hz, métrique ; 60 Hz, impérial


G1050 - Catalogue – Réducteurs industriels MAXXDRIVE 50 Hz, métrique ; 60 Hz, impérial
  • Télécharger Anglais
Documentation Details

A6041 - Wastewater industry


A6041 - Wastewater industry
  • Télécharger Français
  • Télécharger Anglais
Documentation Details

F5300 - Remplacement à la dimension - Pour Pont de brosse


F5300 - Remplacement à la dimension - Pour Pont de brosse
  • Télécharger Français
  • Télécharger Anglais
Documentation Details

Station d'épuration à Newport, OR (États-Unis)

Robustesse, efficacité, bon rapport qualité-prix, fiabilité et disponibilité dans le monde entier sont en bref les avantages des entraînements NORD pour le secteur de l'assainissement. Avant d'utiliser les entraînements NORD dans sa station d'épuration Vance Avery Wastewater Treatment Plant à South Beach, dans l'Oregon, Andrew Grant a vérifié dans les détails toutes leurs caractéristiques.

Voir la référence

C'était en quelque sorte une étude de faisabilité. Avant l'achat, nous voulions tout tester et comme il n'existe pas d'autre solution pour le bassin d'aération, je devais être absolument sûr que tout fonctionne comme prévu. Nous avons testé les systèmes pendant deux ans et nous étions très satisfaits de leur performance. Je suis ravi du résultat. NORD et Motion Industries nous ont offert une solution extrêmement robuste. Ce fut un projet très important.

Vos besoins déterminent notre action

NORD DRIVESYSTEMS dispose de nombreuses années d'expérience dans le secteur de l'assainissement et du traitement de l'eau. Nous connaissons parfaitement vos exigences et nos experts sauront vous apporter des conseils personnalisés. Pour tout ce qui concerne les conceptions d'entraînements, la protection contre la corrosion, l'automatisation et la numérisation, NORD est votre interlocuteur privilégié.

Ensemble, nous trouverons la solution parfaite basée sur la gamme complète des entraînements NORD. Présent dans 36 pays avec ses propres sociétés, le groupe NORD est à votre disposition près de chez vous.

Contactez-nous dès maintenant