Autres thèmes

Des options produit adaptées à votre système d'entraînement

Nous répondons aux exigences spécifiques de votre application avec des solutions d'entraînement sur mesure. Qu'il s'agisse de conditions ambiantes difficiles, d'exigences de sécurité strictes ou de certifications spécifiques à chaque pays, les systèmes d'entraînement doivent pouvoir répondre à un large éventail de contraintes.

Nous offrons bien plus qu'un simple produit : chez NORD, nous apportons une solide expertise technique, une grande expérience des différents secteurs et une approche résolument orientée vers la pratique. Il en résulte des solutions d'entraînement qui répondent de manière fiable à vos exigences et démontrent chaque jour leur efficacité.

Systèmes AS-Interface

Pour la modernisation des systèmes ASi ou le remplacement de systèmes électroniques d'entraînement devenues indisponibles, NORD propose des solutions d'entraînement flexibles, qui s'intègrent parfaitement dans les systèmes de bus ASi existants. Des solutions plug and play enfichables offrent une mise en service rapide, une grande disponibilité du système et une compatibilité complète avec les installations déjà en place.

Systèmes d'entraînement antidéflagrantes

NORD DRIVESYSTEMS est un fabricant certifié d'entraînements antidéflagrants et bénéficie de plusieurs décennies d'expérience dans ce domaine. Les entraînements antidéflagrants de NORD DRIVESYSTEMS, conçus pour les zones 1, 2, 21 et 22, sont utilisés dans de nombreux secteurs industriels. NORD fournit des réducteurs, moteurs, variateurs et systèmes d'entraînement certifiés avec protection antidéflagrante.

Réglementations internationales en matière d'efficacité énergétique

Les systèmes d'entraînements électriques dans les applications industrielles consomment jusqu'à 70 % de l'énergie totale nécessaire. Pour de nombreuses entreprises, un important potentiel d'optimisation est offert. NORD DRIVESYSTEMS fournit des informations sur l'ensemble des réglementations et normes mondiales en matière d'efficacité énergétique.

Régulation en boucle ouverte CFC

Une méthode innovante permet désormais une régulation sans codeur même pour des applications dynamiques, offrant une grande capacité de surcharge et une dynamique élevée. La régulation en boucle ouverte CFC permet de contrôler l'ensemble des moteurs synchrones à aimant permanent de NORD.

Functional Safety

Functional safety minimizes the risks posed by various machine functions to people, production, and the environment. NORD frequency inverters can be integrated into a safety-related application within an existing Industrial Ethernet network via PROFIsafe or FSoE.

Gestion du cycle de vie des produits

Pour vous aider à planifier vos systèmes de manière fiable sur le long terme, nous attribuons un statut de cycle de vie à toutes les générations de produits. Vous découvrirez ici la signification de chaque phase et les services disponibles à chaque étape.

Protection anticorrosion

NORD dispose de la protection de surface adaptée à votre application, quelles que soient les influences environnementales auxquelles elle est exposée. Nous garantissons la protection la plus résistante et la plus durable pour des systèmes d'entraînement en intérieur ou extérieur, ainsi que dans des conditions exigeantes en milieux humides et offshore.

NXD BASIC® et NXD tupH®

Le traitement de surface NXD a été tout spécialement développé pour l'aluminium. Il rend les surfaces en aluminium particulièrement résistantes à la corrosion, mettant ainsi en évidence les avantages des composants en aluminium dans les installations exigeantes et les conditions extrêmes, notamment en milieux humides.

Notre promesse envers vous :
Our Solution. Your Success.

Voici comment nous vous soutenons dans la réussite de vos projets d'applications :

  • Compétence approfondie dans les différents secteurs – avec nos experts et notre savoir-faire spécifique aux applications pour la conception, le calcul et le choix des systèmes d'entraînement
  • Conseils individuels sur les projets – depuis la première phase de conception, jusqu'à la mise en service, en passant par la phase de construction
  • Gamme de produits modulaires – base à partir de laquelle les systèmes d'entraînement sont créés, en répondant aux exigences les plus diverses
  • Service présent dans le monde entier – avec notre réseau mondial qui comprend plus de 80 pays.

Des solutions spéciales? Découvrez notre gamme de produits modulaires

Nous vous proposons des composants et systèmes d'entraînement parfaitement adaptés, partout où un déplacement est nécessaire. Que ce soit pour transporter, mélanger, agiter, soulever ou abaisser, chaque mouvement requiert un entraînement – aussi efficace et sûr que possible.

Notre système modulaire constitue la base pour répondre aux exigences de votre application. Nous vous proposons une gamme modulaire complète de systèmes d'entraînement électronique, offrant une flexibilité maximale. Nous vous accompagnons avec des conseils personnalisés pour trouver la solution d'entraînement la plus économique et la plus performante pour votre application.

Les exigences évoluent – et nous suivons activement ce chemin. Nous faisons évoluer en permanence nos composants d'entraînement ainsi que notre offre de services. Cela inclut, par exemple, notre configurateur de produits sur notre portail client myNORD. Nous soutenons nos clients grâce à des solutions qui les font avancer – techniquement, économiquement et écologiquement.

Prenez contact avec nous