Autres secteurs

NORD est actif dans plus de 100 secteurs à travers le monde.

NORD DRIVESYSTEMS fournit des systèmes d'entraînement pour une grande variété de secteurs et d'applications industrielles. Nos systèmes sont utilisés dans la sidérurgie, la métallurgie, l'emballage, le traitement des eaux usées ou encore les systèmes de levage et manutention. Dans tous ces domaines, ils incarnent efficacité, durabilité et fiabilité. Forts de notre expérience et de notre connaissance approfondie des secteurs, nous développons des solutions sur mesure, parfaitement adaptées à vos besoins et conditions d'utilisation.

Découvrez nos solutions d'entraînement pour les différents secteurs industriels.

Industrie de l'emballage

Formage précis, fermeture rapide, étiquetage fiable : dans l'industrie de l'emballage, les entraînements doivent fonctionner avec exactitude et efficacité – en particulier dans l'emballage primaire, où l'hygiène est essentielle. Même à des cadences élevées dans l'emballage secondaire ou dans l'emballage de fin de ligne, nos systèmes se distinguent par une intégration flexible, des temps d'arrêt réduits et une conception facile à entretenir. Pour des applications telles que les convoyeurs, les palettiseurs ou les machines de tri, nous proposons des solutions hautement spécialisées, compatibles avec l'Industrie 4.0. NORD DRIVESYSTEMS fournit des entraînements électriques spécialement conçus pour répondre aux exigences des systèmes d'emballage modernes.

Systèmes de levage et manutention

Soulever les charges en toute sécurité, les déplacer avec précision et les déposer de manière contrôlée : dans les systèmes de levage et manutention, les entraînements des dispositifs de translation, de direction et de levage doivent fonctionner en parfaite coordination. Que ce soient des ponts roulants, des grues portiques ou des grues à conteneurs, nos solutions d'entraînement électrique pour grues permettent un démarrage en douceur, une marche régulière et une grande précision de positionnement, même en cas de mouvements simultanés de la grue et du chariot. Grâce à des motoréducteurs robustes, une technique de freinage intégrée et une régulation précise par variateur, nos systèmes répondent aux exigences les plus élevées en matière de sécurité et de dynamisme. Fort de plusieurs décennies d'expérience et d'une expertise globale dans la conduite de projets, NORD DRIVESYSTEMS fournit des solutions qui s'adaptent parfaitement aux exigences individuelles comme aux normes internationales.

Sidérurgie et métallurgie

Températures extrêmes, variations de charge importantes, forces d'accélération considérables : dans l'industrie sidérurgique et métallurgique, les systèmes d'entraînement sont en permanence soumis à des contraintes extrêmes. Qu'il s'agisse de coulée continue, de laminage à chaud ou de tables à rouleaux, NORD DRIVESYSTEMS propose des solutions robustes et intelligemment conçues pour répondre aux exigences de la sidérurgie et de la métallurgie d'aujourd'hui. Nos motoréducteurs et variateurs offrent des performances fiables, même en cas de charges de choc et de couples de surcharge. Ainsi, nous garantissons des processus stables et une sécurité de fonctionnement maximale dans l'un des environnements industriels les plus exigeants.

Traitement des eaux usées

Pompage, agitation, aération ou filtration : le secteur de l'assainissement fait face à de nombreux défis, allant de l'amélioration durable de l'efficacité à la réduction des coûts sur le long terme. Dans le traitement des eaux usées, chaque opération doit être réalisée de façon fiable. Les stations d'épuration et le traitement des eaux usées nécessitent des systèmes robustes, économes en énergie et capables de résister à des conditions difficiles. Grâce à une technologie modulaire, une protection anticorrosion élevée et des fonctions de commande intelligentes, NORD DRIVESYSTEMS accompagne l'ensemble du processus – de la pompe à eaux usées jusqu'à l'agitateur. Nos solutions garantissent l'efficacité, réduisent les temps d'arrêt et répondent aux exigences les plus élevées en matière de technologie des stations d'épuration.

OUR SOLUTION. YOUR SUCCESS.

En tant que partenaire fiable, nous accompagnons nos clients sur la voie du succès avec des systèmes d'entraînement robustes et efficaces, des solutions spécifiques à chaque secteur, des conseils avisés et un service après-vente disponible au niveau mondial.

Cet engagement reflète notre promesse : Our Solution. Your Success.

Depuis toujours, NORD se distingue par sa forte orientation client et sa vocation à résoudre les problèmes. Découvrez ici comment nous accompagnons nos clients.

Intralogistique

En intralogistique, les systèmes d'entraînement doivent être fiables, évolutifs et efficaces — qu'il s'agisse de la logistique de stockage, de la logistique aéroportuaire ou des centres de distribution de colis. NORD DRIVESYSTEMS propose des solutions bien conçues pour les convoyeurs à bande et à rouleaux, les systèmes de manutention de palettes, les tables de transfert et plus encore. Grâce à une technologie plug and play, une régulation intelligente par variateur et une grande compatibilité système, nous garantissons des opérations efficaces dans des environnements logistiques dynamiques.

Plus d'informations sur l'intralogistique

Dans l'industrie alimentaire et des boissons, les entraînements sont soumis à des conditions extrêmes et doivent en même temps répondre aux normes d'hygiène les plus strictes. Qu'il s'agisse de laiteries, de la transformation de la viande et de la volaille, de boulangeries ou de l'embouteillage de boissons, NORD DRIVESYSTEMS offre des solutions d'entraînement parfaitement adaptées aux différents secteurs et à leurs applications spécifiques. Nos systèmes sont faciles à nettoyer, résistants à l'humidité et permettent un réglage précis.

Manutention des produits en vrac

Dans le domaine de la manutention des produits en vrac et dans l'industrie céréalière, les systèmes d'entraînement doivent offrir fiabilité, puissance et longévité. NORD DRIVESYSTEMS propose des solutions robustes et à haut rendement énergétique, avec une étanchéité renforcée, une régulation intelligente du couple et une fonction de marche arrière en option. Du dosage précis des céréales au transport de produits en vrac lourds, nos systèmes garantissent un flux de matière constant, un faible besoin de maintenance et une grande fiabilité de fonctionnement.