Újdonságok –

Energiahatékonyság és vezérlés: a frekvenciaváltók működése

A frekvenciaváltók az ipari alkalmazások egyik legsokoldalúbb eszközei: segítségükkel az elektromos motorok fordulatszáma és nyomatéka szabályozható, amivel a működés könnyen a termelési folyamathoz igazítható, hosszabb élettartam és jelentős költségmegtakarítás érhető el. Cikkünkben bemutatjuk a frekvenciaváltók működését, valamint több évtizedes tapasztalatunk alapján megosztjuk, mire érdemes figyelni a kiválasztásnál.

Budapest, 2026-04-13

Mi a frekvenciaváltó és miért fontos?

A frekvenciaváltó (VFD – Variable Frequency Drive, gyakran „inverter”) egy elektronikus hajtásszabályozó, amely a hálózati váltakozó feszültségből (általában 50 Hz) olyan háromfázisú kimenetet állít elő, amelynek a frekvenciája és az effektív feszültsége szabályozható.

Ennek azért van jelentősége, mert a villamos motorok – főleg az aszinkron és a szinkron motorok – fordulatszáma alapvetően a táplálás frekvenciájától függ. Ha a frekvenciát változtatjuk, a motor fordulatszáma is ennek megfelelően változik, a hajtás pedig a feszültség és a szabályozási mód beállításával gondoskodik arról, hogy a motor a terheléshez illeszkedő nyomatékot tudjon leadni.

A frekvenciaváltók működése

A frekvenciaváltók három részből állnak és működési elvük is három részre osztható:

Egyenirányító

Az egyenirányító a hálózati váltakozó feszültséget (AC) egyenfeszültséggé (DC) alakítja. Ezzel létrejön az a „nyers” egyenfeszültség, amiből a készülék később a motor számára megfelelő kimenetet állít elő.

DC-közteskör (DC link)

Ez általában kondenzátorokból – gyakran fojtóval kiegészítve – áll, és két feladata van: puffereli az energiát, illetve kisimítja az egyenfeszültséget, hogy az inverterfokozat stabil „táplálásból” dolgozhasson. Ez a rész segít abban is, hogy a hajtás jól kezelje a gyors terhelésváltozásokat és a dinamikus üzemet.

Inverter

Itt lesz ténylegesen újra AC a DC-ből (váltakozó áram az egyenáramból), csak már a motor igényei szerint. Gyors kapcsolású teljesítmény-félvezetők – ipari frekvenciaváltóknál tipikusan IGBT-k – impulzusszélesség-modulációval (PWM) kapcsolgatják a DC feszültséget úgy, hogy a motor kapcsain egy háromfázisú, állítható frekvenciájú és effektív feszültségű kimenet jöjjön létre.

A motor szempontjából a lényeg az, hogy ezzel a kimenettel a frekvenciaváltó pontosan be tudja állítani a fordulatszámot, és a választott szabályozási módtól függően a nyomatékot is stabilan tudja tartani.

A frekvenciaváltó lelke a szabályozás

A frekvenciaváltó működésének lelke a szabályozás: nem mindegy, hogy a hajtás csak közelítőleg tart egy fordulatot, vagy terhelésváltásnál is stabil nyomatékkal és jó dinamikával reagál. A modern frekvenciaváltók jellemzően két alapvető szabályozási megközelítést kínálnak.

Skaláris (V/f) vezérlés – egyszerű, gyorsan beüzemelhető

A Skaláris (V/f) vezérlés hajtás a frekvenciával arányosan állítja a motorra jutó feszültséget, így a motor mágneses „gerjesztése” közel állandó marad.

Ez egyszerű, gyorsan beüzemelhető és sok általános feladatra teljesen megfelelő – tipikusan ventilátoroknál, szivattyúknál vagy olyan szállítástechnikai alkalmazásoknál, ahol nem kritikus az alacsony fordulaton leadott nyomaték pontossága vagy a nagyon gyors reakció.

Vektoros szabályozás (FOC – Field Oriented Control) – pontos, szűk tűréssel üzemel

Vektoros szabályozásnál (FOC – Field Oriented Control) a vezérlés már motor-modellben gondolkodik: a motor mágneses terét és a nyomatékképzést külön kezeli, ezért terhelésváltozásnál is stabilabban tudja tartani a kívánt működést.

Ez akkor előny, ha alacsony fordulaton is megbízható nyomaték kell, szűk tűréssel kell fordulatszámot tartani, vagy dinamikusabb a folyamat (például gyorsulások, gyakori terhelésváltások, nagy tehetetlenségű gépek).

Beépített funkciók

A szabályozási mód mellett a gyakorlatban a beépített funkciók adják azt a „kényelmet”, amitől a rendszer nem csak működik, hanem jól is működik.

S-rámpa – finoman fel- és lefutó profil

Ha szempont, hogy a gyorsítás és lassítás ne élesen változzon, hanem finom legyen a fel- és a lefutó profil, akkor van szükség S-rampára. Segítségével kisebbek lesznek a mechanikai csúcsok – rántás, megcsúszás, torziós ütés –, ami kíméli a hajtásláncot és sokszor a termékminőséget is.

Ez a funkció hasznos kutak szivattyúi esetében is. A lassabb indítás megakadályozza, hogy a szivattyú “felkapja” a homokot a kútból.

PID-szabályozó – automatikus korrekció

Automatikus korrekció érhető el a beépített PID-szabályozóval, ami lehetővé teszi, hogy a frekvenciaváltó egy szenzorjel (például nyomás vagy átfolyás) alapján korrigálja a fordulatszámot.

Tipikus példa, amikor egy szivattyúval állandó nyomást szeretnénk tartani: a hajtás „magától” hozzáigazítja a fordulatot a pillanatnyi igényhez.

Féküzem – gyors és kontrollált megállás

Két gyakori megoldással érhető el a féküzem. DC-fékezésnél a hajtás egyenáram-komponenst ad a motorra, ami fékezőnyomatékot hoz létre – ez hatékony lehet a megállításhoz, de mindenképpen számolni kell vele, hogy hőterhelést okoz a motorban.

Fékellenállásos fékezésnél a lassításkor visszatermelt energia a DC-közteskörben jelenik meg, és az ellenálláson hővé alakul, így gyors és kontrollált megállítás érhető el olyan terheléseknél is, amelyek visszahajtják a motort (például nagy tehetetlenségű rendszerek).

STO (Safe Torque Off) funkció

A munkabiztonság oldalán különösen fontos az STO (Safe Torque Off) funkció: ez a hajtás nyomatékképzését szünteti meg biztonságos módon, így a motor nem tud forgatónyomatékot leadni.

Fontos megkülönböztetés, hogy az STO nem feltétlenül ugyanaz, mint a teljes leválasztás a hálózatról – karbantartásnál a megfelelő leválasztási/LOTO eljárásokat továbbra is be kell tartani –, viszont gépbiztonsági szempontból sok esetben alapvető funkció.

Mikor válasszon frekvenciaváltót

A frekvenciaváltó ideális megoldás, ha fokozatmentes fordulatszám-változtatásra vagy gyakori forgásirány-váltásra van szükség. Kiváló alternatívája a régi egyenáramú hajtásoknak is. Előnyei:

  • Fokozatmentes fordulatszám-szabályozás: a technológia igénye változik (pl. átfolyás, nyomás, légszállítás, keverési intenzitás).
  • Folyamatstabilitás: a motor fordulata terhelés- és igényváltozás mellett is jobban a célértéken tartható.
  • Lágyindítás / lágyleállítás: csökkennek az áramlökések és a mechanikai terhelési csúcsok.
  • Stabil, gyakori forgásirány-váltás vagy gyakori indítás–megállítás: szükséges, kontrollált rámpákkal.
  • Energiamegtakarítás: főleg változó terhelésű alkalmazásokban (különösen szivattyúknál, ventilátoroknál).
  • Régi DC-hajtás kiváltása: AC motor + frekvenciaváltó sok esetben egyszerűbb és karbantarthatóbb alternatíva.
  • Skálázható, ipari megoldás: sokféle teljesítménytartomány, funkció és kommunikációs opció elérhető.

Mikor érdemes frekvenciaváltót és mikor szervomotort választani

A szervomotor akkor előnyös, ha a feladat lényege a nagyon gyors dinamika és a nagy pontosságú pozicionálás (például szinkron tengelyek, precíz pályakövetés, rövid ciklusidők).

Ezzel szemben a frekvenciaváltóval hajtott aszinkron motor sok „általános” ipari feladatnál racionálisabb választás:

  • Költséghatékonyság: jellemzően alacsonyabb beruházási költség és egyszerűbb rendszer (különösen, ha nem kell nagy pontosságú pozíciószabályozás).
  • Robusztusság és karbantarthatóság: a megoldás tipikusan jól tűri az ipari környezetet, és sok esetben egyszerűbb üzemeltetni.
  • Skálázhatóság: széles teljesítménytartományban elérhető, és sok alkalmazásnál (szivattyú, ventilátor, szállítópálya, keverő) a szabályozhatóság „pont elég” a folyamathoz.

Központi és decentralizált frekvenciaváltók – melyiket telepítse?

Telepítés szerint két fő megoldás van: a decentralizált frekvenciaváltók és a centralizált, kapcsolószekrényben elhelyezhető frekvenciaváltók . Ha a cél a központosított karbantartás és alacsonyabb költség, gyakran a központi a jó választás; ha inkább a modularitás, gyors csere és rövid motorkábelezés a fontos, akkor a decentralizált előnyös.

Központi (kapcsolószekrényes) frekvenciaváltó előnyei

  • A váltó a kapcsolószekrényben van: védettebb, olcsóbb kialakítás, minden egy helyen szervizelhető.
  • Jellemzően rövidebb a busz/vezérlő kábelezés, viszont hosszabb lehet a motorkábel.
  • A motorkábel többnyire árnyékolt (EMC miatt), ezért hosszabb távon drágább és kényesebb lehet a kivitelezés.

Decentralizált (motorra / motor közelébe telepített) frekvenciaváltó előnyei

  • A váltó a gépen van: rövid motorkábel, moduláris felépítés, gyakran magas IP-védettség.
  • Cseréje sokszor gyorsabb: például szalagpályáknál/gyártósorokon egy hibás egység gyorsan leváltható, így kisebb a kiesés.
  • Jellemzően hosszabb lehet a busz- és betáp kábelezés, viszont kisebb vagy akár elhagyható a nagy kapcsolószekrény (hely- és szerelési előny).

Kiválasztási és telepítési tippek – szakembereink tapasztalatából

A frekvenciaváltós hajtásoknál a legtöbb „meglepetés” nem a technológiából, hanem a rosszul megválasztott vagy rosszul telepített részletekből adódik. Több évtizedes tapasztalatunk alapján az alábbiakra érdemes figyelni:

Méretezés

Mindig az alkalmazás terhelési profilja alapján érdemes dönteni. Nem csak a motor teljesítménye (kW-ja) számít, hanem a nyomatékigény, a gyorsítások, a tehetetlenség és az, hogy a folyamat állandó vagy változó terhelésű. Ez az a pont, ahol pár jól feltett kérdés többet ér, mint bármilyen „tábla szerinti” választás.

Kommunikáció

Érdemes már az elején tisztázni, hogyan illeszkedik a hajtás a meglévő vezérléshez. Milyen PLC van, milyen hálózatot használ (pl. PROFINET), kell-e diagnosztika a vezérlőoldalon, és milyen jeleket szeretnének ki-be vinni. Sok utólagos átalakítás innen indul.

Kábelezés és EMC

A stabil működés egyik kulcsa. Árnyékolt motorkábel, korrekt földelés, és a motor- valamint jel/busz kábelek ésszerű elválasztása – ezek nélkül jönnek a „néha letilt”, „néha zajos a jel” jellegű hibák. Tapasztalatból: sokszor nem a hajtással van gond, hanem a környezetével.

Környezet és védelem

Kapcsolószekrényben általában a hűtés és szellőzés a kritikus, decentralizált megoldásoknál pedig az IP-védettség és a hőterhelés. Ha poros, vizes, mosásos a környezet, ezt nem érdemes utólag „kitalálni” – előre kell jól választani.

Két segítség amit ne hagyjon ki

Ha bizonytalan a kiválasztásban, két kapaszkodót érdemes használni. Az oldalunkon szerepel egy konfigurátor (a linkre kattintva az AC Drive-ot kell kiválasztani), amely végigviszi a kiválasztási folyamaton, amelynek a végén megtalálható a legalkalmasabb termék.

Emellett mindenképpen ajánljuk, hogy megrendelés előtt konzultáljon munkatársunkkal egy rövid előzetes egyeztetés sokszor napokat spórol a helyszínen – és nem mellékesen pénzt is, mert egy egyszerű feladatra nem érdemes túlkomplikált (és drágább) megoldást választani.

Frekvenciaváltók alkalmazási területei

A frekvenciaváltók felhasználási területe nagyon széles, a legtipikusabbakat összegyűjtöttük:

  • Szivattyúk: PID-vel a fordulatszám a pillanatnyi igényhez igazodik, így elkerülhető a túlnyomás, és megállítás után kérhető nyomáscsökkentés/nyomásmentesítés is.
  • Adagoló szivattyúk: a hajtás stabil fordulat- és nyomatékszabályozásával pontos, ismételhető adagolás érhető el (pl. fix tömeg/töltet nagy darabszámban).
  • Ventilátorok: fordulatszám-szabályozással csökken a fogyasztás és jellemzően a zaj is, mert nem fojtással kell „visszavenni” a légszállítást.
  • Szállítószalagok: lágyindítással és lágymegállással kisebbek a mechanikai lökések, védettebb az áru és a hajtómű, részterhelésnél pedig jelentős energia spórolható.
  • Szinkron szalagok / több hajtás együtt: több frekvenciaváltó összehangolásával tartható a szinkron, így például menet közbeni vágás vagy pontos pozícionálás is megoldható.
  • Daruk és emelőművek: kontrollált indítás és terhelésátvétel, fékvezérléssel és tartó funkciókkal biztonságosabb, „nem rántós” üzem érhető el.
  • Személy- és teherliftek: finom indulás/megállás és stabil tartás, ami komfortot és üzembiztonságot ad.
  • Csomagolás és palackozás: stabil sebességtartás és adagolás, kevesebb selejt, jobb ismételhetőség.
  • Élelmiszeripari feldolgozás (pl. húsipar): változó terhelés mellett is jól szabályozható hajtások, kíméltebb mechanika és stabilabb folyamat.
  • Mezőgazdaság (takarmánykeverők): nyomatékigényhez igazítható fordulat, jobb keverési kontroll és kíméltebb indulás.
  • Szennyvízipar: szivattyú- és fúvóalkalmazásoknál a terheléshez igazított fordulat egyszerre javítja a szabályozhatóságot és a fogyasztást.
  • Autó forgató zsámoly: privát parkolók és parkolóházak számára.
  • CNC eszterga szán mozgatás: 3d kamerás teszt cella, akár a gyártósor végén.
  • Személyliftekhez kiegészítés: menekítő funkció, áramszünet esetén sem ragad be az utas.

Válassza a motort és a frekvenciaváltót egy gyártótól

A frekvenciaváltó akkor a leghatékonyabb ha nem „külön komponensként” kezeljük, hanem a motorral és a mechanikával együtt, egy hajtásrendszerként.

Érdemes egy gyártótól beszerezni a teljes hajtásláncot a háromfázisú betáptól a frekvenciaváltón át a hajtóműves motorig és a kihajtó tengelyig. Ez garantálja, hogy a motor és a frekvenciaváltó a lehető legjobban összehangolt legyen.

Széles teljesítménytartományú, energiahatékony frekvenciaváltók a NORD-tól

Több évtizedes nemzetközi tapasztalattal kínáljuk a NORD frekvenciaváltókat és motorokat mérnöki támogatással, akár nemzetközi szervizhálózattal. Ha cikkünk nem válaszolta meg minden kérdését, vagy árajánlatot kérne, vegye fel velünk a kapcsolatot.