A NORD ECO Service

Fedezze fel a megtakarítási lehetőségeket

A NORD ECO-Box részletes betekintést nyújt a berendezés fogyasztásába és az eredmény alapján segít feltárni az energiaszükséglet csökkentésének lehetőségeit.

Kérjen tanácsadást most

alt

Tanácsadási koncepciónk

A NORD ECO Service első ránézésre a berendezésben rejlő megtakarítási lehetőségeket teszi láthatóvá az energiafogyasztás alacsonyabb CO₂-kibocsátás és költségcsökkentés érdekében történő optimalizálása érdekében. A tanácsadási koncepciónk a villamos motorok gyártása területén szerzett hosszú tapasztalatunkon és a 100-nál is több iparágból érkező ügyfeleinkkel való együttműködésen alapul. Ahhoz, hogy az ügyfeleinknek az alkalmazásoptimalizálás érdekében a megfelelő berendezéseket tudjuk kínálni, a felgyülemlett tudásunkat folyamatosan a hajtásaink továbbfejlesztésére használjuk.

A teljesítményadatok mérése

A NORD ECO-Box hajtás és áramellátás közé történő telepítését követően két hónapon át valós időben rögzítjük az állandó terhelésre, a terhelési csúcsokra és a szabályostól eltérő állapotokra vonatkozó adatokat. A hosszabb időtartam nagyobb, a mintákat és kiugró adatokat láthatóvá tevő adatsűrűséget eredményez, amelynek segítségével fel tudjuk vázolni a teljes berendezés terhelési ciklusát.

A NORD ECO-Box belsejében egy energiamérő készülék található az áramerősség és -feszültség mérésére. A berendezés meghatározza a hatásos ill. meddőteljesítményt, azaz az effektíve felhasznált, ill. nem felhasznált energiát, amelyből kiszámítja a teljesítménytényezőt.

Az adatok kiértékelése

A gyűjtés befejeztével a rendszer feltölti az adatokat a NORD által fejlesztett szoftverbe, ahol megtörténik az automatikus kiértékelésük. Az ügyfélnek egy, a főbb adatokat tartalmazó PDF-dokumentum formájában bocsátjuk rendelkezésére az értékelést. Munkatársaink szívesen segítenek az adatok értelmezésében.

A rögzített adatok nagy számának hála, az eredmény kiértékeléséből pontosan kiolvasható, hogy a berendezés a szóban forgó méretben teljesíti-e az adott alkalmazás követelményeit. Az energiahatékonyság optimalizálásában az egyik leggyakrabban előforduló pont a túlméretezés.

A NORD ECO Service által nyújtott előnyök

Mérhetővé tétel

A NORD ECO-Box most először teszi részleteiben mérhetővé a berendezés vagy az egyes hajtások energiafogyasztását. Csak egy, a mintákat és kiugró értékeket láthatóvá tevő átfogó elemzés felhasználásával készülhet érdemi értékelés a lehetséges megtakarítási lehetőségek azonosítására.

Pontos elemzés

A rögzített adatok kiértékelése és értelmezése során az adatokat a fogyasztás, terhelés és TCO (tulajdonlás teljes költsége) szerint csoportosítják. A rögzített főbb adatok a lehetséges egyéb hajtásrendszerekkel való összehasonlításra szolgálnak az ökológiailag és gazdaságilag legjobb döntés meghozatala érdekében.

A lehetőségek kiaknázása

A megfelelő hajtásrendszerek alkalmazásával csökkenthető a CO₂-kibocsátás, az energiafogyasztás, valamint a menedzselés, karbantartás és kopás által felemésztett összegek. A változatok számának csökkentése ezen felül lehetőséget nyújt a gyártási, logisztikai, raktározási/tárolási és szervizfolyamatok áramvonalasabbá tételére.

Alternatív komponensek

A villamos motorok gyártásában és alkalmazásában szerzett 40 éves tapasztalatunknak köszönhetően széleskörű gyakorlati ismeretekkel rendelkezünk. Egy 4 kW-os motorral meghajtott, 1,1 kW átlagos áramfogyasztású (1,9 kW csúcsfogyasztású) hajtásrendszert szemléltetünk. A példában a hajtás mindössze 30 százalékos kihasználtságú, ami így nagy megtakarítási lehetőséget rejt magában. Ebben az esetben egy 2,2 kW teljesítményű motor közel 50 %-ra növeli a kihasználtságot, és további tartalékokat teremt egy lehetséges többletterheléshez.

Több hajtást magába foglaló, nagy berendezések esetében, például az intralogisztikában, a NORD ECO Service nem csak az egyes hajtásrendszerek alkalmazott teljesítményének optimalizálásához járulhat hozzá, de csökkentheti a különböző rendszerek számát is. Ez költségcsökkenést eredményez és kisebb kapacitást tesz szükségessé a karbantartáshoz és pótalkatrész-ellátáshoz.

A változatok számának csökkentése

A NORD ECO mérések egyetlen hajtásrendszer tekintetében is nagy jelentőséggel bírnak, de egy egész berendezés esetében egyenesen hatványozódnak. Számos hajtást magába foglaló, nagyméretű berendezéseknél, például az intralogisztika területén, az ECO-Service az eltérő hajtásrendszerek számának jelentős csökkenését eredményezheti. A változatok számának ilyetén csökkentése a teljes berendezés vonatkozásában hozzájárul a menedzselési költségek minimálisra szorításához és a gyártási, logisztikai, raktározási/tárolási és szervizfolyamatok áramvonalasabbá tételéhez. A széles fordulatszám-tartományban állandó nyomatékot kínáló, nagy hatékonyságú NORD-motorok különösen alkalmasak a változatok számának csökkentésére.

A NORD DRIVESYSTEMS eddig már számos mérés során létrehozta hajtásrendszerek terhelési profilját. A szolgáltatást egyaránt kínáljuk a saját és idegen gyártótól származó komponensekből álló berendezésekhez. A NORD ECO Service eddig már számos ügyfélnek segített a gyártás energiahatékonyságának javításában és azzal összefüggésben a kisebb ökológiai lábnyom elérésében.

LogiDrive® megoldási terek

Ügyfeleink különböző alkalmazási igényekkel rendelkeznek és eltérő követelményeket támasztanak a megoldásainkkal szemben. Kipróbált és biztonságos megoldásokat kínálunk számukra a logisztika számos területén.

Megoldási tereknek hívjuk őket. Az eltérő rendeltetési cél melletti gördülékeny alkalmazásra teszteltük őket. Mindegy, hogy a hangsúlyt a hatékonyságra, a változatok kis számára, a szoftvermegoldásokra vagy a megelőző karbantartásra helyezi, nálunk megtalálja megfelelő megoldást.

Bővebben a LogiDrive® megoldásokról

További energiahatékony berendezések a NORD-tól

IE5+ szinkronmotorok

Hatékony. Higiénikus. Kompakt.
A NORD új IE5+ szinkronmotorjai saját gyártásban készülnek az intralogisztikában, valamint az italgyártásban és élelmiszeriparban való használatra.

DuoDrive integrált IE5+ motorral

Kettőből egyet.
A DuoDrive egy higiénikus, lemosható (wash-down) kivitelben készülő forradalmian új, integrált hajtóművesmotor-megoldás. Egyetlen készülékházban egyesít magában egy nagy hatékonyságú IE5+ motort és egy egyfokozatú homlokkerekes hajtóművet.

Elektronikus hajtástechnika

Frekvenciaváltók és kapcsolószekrények
A NORD DRIVESYSTEMS frekvenciaváltói és nagyon nagy, akár 160 kW teljesítményű motorindítói kapcsolószekrénybe szerelhető központi megoldásként, vagy a terepen alkalmazható decentralizált változatban elérhetők. Az ügyfél dönti el, melyik változat illik leginkább az általa igényelt alkalmazáshoz.

Az energiahatékonysággal kapcsolatos témák

Tulajdonlás teljes költsége (Total Cost of Ownership)

A Tulajdonlás teljes költségének csökkentése
A NORD célja a Total Cost of Ownership (Tulajdonlás teljes költsége; TCO) csökkentése az ügyfelei számára. A TCO magába foglalja a hajtásrendszer beszerzésével, üzemeltetésével, lehetséges karbantartásával és újrahasznosításával kapcsolatban felmerülő valamennyi költséget.

Globális energiahatékonysági előírások

Országonkénti szabályozás
A NORD a hatékonyságra vonatkozó nemzetközi előírásoknak és szabványoknak megfelelő villanymotorok széles kínálatát nyújtja. A NORD valamennyi hajtóművével kombinálható, nagy teljesítményű és strapabíró motorjainkat számos területen alkalmazzák.

Modernizálás és bővítés

Műszakilag az élvonalban
A hajtások modernizálása egy újabb technológiára való frissítést, a hatékonyság növelését és azzal a CO₂-lábnyom csökkentését jelenti. Profitáljon Ön is a műszaki haladásból és hozza az aktuálisan elérhető legkorszerűbb szintre az alkalmazott hajtástechnikát! A NORD-dal egy hozzáértő és tapasztalt partnert tudhat az oldalán, aki tudja, mi a legfontosabb.

Forduljon szerviz-tanácsadójához