Megfelelő korrózióvédelem az Ön hajtásmegoldásához

Hajtásmegoldásainkhoz minden esetben az adott iparági és higiéniai követelménynek megfelelő védelmet kínáljuk minden típusú felülethez. A felületek környezeti hatásokkal és tisztító vegyi anyagokkal szembeni ellenállását lakkokkal, bevonatokkal és felületkezelésekkel érjük el.

Ismerje meg a termékkínálatunkat

Elérhető opciók

<h3>CORE</h3>
Az alumíniumból készülő hajtásházak alapvető korrózióvédelme. Az alacsony páratartalom mellett folyó beltéri üzem esetében az alumíniumfelületek nem igényelnek járulékos védelmet. Ezzel óvjuk a környezetet és csökkentjük a költségeket.

Alkalmas a következőhöz:

  • Beltéren történő elhelyezés

<h3>BASIC</h3>
Könnyű védelem beltéri telepítéshez. Egy réteg high-solid (magas szilárdanyag-tartalmú) lakk. A szín szabadon megválasztható. Minden motorhoz és hajtóműhöz.

Alkalmas a következőhöz:

  • Beltéren történő elhelyezés

<h3>NSD - NORD Severe Duty</h3>
Egy vagy több alapozó- és festékrétegből álló felületvédelem. Különböző alkalmazási területekre és korrózióosztályokhoz. Minden motorhoz és hajtóműhöz.

Alkalmas a következőhöz:

  • Beltéri telepítés
  • Kültéri telepítés
  • Élelmiszerekhez való használat
  • Fokozott környezeti terhelés
  • Tengermelléki éghajlat

<h3>NXD BASIC - NORD eXtreme Duty BASIC</h3>
Nagy hatékonyságú felületkezelés alumíniumházakhoz, alapkivitelben. Különösen jó korrózióvédelem, kiegészítve egy azon optimális tapadást nyújtó lakréteggel. Nagy igénybe vételt jelentő környezetekben való alkalmazáshoz, például partvidékeken.

Alkalmas a következőhöz:

  • Beltéri telepítés
  • Kültéri telepítés
  • Fokozott környezeti terhelés
  • Tengermelléki éghajlat

<h3>NXD tupH® - NORD eXtreme Duty tupH®</h3>
Élelmiszerekhez való használathoz megfelelő felületkezelés alumíniumfelületekhez. A felületkezelésen átesett felületre egy kiváló tapadású és nagy hatékonyságú tömítő-/szigetelőréteget viszünk fel, és hagyjuk kikeményedni. Eredmény: Nem kell lepattogzással, mikrorepedésekkel számolni és elkerülhető az idegen anyagok felületbe hatolása. Jól alkalmazható wash-down (lemosható) felületet igénylő területeken.

Alkalmas a következőhöz:

  • Beltéri telepítés
  • Élelmiszerekhez való használat

Alkalmazási területek

A NORD-nál megtalálja az adott alkalmazási területhez megfelelő felületvédelmet függetlenül attól, hogy a berendezés milyen környezeti hatásoknak kitett. A lehető legtartósabb és leghosszabb élettartamú védelmet szavatoljuk a hajtásmegoldásokhoz, legyen szó bel- vagy kültéri telepítésről, lemosható felületet igénylő vagy a tengermelléki éghajlattal járó alkalmazási körülményekről.

Elérhető termékek

A hatékony felületvédelmet nyújtó rendszereink számos általunk gyártott berendezéshez, készülékhez elérhetők. Ezek segítségével létrehozzuk az ügyfeleink által megszokott egyénre szabott NORD-hajtásmegoldásokat, hogy Ön a nagy igénybe vételt jelentő környezetekben is élvezhesse a sokoldalú moduláris termékkínálatunk nyújtotta előnyöket.

Felületvédelem minden hajtáskomponenshez

A megfelelően méretezett felületvédelem segítségével gondoskodunk arról, hogy a választott hajtásmegoldás a nagy igénybe vételt jelentő környezetekben is megőrizze hosszú élettartamát. Ez az Ön számára biztos tervezést, költséghatékonyságot és termékbiztonságot jelent.

Iparági szakértőink szívesen adnak tanácsot azzal kapcsolatban, hogy mely felületkezeléssel tudunk legpontosabban és leghatékonyabban megfelelni az adott iparág és alkalmazási terület követelményeinek.

Referenciák

MOPOS (Csehország)

A legújabb generációs hajtóművek a dobozos malátázó forgatóihoz
A különleges üzemi környezetek nagy kihívás elé állítják a MOPOS dobozos malátázóinak forgatóit. A NORD nagy terhelhetőségű hajtástechnikájának és védelmet nyújtó felületkezelésének köszönhetően a berendezések meghibásodás nélkül működnek.

Octopi Brewery (USA)

Amikor csapolják a NORD-ot
A NORD Sealed Surface Conversion System költség és súly tekintetében kedvezőbb alternatívát jelent a hagyományos rozsdamentes acél típusokhoz képest, és így megfelelően támogatja az Octopi Brewery-ben a kézműves sörök előállítását.

Jütro Feinkost (Németország)

Intelligens, kiegyensúlyozott, megbízható: Hajtástechnika a biztonságos üzem érdekében
A Jütro a NORD DRIVESYSTEMS-szel és további partnerekkel együttműködve egy új PET-palackozót állított üzembe 2021-ben, amelyben a hajtóerő szerepét hajtóműves motorok, frekvenciaváltók és alkalmazástechnikai know-how játsszák.