További témakörök

Az Ön hajtásmegoldásához megfelelő termékopciók

Az alkalmazási terület által megkövetelt testre szabott hajtásmegoldásokat nyújtunk. A nagy igénybe vételt jelentő környezeti feltételek, a biztonsággal szemben támasztott különleges elvárások és az országspecifikus tanúsítványok megszerzése csak néhány azon követelmények közül, amelyeket a hajtástechnikának teljesítenie kell.

A NORD kínálata messze túlmutat magán a terméken: A NORD megalapozott műszaki know-how-t, széles iparági tapasztalatot és következetesen a kivitelezhetőséget szem előtt tartó megközelítést kínál. Ezen a módon olyan hajtásmegoldásokat hoz létre, amelyek megbízhatóan teljesítik a velük szemben támasztott követelményeket és napi szinten bizonyítják az alkalmazhatóságukat.

AS-Interface-rendszerek

A meglevő ASi-rendszerek modernizálásához vagy a már nem hozzáférhető hajtáselektronika kiváltásához a NORD a meglevő ASi-buszrendszerekkel problémamentesen együttműködő, rugalmasan integrálható hajtásmegoldásokat kínál. A dugaszolható plug-and-play megoldások gyors üzembe helyezést, nagyfokú rendelkezésre állást és a meglevő berendezésekkel való teljeskörű kompatibilitást nyújtanak.

Robbanás ellen védett hajtásmegoldások

Több évtizedes tapasztalattal a háta mögött, a NORD DRIVESYSTEMS egy tanúsítvánnyal rendelkező gyártó a robbanás ellen védett hajtások területén. A NORD DRIVESYSTEMS robbanás ellen védett hajtásai az 1., 2., 21. és 22. zónában alkalmazhatók az ipar számos területén. A NORD tanúsítvánnyal rendelkező robbanás ellen védett hajtások, motorok, frekvenciaváltók és hajtásrendszerek szállítója.

Hatékonyságra vonatkozó nemzetközi előírások

Az ipari alkalmazások teljes energiaszükségletének 70%-át az elektromos hajtások adják. Számos vállalkozás számára ezért ez a terület nagy optimalizálási lehetőséget rejt. A NORD DRIVESYSTEMS munkatársai szívesen adnak tájékoztatást a világon érvényben levő leggyakoribb hatékonyságot érintő előírásokról és szabványokról.

CFC nyílt hurkú befecskendezésvezérlés

Egy innovatív eljárásnak köszönhetően a jeladó nélküli szabályozás már dinamikus alkalmazásokban is megvalósítható; jellemzője a nagyfokú túlterhelhetőség és dinamika. A CFC nyílt hurkú befecskendezésvezérlés minden NORD állandómágnes-szinkronmotor szabályozására alkalmas.

Korrózióvédelem

A NORD-nál megtalálja az adott alkalmazási területhez megfelelő felületvédelmet függetlenül attól, hogy a berendezés milyen környezeti hatásoknak kitett. A lehető legtartósabb és leghosszabb élettartamú védelmet szavatoljuk a hajtásmegoldásokhoz, legyen szó bel- vagy kültéri telepítésről, lemosható felületet igénylő vagy a tengermelléki éghajlattal járó alkalmazási körülményekről.

NXD BASIC® és NXD tupH®

Az NXD felületkezelést kifejezetten az alumíniumhoz, mint anyaghoz fejlesztettük ki. Ez az alumínium felületeket különösen korrózióállóvá teszi, és kihasználja az alumínium komponensek előnyös tulajdonságait, amelyek a nagy igénybe vételt jelentő és a lemosható felületet igénylő szélsőséges körülményekkel járó alkalmazási területeken mutatkoznak meg leginkább.

Ígéretünk az Ön számára:
A mi megoldásunk. Az Ön sikere.

A következőkkel támogatjuk Önt az alkalmazások megtervezésében:

  • Magas szintű iparági szakismeret – iparági szakértőkkel és alkalmazásspecifikus hajtástervezési, -számítási és -választási know-how-val
  • Egyéni projekttanácsadás – az első koncepciótól a konstrukciós fázison át az üzembe vételig
  • Átfogó moduláris termékkínálat – amelyből a legkülönfélébb követelményeknek megfelelő testre szabott hajtásrendszerek hozhatók létre
  • Globális szerviz – a több mint 80 országra kiterjedő hálózatunkkal.

Speciális megoldások? Ismerje meg rugalmas és moduláris termékkínálatunkat

Egyedileg összeállított hajtáskomponenseket és -rendszereket kínálunk minden olyan területre, ahol Ön mozgatni kíván valamit. Szállítás, elegyítés, keverés, emelés és leengedés? Olyan hatékonyan és biztonságosan, ahogyan csak lehet.

Moduláris hajtáskínálatunk jelenti azt a kiindulási alapot, amelyen megvalósíthatja az alkalmazás támasztotta követelményeket. Ehhez ajánljuk Önnek az elektronikus hajtástechnikánk széles moduláris termékkínálatát, amelyet nagyfokú rugalmasság jellemez. Ahhoz, hogy az adott alkalmazási területhez mind gazdaságossági szempontból, mind pedig műszakilag a legjobb hajtásmegoldást kínálhassuk Önnek, munkatársaink személyes tanácsadással állnak a rendelkezésére.

A követelmények változnak – és mi aktívan követjük őket. A szolgáltatási ajánlatunkhoz hasonlóan, a hajtáskomponenseinket is folyamatosan tovább fejlesztjük. Az előbbinek része például a myNORD ügyfélportálon található termékkonfigurátorunk. Olyan megoldásokat kínálunk az ügyfeleinknek, amelyekkel előre léphetnek – műszaki, gazdaságossági és ökológiai szempontból egyaránt.