Soluzioni di azionamento efficienti per i processi ambientali

Nei processi di gestione dell'acqua, delle acque reflue e del riciclaggio, l'efficienza e l'affidabilità incidono direttamente sui costi operativi. Le nostre soluzioni di azionamento garantiscono un'elevata efficienza energetica e disponibilità in ambienti difficili e possono essere integrate come componenti OEM o installate a posteriori in sistemi esistenti.

mostra di più

Funziona con NORD

Alloggiamenti resistenti alla torsione, superfici resistenti alla corrosione, sistemi di tenuta a bassa manutenzione: la gamma di prodotti modulari di NORD offre tutto ciò di cui avete bisogno per garantire un funzionamento affidabile delle applicazioni di tecnologia ambientale, quali impianti di riciclaggio, tecnologia delle acque reflue e trattamento dell’acqua potabile. In combinazione con la nostra competenza applicativa, i nostri componenti flessibili e adattabili creano le soluzioni di azionamento richieste dalla vostra applicazione:

  • Fail-Safe – anche in funzionamento 24 ore su 24, 7 giorni su 7 in condizioni difficili. Che si tratti di trituratori o pompe, offriamo riduttori in alloggiamenti BLOCK monoblocco e con cuscinetti rinforzati. Ciò rende la vostra soluzione di azionamento durevole e affidabile. Se necessario, possiamo proteggerla dalla corrosione con il nostro trattamento superficiale NORD.
  • Efficienza energetica – anche in progetti di retrofit con il servizio NORD ECO. Offriamo motori con classi di efficienza superiori a IE5 e sviluppiamo la soluzione più efficiente per la vostra applicazione, composta da motore, riduttore e convertitore di frequenza. Con il nostro servizio di consulenza NORD ECO, ciò può essere implementato anche durante il funzionamento di un sistema già installato.
  • Bassa manutenzione – con intervalli prolungati e Monitoraggio online opzionale. Guarnizioni a labirinto o meccaniche proteggono le nostre soluzioni da acqua e polvere, mentre soluzioni progettuali come l’Adattatore SAFOMI riducono il numero di parti soggette a usura. Con la nostra soluzione IIoT, NORD DRIVE MONITOR, è possibile monitorare automaticamente i dati di funzionamento per il monitoraggio delle condizioni.
  • Redditizio – con assistenza completa e servizio rapido. Forniamo soluzioni di azionamento dimensionate e progettate in modo adeguato da un unico fornitore. Vi supportiamo dall’idea iniziale fino alla messa in servizio. Con tempi di consegna brevi e un servizio globale 24 ore su 24, 7 giorni su 7, manteniamo i vostri processi ambientali in funzione in modo sicuro in tutto il mondo, anche durante il funzionamento.

Scoprite il vostro potenziale di efficienza

State pianificando un miglioramento dell'efficienza del vostro impianto? Con il nostro calcolatore di efficienza energetica NORD potrete scoprire rapidamente quanto vi conviene. Basta inserire alcuni parametri nel nostro modulo e riceverete automaticamente via e-mail un calcolo comparativo personalizzato.

Calcola subito l'efficienza

Scopri esempi delle nostre soluzioni

<H3>Aeratori a spazzole</H3>
Spesso lo spazio di installazione a disposizione per i sistemi di azionamento è limitato. I processi di pulizia, l'acqua e i fanghi pongono requisiti elevati in termini di tenuta dei componenti.
I cilindri SAFOMI riducono il numero di componenti aggiuntivi.

  • Il nostro trattamento superficiale NSD5 offre la massima protezione dalla corrosione.
  • Le doppie tenute dell'albero e le tenute meccaniche impediscono l'ingresso delle acque reflue.

Risultato: soluzioni di azionamento compatte e a bassa manutenzione che garantiscono un'elevata affidabilità.

<H3>Pompe a vite</H3>
Gli azionamenti delle pompe richiedono un funzionamento 24 ore su 24, 7 giorni su 7, e devono adattare la coppia ai diversi fluidi di scarico.

  • I motori IE5+ offrono un'elevata efficienza su tutto il campo di regolazione.
  • NORD offre un'ampia gamma di riduttori con rapporti di trasmissione bassi.
  • Un moderno concetto di tenuta garantisce una protezione affidabile contro l'ingresso di acque reflue.

Risultato: è possibile un basso consumo energetico anche in funzionamento a carico parziale.

<H3>Elici idrauliche </H3>
In condizioni meccaniche e ambientali estreme, questi azionamenti consentono di pompare grandi volumi d’acqua a basse prevalenze.

  • I riduttori a ingranaggi conici elicoidali a 3 stadi della serie industriale MAXXDRIVE® XC offrono coppie costanti fino a 282.000 Nm.
  • Il sistema di tenuta NSD5 e NORD proteggono i riduttori dagli agenti esterni.

Risultato: soluzioni di azionamento robuste garantiscono l'efficienza dell'impianto, la disponibilità e una lunga durata.

<H3>Frantoi / Trituratori</H3>
Durante la frantumazione di materiali riciclabili, sul sistema di trasmissione agiscono carichi d'urto estremi, coppie elevate e carichi imprevedibili.

  • I riduttori industriali MAXXDRIVE® XC possono essere dotati di alberi di uscita rinforzati e frizioni di sovraccarico.
  • La carcassa monoblocco BLOCK è resistente alla torsione e può ospitare cuscinetti a rulli di grandi dimensioni.

Risultato: il motoriduttore è durevole, protegge le apparecchiature a valle e garantisce la stabilità dei processi.

<H3>Trattamento dei fanghi</H3>
Gli impianti di addensamento dei fanghi sono tipicamente installati in spazi chiusi e sono soggetti alle normative sulla protezione contro le esplosioni.

  • NORD offre sistemi di azionamento per aree a rischio di esplosione conformi ai Standard internazionali.
  • I nostri motori sono progettati per il funzionamento con azionamenti a frequenza variabile, consentendo un controllo preciso alle basse velocità.
  • Le nostre soluzioni di azionamento sono facilmente accessibili per l'installazione e la rimozione sopra l'area dei fanghi.

Risultato: soluzioni di azionamento efficienti garantiscono un funzionamento affidabile dell'impianto in condizioni di protezione potenziata.

<H3>Sistemi informatici</H3>
I tempi di inattività nei sistemi informatici sono costosi e critici. Ciò richiede azionamenti a bassa manutenzione che funzionino in modo affidabile in condizioni di funzionamento intermittente e soddisfino i requisiti di protezione contro le esplosioni.

  • I motoriduttori NORD sono disponibili in configurazioni flessibili per diverse posizioni di montaggio.
  • Il design dei cuscinetti rinforzati del nostro riduttore industriale MAXXDRIVE® XC è in grado di resistere a forze elevate per periodi prolungati.
  • L'avanzato sistema di raffreddamento ad aria rende il MAXXDRIVE® XC termicamente resistente per il funzionamento intermittente.

Risultato: sistemi di azionamento progettati con precisione garantiscono un funzionamento affidabile e una lunga durata.

Come potenziare il vostro aeratore a spazzole

Con i due nuovi riduttori a ingranaggi conici-elicoidali MAXXDRIVE, NORD offre agli impianti di trattamento delle acque reflue valide alternative agli aeratori a spazzole. Progettati come sostituti delle soluzioni di azionamento esistenti, sono facili da sostituire e offrono numerosi vantaggi applicativi.

  • Facile installazione - I riduttori sono progettati per il montaggio orizzontale su piedini. Lo stadio di ingresso a ingranaggi conici è posizionato nella parte superiore della carcassa (montaggio a J).
  • Tempi di funzionamento più lunghi - Lo stadio di ingresso è dotato di serie di un adattatore SAFOMI Standard. È a tenuta d'olio e funge da volume di espansione per l'olio durante il funzionamento. Non è necessario un serbatoio dell'olio separato. Ciò riduce il numero di componenti, l'usura e la manutenzione.
  • Meno perdite - Due tenute radiali sull'albero di uscita garantiscono una maggiore affidabilità operativa. Esse offrono una doppia protezione: esternamente contro le perdite d'olio e internamente contro sostanze aggressive che potrebbero danneggiare la tenuta.
  • Soluzione completa - In qualità di fornitore di sistemi, su richiesta possiamo anche dotare i riduttori di un giunto di torsione adeguato. Un elemento in gomma integrato riduce il rumore e le vibrazioni, aumentando ulteriormente l'affidabilità operativa.

Download del volantino
  • Motori universali per Colubris

    L'azienda olandese sviluppa e fornisce impianti utilizzati in tutto il mondo per il trattamento dell'acqua potabile. I motori universali NORD, con omologazioni e certificazioni globali, sono ideali per questa applicazione.

    Accedi alla referenza completa
  • Riduttore raffreddato ad olio a Tunisi

    L'azienda ONAS si affida all'esperienza di NORD nel campo degli azionamenti per il trattamento delle acque reflue a Tunisi. I riduttori planari funzionano in modo affidabile grazie a un sistema di raffreddamento ad olio che consente lunghi intervalli di manutenzione.

    Accedi alla referenza completa
  • Concetto di trasmissione diretta in Oregon

    Otto sistemi di azionamento NORD garantiscono un funzionamento efficiente dal punto di vista energetico in un impianto di trattamento delle acque reflue a Newport, in Oregon. I loro serbatoi dell'olio eliminano la necessità di parti soggette a usura, riducendo le esigenze di manutenzione.

    Accedi alla referenza completa

Configurare e ordinare azionamenti online

La gamma configurabile di NORD è disponibile su myNORD. Troverete un'ampia selezione di soluzioni di azionamento per il vostro progetto, dai motori ai riduttori fino all'elettronica di azionamento per l'installazione in armadio elettrico o l'uso decentralizzato.

Semplificate i vostri processi e ordinate la vostra tecnologia di azionamento direttamente tramite myNORD.

Informazioni su myNORD

La nostra promessa: Our Solution. Your Success.

Vi supportiamo nella progettazione di successo delle vostre applicazioni:

  • Elevato livello di competenza nel settore con know-how specifico per la progettazione, il calcolo e la selezione degli azionamenti
  • Supporto dedicato al progetto dall'idea iniziale fino alla messa in servizio
  • Ampia gamma di prodotti modulari in grado di soddisfare una vasta gamma di requisiti
  • Assistenza in tutto il mondo attraverso una rete globale in oltre 80 paesi

Contattate gli esperti di soluzioni NORD

State progettando un impianto di riciclaggio, trattamento delle acque reflue o trattamento dell'acqua potabile? Oppure gestite già un impianto esistente e desiderate modernizzarlo per una maggiore efficienza in termini di costi?

Gli esperti di soluzioni NORD possono fornirvi consulenza su queste e su tutte le altre questioni relative agli azionamenti per la vostra applicazione.